エレクトロニクス部品技術窓口
コントロールボックス、電子機器収納箱、端子箱として便利なプラボックス。【特長】・高い防塵・防水性能と経...
詳細を確認
| 材質 | ボデー・ABS樹脂 | 扉・ABS樹脂(PCH) |
|---|---|---|
| 色彩 | ボデー・扉:ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) | |
| 取付基板 | 鉄製基板(1.6mm) | |
| ボックス板厚 | 扉3.0~4.0mm ボデー3.0~4.5mm | |
| 扉形式 | 片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) | |
保護等級 屋内用 IP55(カテゴリー2)
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「合成樹脂製汎用キャビネット」(CA200)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。
ABS樹脂製

ボデー/パチン錠(樹脂製)/パッキン/扉(着色扉)/鉄製基板

| 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||
| PCH16-23 | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 137 | 1.7 |
| PCH16-2535 | 250 | 350 | 160 | 200 | 300 | 136 | 2.5 |
| PCH16-32 | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 137 | 1.7 |
| PCH16-34 | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 136 | 3.5 |
| PCH16-3525 | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 136 | 2.5 |
| PCH16-43 | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 136 | 3.5 |
| PCH16-45 | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 135 | 5.7 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,270円 ( 5,797円 ) | 3日目 |
5,270円 ( 5,797円 ) | 3日目 |
7,680円 ( 8,448円 ) | 3日目 |
7,680円 ( 8,448円 ) | 3日目 |
10,440円 ( 11,484円 ) | 3日目 |
8,230円 ( 9,053円 ) | 3日目 |
6,580円 ( 7,238円 ) | 3日目 |
コントロールボックス、電子機器収納箱、端子箱として便利なプラボックス。
【特長】
・高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックス。
・扉は取外しが可能なため機器取付けの加工が容易。
【用途】
・屋内用。
・コントロールボックス(小型FA用)。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス
4.5通常価格(税別):1,749円~

ミスミ
プラスチック 固定サイズ コントロールボックス ラッチ KBOXENシリーズ
4.4通常価格(税別):2,047円~

タカチ電機工業
BCAS型防水・防塵プルボックス
4.4通常価格(税別):949円~

ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズボックス 小型防水(スクリュー止め式) KBOXDSシリーズ
3.4通常価格(税別):3,660円~

タカチ電機工業
BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス
4.5通常価格(税別):1,198円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,561円~

東洋技研
中継 BOXTCシリーズ
5通常価格(税別):1,990円~

ミスミ
プラスチック製端子台ボックス ケーブルクランプなしタイプ
4通常価格(税別):1,789円~

タカチ電機工業
PB型透明プラスチックケース
5通常価格(税別):84円~