17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が100型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 塗装色

  • 扉形式

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm

通常単価(税別)
33,020186,910
税込単価
36,322205,601
通常出荷日:2日目~4日目

水切構造、防塵/防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネット。【特長】・施錠可能な防水平面ハンドルを採用(...

詳細を確認
  • 本商品は穴加工サービス、特注お見積もりに対応しておりません。
    対応商品につきましては(>>こちら)「スチール・ステンレスボックス(穴加工対応:Web設計対応)」 をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が100型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 設置場所:屋外
  • IP規格:IP44
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • 膜厚(参考):外面≧60μm、内面≧20μm
  • 材質:鉄
  • 取付基板:鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • キャビネット板厚:扉1.6mm ボデー1.6mm
  • ハンドル:防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:2コ)
  • 構造:水切構造、防塵/防水パッキン付

分解図

片扉用分解図

片扉用分解図

両扉用分解図

両扉用分解図

仕様一例

品名記号扉形式寸法 mm外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
OR25-45片扉40050025053032042023216.2
OR25-45C片扉40050025053032042023216.2
OR25-46片扉40060025063032052023218.6
OR25-46C片扉40060025063032052023218.6
OR25-54片扉50040025043042032023216.5
OR25-54C片扉50040025043042032023216.5
OR25-55片扉50050025053042042023219.3
OR25-55C片扉50050025053042042023219.3
OR25-56片扉50060025063042052023222.1
OR25-56C片扉50060025063042052023222.1
OR25-57片扉50070025073042062023224.9
OR25-57C片扉50070025073042062023224.9
  • [!]有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
  • [!]床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

塗装色

扉形式

RoHS?最小発注数量
400
530
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
400
530
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
400
630
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
400
630
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
430
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
500
430
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
530
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
500
530
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
630
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
500
630
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
730
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
500
730
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
830
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
500
830
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
500
930
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
500
930
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
600
530
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
600
530
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
600
630
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
600
630
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
600
730
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
600
730
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
600
830
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
600
830
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
600
930
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
600
930
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
700
530
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
700
530
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
700
630
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
700
630
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
700
830
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
700
830
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
700
930
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
700
930
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
800
630
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
800
630
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
800
830
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10
1個
800
830
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
10
1個
1000
1030
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
1030
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1000
1230
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
1230
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1000
1430
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
1430
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1000
1630
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
1630
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1000
630
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
630
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1000
830
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
830
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1000
930
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1000
930
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1200
1030
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1200
1030
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1200
1230
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1200
1230
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1200
1430
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1200
1430
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
1200
1630
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
10
1個
1200
1630
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,020
( 36,322 )
2日目
33,020
( 36,322 )
2日目
37,400
( 41,140 )
2日目
37,400
( 41,140 )
2日目
33,020
( 36,322 )
2日目
33,020
( 36,322 )
2日目
37,400
( 41,140 )
2日目
37,400
( 41,140 )
2日目
38,520
( 42,372 )
2日目
38,520
( 42,372 )
2日目
43,970
( 48,367 )
2日目
43,970
( 48,367 )
2日目
51,740
( 56,914 )
2日目
51,740
( 56,914 )
2日目
53,900
( 59,290 )
2日目
53,900
( 59,290 )
2日目
39,550
( 43,505 )
2日目
39,550
( 43,505 )
2日目
43,970
( 48,367 )
2日目
43,970
( 48,367 )
2日目
51,740
( 56,914 )
2日目
51,740
( 56,914 )
2日目
55,000
( 60,500 )
2日目
55,000
( 60,500 )
2日目
60,500
( 66,550 )
2日目
60,500
( 66,550 )
2日目
42,860
( 47,146 )
2日目
42,860
( 47,146 )
4日目
51,740
( 56,914 )
2日目
51,740
( 56,914 )
4日目
54,960
( 60,456 )
2日目
54,960
( 60,456 )
2日目
59,360
( 65,296 )
2日目
59,360
( 65,296 )
4日目
55,000
( 60,500 )
2日目
55,000
( 60,500 )
2日目
62,700
( 68,970 )
2日目
62,700
( 68,970 )
2日目
86,820
( 95,502 )
2日目
86,820
( 95,502 )
2日目
97,900
( 107,690 )
2日目
97,900
( 107,690 )
2日目
110,010
( 121,011 )
2日目
110,010
( 121,011 )
2日目
143,140
( 157,454 )
2日目
143,140
( 157,454 )
2日目
65,930
( 72,523 )
2日目
65,930
( 72,523 )
4日目
75,920
( 83,512 )
2日目
75,920
( 83,512 )
4日目
76,930
( 84,623 )
2日目
76,930
( 84,623 )
4日目
99,040
( 108,944 )
2日目
99,040
( 108,944 )
4日目
109,980
( 120,978 )
2日目
109,980
( 120,978 )
2日目
142,440
( 156,684 )
2日目
142,440
( 156,684 )
2日目
165,050
( 181,555 )
2日目
165,050
( 181,555 )
2日目

詳細情報

基本情報

水切構造、防塵/防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネット。
【特長】
・施錠可能な防水平面ハンドルを採用(キーNo.N200)。
・屋根付。
・粉体塗装。
【用途】
・屋外用の盤用キャビネットとしても利用可能。

ご注意

  • 本商品は穴加工サービス、特注お見積もりに対応しておりません。
    対応商品につきましては(>>こちら)「スチール・ステンレスボックス(穴加工対応:Web設計対応)」 をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm
OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ120mm
OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm
OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ200mm
OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ300mm
【穴加工対応】[E-B-N]自立制御盤キャビネット・基台なし フカサ250mm
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格33,020-14,240 -17,600 -25,220 -36,250 -113,950 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜9日目
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継自立
材質
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)250120160200300250
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応Web設計対応
開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング