17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

MB-A・MBK-A 化粧ボックス

通常単価(税別)
3,29018,700
税込単価
3,61920,570
通常出荷日:3日目

計器収納用のボックス。【特長】・全関東電気工事協会優良機材推奨認定品。・封印が可能。・MBK-131A...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

MB-A・MBK-A 化粧ボックスの仕様

MB-121Aの外観

MB-121Aの外観

MB-122Aの外観

MB-122Aの外観

MBK-131Aの外観

MBK-131Aの外観

MB-132Aの外観

MB-132Aの外観

MB-133Aの外観

MB-133Aの外観

MB-331Aの外観

MB-331Aの外観

MB-332Aの外観

MB-332Aの外観

化粧ボックスの外形図

化粧ボックスの外形図

  • 材質:ポリスチレン樹脂
  • 難燃性:V-0
  • 色彩:アイボリー色(5Y9/1)
  • 板厚:基板・カバー3.0~4.0mm

 

(単位:mm)

 

品名記号適用電力量計外形寸法製品質量
kg
都市再生機構適用取付板
ヨコタテフカサ
MB-121A単相2線式 30A 1コ用2202601110.62-MP-21A
MB-122A単相2線式 30A 2コ用3662661031.1-MP-22A
MBK-131A単相2線式30A 1コ用2203501160.85EF104-1対応品MP-31KA
単(三)相3線式
MB-132A単相2線式単30A 2コ用4403501091.8EF104-2対応品MP-32A
単(三)相3線式
MB-133A単(三)相3線式30A・120A 1コ用5804201312.7-MP-33A
単相2線式30A 2コ用
MB-331A単(三)相3線式 30・120A 1コ用2604201311.3EF104-3対応品MP-61A
MB-332A単(三)相3線式 30・120A 2コ用5004201312.3EF104-4対応品MP-62A

使用上のご注意

  • 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
  • ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

RoHS?最小発注数量
220
260
111
10
1個
366
266
103
10
1個
440
350
109
10
1個
580
420
131
10
1個
260
420
131
10
1個
500
420
131
10
1個
220
350
116
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,290
( 3,619 )
3日目
4,390
( 4,829 )
3日目
7,240
( 7,964 )
3日目
18,700
( 20,570 )
3日目
6,580
( 7,238 )
3日目
10,870
( 11,957 )
3日目
5,160
( 5,676 )
3日目

詳細情報

基本情報

計器収納用のボックス。
【特長】
・全関東電気工事協会優良機材推奨認定品。
・封印が可能。
・MBK-131A、MB-132Aには単2用窓枠が取付けてある。
・MB-133A、331A、332Aには30A用窓枠が取付けてある。
【用途】
・電力量計を使用するアパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MB-A・MBK-A 化粧ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MB-A・MBK-A 化粧ボックス
FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス
P-A P形プラボックス
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
OP-A OP形プラボックス(屋根付)
MBS 化粧ボックス
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格3,290-25,290 -830 -2,210 -1,050 -5,270 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング