17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

通常単価(税別)
78,060120,720
税込単価
85,866132,792
通常出荷日:2日目~3日目

IP65の高気密で軽量なLE/LE形自立キャビネット。【特長】・ボデー、扉が1.6mmの板厚で、軽量化...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 設置場所:屋内
  • IP規格:IP65
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • 材質:鉄
  • 取付基板:鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • キャビネット板厚:扉1.6mm ボデー1.6mm 基台3.2mm/4.5mm
  • ハンドル:IPハンドル(キーNo.N200:2コ)
  • 扉形式:片扉

分解図

製品の分解図

製品の分解図

使用上の注意

  • 扉は重量物です。ケガ防止のため、一人で着脱作業は行わないでください。
  • 本製品は屋内専用です。屋外には使用しないでください。

次のような場所では使用しないでください。

  • 腐食性ガスがある場所、極度に塵埃やオイルミストが多い場所。
  • 搭載可能質量を超えるものを取付けないでください。転倒、性能劣化、破損などの恐れがあります。
  • 重量物は低い位置に設置し、重心位置を低くしてください。また扉部はできるだけ蝶番側に設置してください。
  • 各種取付ねじは右表の適正トルク値を守り正しく締付けてください。締付けが不十分の場合、落下、破損の原因となります。また締付け過ぎの場合は、ねじやタップを破損する恐れがあります。
  • ※ 但し、タップねじにおいて締付けの時の初期値はこの限りではありません。

穴加工について

  • LE形自立キャビネットはIEC規格 60529に基づく保護等級IP65です。穴加工した場合、その性能は保証できなくなります。
  • 穴加工した場合に取付けされるパーツは、IP性能に合致した ものを使用し、保護等級に応じた処理を行ってください。

注意・禁止事項

以下の注意事項をお守りいただけない場合、キャビネットの防水、防塵性能を劣化させる要因となります。 実際に設置されたキャビネットが、必要性能を満たない場合、水や埃の浸入により、内部取付機器の故障や短絡事故を招く恐れがあります。

  • ※ パッキンに塗装をしないでください。防水、防塵性能の劣化とともに、パッキン部からの塗装屑が短絡事故 などの要因となることがあります。
  • ※ パッキンを剥がさないでください。代用品をご用意頂いても、防水、防塵性能を保持できません。
  • ※ パッキンのマスキングにあたっては、粘着力の弱いマスキングテープを使用してください。 粘着力の強いテープでは、剥がすときにパッキン表面が破れることになります。一般的なセロファンテープより弱い粘着力を目安にしてください。
  • ※ 焼付塗装を行う場合、耐熱性があり、熱固着しないマスキングテープをお使いください。この条件を満たないテープでは、剥がすときにパッキン表面が破れることになります。オプションパーツのマスキングテープBP 11-23MT をお奨め致します。
鉄製基板 耐荷重性能基板単位面積当たり 60kg/
ドア 耐荷重性能20kg
ねじの呼び適正締付トルク※
M5176~294N・cm
(18~30kgf・cm)
M6294~441N・cm
(30~45kgf・cm)
M8784~1,372N・cm
(80~140kgf・cm)
M101,470~2,450N・cm
(150~250kgf・cm)
M124,600~5,300N・cm
(470~540kgf・cm)

製品仕様

品名記号寸法 mm外形寸法
mm
アイボルト含寸法タテ
mm
基板寸法 mm製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
LE35-6106001,0003501,0501,10352092052
LE35-610C6001,0003501,0501,10352092052
LE35-6126001,2003501,2501,3035201,12059
LE35-612C6001,2003501,2501,3035201,12059
LE35-6146001,4003501,4501,5035201,32066
LE35-614C6001,4003501,4501,5035201,32066
LE35-6166001,6003501,6501,7035201,52073
LE35-616C6001,6003501,6501,7035201,52073
LE35-7107001,0003501,0501,10362092057
LE35-710C7001,0003501,0501,10362092057
LE35-7127001,2003501,2501,3036201,12065
LE35-712C7001,2003501,2501,3036201,12065
LE35-7147001,4003501,4501,5036201,32073
LE35-714C7001,4003501,4501,5036201,32073
LE35-7167001,6003501,6501,7036201,52081
LE35-716C7001,6003501,6501,7036201,52081
LE35-8108001,0003501,0501,10372092063
LE35-810C8001,0003501,0501,10372092063
LE35-8128001,2003501,2501,3037201,12073
LE35-812C8001,2003501,2501,3037201,12073
LE35-8148001,4003501,4501,5037201,32082
LE35-814C8001,4003501,4501,5037201,32082

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

塗装色

RoHS?最小発注数量
600
1050
ライトベージュ(5Y7/1)
10
1個
600
1050
クリーム(2.5Y9/1)
10
1個
600
1250
ライトベージュ(5Y7/1)
10
1個
600
1250
クリーム(2.5Y9/1)
10
1個
600
1450
ライトベージュ(5Y7/1)
10
1個
600
1450
クリーム(2.5Y9/1)
10
1個
600
1650
ライトベージュ(5Y7/1)
10
1個
600
1650
クリーム(2.5Y9/1)
10
1個
700
1050
ライトベージュ(5Y7/1)
10
1個
700
1050
クリーム(2.5Y9/1)
10
1個
700
1250
ライトベージュ(5Y7/1)
10
1個
700
1250
クリーム(2.5Y9/1)
10
1個
700
1450
ライトベージュ(5Y7/1)
10
1個
700
1450
クリーム(2.5Y9/1)
10
1個
700
1650
ライトベージュ(5Y7/1)
10
1個
700
1650
クリーム(2.5Y9/1)
10
1個
800
1050
ライトベージュ(5Y7/1)
10
1個
800
1050
クリーム(2.5Y9/1)
10
1個
800
1250
ライトベージュ(5Y7/1)
10
1個
800
1250
クリーム(2.5Y9/1)
10
1個
800
1450
ライトベージュ(5Y7/1)
10
1個
800
1450
クリーム(2.5Y9/1)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,060
( 85,866 )
2日目
78,060
( 85,866 )
2日目
89,140
( 98,054 )
2日目
89,140
( 98,054 )
2日目
100,070
( 110,077 )
2日目
100,070
( 110,077 )
2日目
100,120
( 110,132 )
2日目
100,120
( 110,132 )
2日目
89,090
( 97,999 )
2日目
89,090
( 97,999 )
2日目
89,040
( 97,944 )
2日目
89,040
( 97,944 )
2日目
100,100
( 110,110 )
2日目
100,100
( 110,110 )
2日目
120,720
( 132,792 )
2日目
120,720
( 132,792 )
2日目
89,110
( 98,021 )
2日目
89,110
( 98,021 )
3日目
95,730
( 105,303 )
2日目
100,140
( 110,154 )
2日目
120,720
( 132,792 )
2日目
120,720
( 132,792 )
2日目

詳細情報

基本情報

IP65の高気密で軽量なLE/LE形自立キャビネット。
【特長】
・ボデー、扉が1.6mmの板厚で、軽量化を実現。
・ハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、施錠可能なIPハンドルを採用。(キーNo.N200)。
・継ぎ目のない発泡ウレタンパッキンの採用によりIP65の高気密性能。
・ハンドル部をボデー開口より外側に配置し、盤面の利用範囲が広くなり気密性が確実。
・粉体塗装。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格78,060-319,160 -39,590 -32,990 -95,720 -28,620 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目〜2日目3日目〜
用途自立自立制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質ステンレスステンレス
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)350350200200200250
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応Web設計対応
開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング