17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • 板厚(本体)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

KL KL形ターミナルボックス

通常単価(税別)
7,97026,340特別価格
税込単価
8,76728,974特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

高い防塵・防水性能の小型キャビネット【特長】・リタール社製、国際認証。・カバーはねじ止め式。・パッキン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

KL・KL形ターミナルボックスリタール社製

KL・KL形ターミナルボックスリタール社製
塗装色ライトグレー レザートーン塗装  ※RAL7035
材質
取付基板鉄製基板(2.0mm)タテ寸法300mm以下
(2.5mm)タテ寸法400mm以上
(3.0mm)タテ寸法600mm以上
キャビネット板厚本体フカサ80mmは1.25mm
フカサ120mmはヨコ300以下1.25mm
ヨコ400以上は1.38mm
(但し、KL1507は1.38mm)
カバー 1.25mm
扉形式カバー:ねじ止め
  • ※ RALドイツ品質保証・表示協会の規格で、RAL色票をもとに表示。

この商品の特長

保護等級 屋内用 IP66

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

キャビネット工業会環境指針適合

キャビネット工業会の環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

 
 

分解図(KL)

ボデー/アーススタッド(M6)/パッキン/アース用フランジ/鉄製基板/カバースクリュー/架装フランジ

 

ボデー/アーススタッド(M6)/パッキン/アース用フランジ/鉄製基板/カバースクリュー/架装フランジ

 

  • イラストはフカサ80mmタイプ。

この商品の寸法図

寸法図

フカサ : 80mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
KL151415015080135125611.7
KL151620020080185175612.4
KL151530015080285125612.9
KL151730020080285175613.4
KL15184002008038517560.54.6
KL15196002008058517560.56.6

フカサ : 120mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
KL15001501501201351251011.9
KL15022002001201851751012.8
KL15013001501202851251013.3
KL15033002001202851751013.9
KL15073003001202852751015.4
KL1504400200120385175100.55.2
KL1508400300120385275100.57.0
KL1511400400120385375100.59.0
KL1505500200120485175100.56.2
KL1509500300120485275100.59.6
KL15066002001205851751007.9
KL151060030012058527510010.9
KL151260040012058537510014.0
KL152780020012078517510010.2
KL151380040012078537510018.1

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

板厚(本体)

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
150
120
1.25
-
1個
300
150
120
1.25
10
1個
200
200
120
1.25
-
1個
300
200
120
1.25
10
1個
400
200
120
1.38
-
1個
500
200
120
1.38
10
1個
600
200
120
1.38
10
1個
300
300
120
1.38
10
1個
400
300
120
1.38
10
1個
500
300
120
1.38
10
1個
600
300
120
1.38
10
1個
400
400
120
1.38
10
1個
600
400
120
1.38
10
1個
800
400
120
1.38
10
1個
150
150
80
1.25
-
1個
300
150
80
1.25
10
1個
200
200
80
1.25
10
1個
300
200
80
1.25
10
1個
400
200
80
1.25
10
1個
600
200
80
1.25
10
1個
800
200
120
1.38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
3日目
9,880
( 10,868 )
3日目
10,330
( 11,363 )
3日目
11,550
( 12,705 )
3日目
13,180
( 14,498 )
3日目
14,320
( 15,752 )
3日目
15,390
( 16,929 )
3日目
13,240
( 14,564 )
3日目
14,22012,798
( 14,078 )
3日目
16,450
( 18,095 )
3日目
18,590
( 20,449 )
3日目
18,650
( 20,515 )
3日目
21,840
( 24,024 )
3日目
26,340
( 28,974 )
3日目
7,970
( 8,767 )
3日目
8,680
( 9,548 )
3日目
8,560
( 9,416 )
3日目
9,560
( 10,516 )
3日目
10,980
( 12,078 )
3日目
15,410
( 16,951 )
3日目
22,020
( 24,222 )
3日目

詳細情報

基本情報

高い防塵・防水性能の小型キャビネット
【特長】
・リタール社製、国際認証。
・カバーはねじ止め式。
・パッキンは、ポリウレタン発泡シールを使用。
・水切構造。
・塗装はレザートーン(粉体塗装/色彩は日東工業ライトベージュと異なる)。
・基板取付ねじ付属。
【用途】
・屋内用、コントロールボックス(小型FA用)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KL KL形ターミナルボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KL KL形ターミナルボックス
KL ターミナルボックス
TVC形ターミナルボックス(防水・防塵構造)
【穴加工対応】TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)
CCT型 ターミナルボックス
STVC ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防水・防塵構造)
メーカー日東工業リタール日東工業日東工業内外電機日東工業
通常価格7,970-5,918 -7,980 -4,330 -5,492 -18,630 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目3日目5日目3日目
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質ステンレス
穴加工対応非対応非対応非対応Web設計対応非対応非対応
開閉形状ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めネジ止め
基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング