17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

FTP-A FRP樹脂製端子ボックス(電話用端子収納用キャビネット)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 設置場所:屋内/屋外兼用
  • IP規格:IP44
  • 塗装色:Nベージュ色(5Y8/1)
  • 材質:FRP樹脂製
  • 取付基板:木製基板(15mm)
  • キャビネット板厚:扉、ボデー3.0~4.0mm
  • ハンドル:キャッチクリップ(ステンレス製)
  • 扉形式:片扉
  • 構造:防塵/防水パッキン付
  • ※ 端子板は実装していません。

製品仕様

品名記号端子板対数外形寸法 mm製品質量 kg
ヨコタテフカサ
FTP10-2535A102503501003.4
FTP10-34A203004001004.3
FTP10-45A404005001006.3
FTP10-56A605006001008.6
FTP10-68A8060080010016.1
  • ※ 屋外でご使用の場合は、水抜き穴を設けることをお奨めします。
  • ※ 有効フカサは扉傾斜部などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

RoHS?最小発注数量
300
400
10
1個
400
500
10
1個
500
600
10
1個
600
800
10
1個
250
350
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,220
( 27,742 )
3日目
35,240
( 38,764 )
3日目
43,970
( 48,367 )
3日目
58,230
( 64,053 )
2日目
24,120
( 26,532 )
3日目

詳細情報

基本情報

強度、耐久性、耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス。
【特長】
・扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザイン。
・FRP樹脂製で外観は塗装をしているため、耐久性に優れる。
・ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらか。
【用途】
・電話用端子ボックス、コントロールボックスとして利用。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FTP-A FRP樹脂製端子ボックス(電話用端子収納用キャビネット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FTP-A FRP樹脂製端子ボックス(電話用端子収納用キャビネット)
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
プラスチック製端子台ボックス BOXTCシリーズ
FOMS FRP樹脂製 引込計器盤ボックス
FBA-M FRP樹脂製引込計器盤ボックス
防水中継端子ボックス(雌ねじタイプ)
メーカー日東工業ミスミミスミ日東工業日東工業KASUGA
通常価格24,120-2,561 -1,755 -234,000 -45,120 -1,612
通常出荷日2日目〜在庫品1日目在庫品1日目8日目〜3日目在庫品1日目
端子台有無端子台無し端子台有り端子台有り端子台無し端子台無し端子台有り
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法D 奥行(厚み)10044.523.520020038.5
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング