17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 保護機能(耐環境性)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP14-T 端子付ボックス

通常単価(税別)
2,7804,830
税込単価
3,0585,313
通常出荷日:3日目

ボックスの中に端子台が一体成形された、省施工製品。【特長】・材質に強化PBTおよびナイロンを採用。・耐...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

BP14-T・端子付ボックス

BP14-T・端子付ボックス
材   質本体…ナイロン(BP14-T4C・T6C)
強化PBT(BP14-T401・T801・T1001)
カバー…強化PBT
色 彩ライトベージュ(5Y7/1)

この商品の特長

保護等級IP65
保護等級IP67(BP14-T401)

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

 
 
 

この商品の寸法図

BP14-T4C・T6C

BP14-T4C・T6C

BP14-T401

BP14-T401

BP14-T801

BP14-T801

BP14-T1001

BP14-T1001

製品一覧表

品名記号外形寸法mm取込口コネクタ適合
電線 mm ※1
端子台仕様
ヨコタテフカサ定格絶縁電圧
V
定格
電流
A
適合
電線
mm
端子ねじ極数
BP14-T4C804023.5コネクタφ3.5 〜φ7.3AC, DC250151.25M3x84
BP14-T6C905023.56
BP14-T401815040.5CTG16 (2コ)※2-AC, DC600202M3.5x84
BP14-T8011059053CTG22 (3コ)※3158
BP14-T10011209044.5-10

※1. ゴムブッシュ(φ3.5〜5.3㎜用)は付属していますのでφ3.5〜5.0㎜の場合は組替えて使用してください。
※2. 取込口に使用するケーブルコネクタは、BP14-21D1をお勧めします。
※3. 取込口に使用するケーブルコネクタは、BP14-27Dをお勧めします。
※4. 付属品の防水キャップはすべての取込口に取付け可能ですので、配線形態に応じて取付けてください。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

保護機能(耐環境性)

RoHS?最小発注数量
80
23.5
40
IP65
10
1個
90
23.5
50
IP65
-
1個
120
90
45
IP65
10
1個
81
50
40.5
IP67
10
1個
105
90
53
IP65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,060
( 3,366 )
3日目
3,300
( 3,630 )
3日目
4,380
( 4,818 )
3日目
2,780
( 3,058 )
3日目
4,830
( 5,313 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボックスの中に端子台が一体成形された、省施工製品。
【特長】
・材質に強化PBTおよびナイロンを採用。
・耐環境性・耐油性に優れている。
・IP65の高気密性能を実現(BP14-T401はIP67)
・BP14-T801は防水キャップが1コついている。
・付属品の防水キャップはすべての取込口に取付け可能、配線形態に応じて取付ける。
【用途】
・機械周辺用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP14-T 端子付ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP14-T 端子付ボックス
プラボックス SPO-Tシリーズ
プラボックス 屋内・屋外兼用 SP-Tシリーズ
FTP-A FRP樹脂製端子ボックス(電話用端子収納用キャビネット)
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
防水中継端子ボックス(雌ねじタイプ)
メーカー日東工業河村電器産業河村電器産業日東工業ミスミKASUGA
通常価格2,780-9,989 -7,989 -24,120 -2,561 -1,612
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台有り端子台有り
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング