17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が354型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • 基板・中板

  • 塗装色

  • 板厚(中板)(mm)

    ~mm
  • 扉形式

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

通常単価(税別)
14,240109,950
税込単価
15,664120,945
通常出荷日:2日目~7日目

発熱機器の収納に適した放熱用換気口付!【特長】・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が354型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

B-L、S-L・熱機器収納キャビネット

B-L_S-L・熱機器収納キャビネット
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
LB色(日塗工 H25-70B)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
クリーム色(日塗工 H22-90B)
材質
取付基板鉄製基板(1.6mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚扉 1.6mm ボデー 1.6mm
扉形式片扉:ねじ止めドアタイプ

この商品の特長

B-L・熱機器収納キャビネット(木製基板付)

保護等級 屋内用 IP2XC

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

キャビネット工業会規格及び環境指針適合

キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

塗装性能(塩水噴霧)1,000h

JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性1,000h: 重耐塩仕様。

  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。
塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h

JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。

  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。
ホルムアルデヒド

F☆☆☆☆
建築基準法改正に伴い、建築物における木板のホルムアルデヒド放散量が制限。
JIS・JAS規格に規定された最も放散量の少ないF☆☆☆☆の木板を使用していることを表示。

鍵番号違い対応

組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。
変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。

粉体塗装

環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

 
 

S-L・熱機器収納キャビネット(鉄製基板付)

保護等級 屋内用 IP2XC

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

キャビネット工業会規格及び環境指針適合

キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

塗装性能(塩水噴霧)1,000h

JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性1,000h: 重耐塩仕様。

  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。
塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h

JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。

  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。
鍵番号違い対応

組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。
変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。

レーザー穴加工対象品

レーザー加工機を使用して、追加工を行う。 高出力のレーザー光により金属を溶断して、穴加工を実施。

粉体塗装

環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

 
 

分解図(B-L、S-L)

片扉

片扉 ボデー/前面枠/木製基板/鉄製基板/扉/平面ハンドル/ボルトホルダー/蝶番/接地端子(M8)/換気口

片扉
ボデー/前面枠/木製基板/鉄製基板/扉/平面ハンドル/ボルトホルダー/蝶番/接地端子(M8)/換気口

両扉

両扉 ボルトホルダー/接地端子/木製基板/鉄製基板/平面ハンドル

両扉
ボルトホルダー/接地端子/木製基板/鉄製基板/平面ハンドル

この商品の寸法図

寸法図

B-L(木製基板付)/フカサ : 120mm

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
B12-34L片扉300400120220320887.8
B12-34LC片扉300400120220320887.8
B12-43L片扉400300120320220887.9
B12-43LC片扉400300120320220887.9
B12-44L片扉400400120320320889.6
B12-44LC片扉400400120320320889.6
B12-45L片扉4005001203204208811.5
B12-45LC片扉4005001203204208811.5
B12-46L片扉4006001203205208813.2
B12-46LC片扉4006001203205208813.2
B12-55L片扉5005001204204208813.7
B12-55LC片扉5005001204204208813.7
B12-56L片扉5006001204205208815.8
B12-56LC片扉5006001204205208815.8
B12-57L片扉5007001204206208818.0
B12-57LC片扉5007001204206208818.0
B12-64L片扉6004001205203208813.3
B12-64LC片扉6004001205203208813.3
B12-66L片扉6006001205205208818.2
B12-66LC片扉6006001205205208818.2
B12-67L片扉6007001205206208820.8
B12-67LC片扉6007001205206208820.8
B12-68L片扉6008001205207208823.4
B12-68LC片扉6008001205207208823.4
B12-69L片扉6009001205208208826.0
B12-69LC片扉6009001205208208826.0
B12-105-2L両扉1,0005001209204208825.9
B12-105-2LC両扉1,0005001209204208825.9

S-L(鉄製基板付)/フカサ : 120mm

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
S12-34L片扉3004001202203201018.5
S12-34LC片扉3004001202203201018.5
S12-43L片扉4003001203202201018.6
S12-43LC片扉4003001203202201018.6
S12-44L片扉40040012032032010110.6
S12-44LC片扉40040012032032010110.6
S12-45L片扉40050012032042010112.8
S12-45LC片扉40050012032042010112.8
S12-46L片扉40060012032052010114.8
S12-46LC片扉40060012032052010114.8
S12-55L片扉50050012042042010115.4
S12-55LC片扉50050012042042010115.4
S12-56L片扉50060012042052010117.8
S12-56LC片扉50060012042052010117.8
S12-57L片扉50070012042062010120.4
S12-57LC片扉50070012042062010120.4
S12-64L片扉60040012052032010114.9
S12-64LC片扉60040012052032010114.9
S12-66L片扉60060012052052010120.7
S12-66LC片扉60060012052052010120.7
S12-67L片扉60070012052062010123.8
S12-67LC片扉60070012052062010123.8
S12-68L片扉60080012052072010126.8
S12-68LC片扉60080012052072010126.8
S12-69L片扉60090012052082010129.8
S12-69LC片扉60090012052082010129.8
S12-105-2L両扉1,0005001209204209529.4
S12-105-2LC両扉1,0005001209204209529.4

B-L(木製基板付)/フカサ : 140mm

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
B14-34L片扉3004001402203201088.1
B14-34LC片扉3004001402203201088.1
B14-44L片扉40040014032032010810.0
B14-44LC片扉40040014032032010810.0
B14-45L片扉40050014032042010811.9
B14-45LC片扉40050014032042010811.9
B14-46L片扉40060014032052010813.7
B14-46LC片扉40060014032052010813.7
B14-55L片扉50050014042042010814.2
B14-55LC片扉50050014042042010814.2
B14-57L片扉50070014042062010818.6
B14-57LC片扉50070014042062010818.6
B14-65L片扉60050014052042010816.4
B14-65LC片扉60050014052042010816.4
B14-67L片扉60070014052062010821.4
B14-67LC片扉60070014052062010821.4
B14-69L片扉60090014052082010826.7
B14-69LC片扉60090014052082010826.7
B14-86-2L両扉80060014072052010825.2
B14-86-2LC両扉80060014072052010825.2
B14-88-2L両扉80080014072072010832.0
B14-88-2LC両扉80080014072072010832.0
B14-89-2L両扉80090014072082010835.4
B14-89-2LC両扉80090014072082010835.4
B14-911-2L両扉9001,1001408201,02010846.5
B14-911-2LC両扉9001,1001408201,02010846.5

S-L(鉄製基板付)/フカサ : 140mm

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
S14-34L片扉3004001402203201218.8
S14-34LC片扉3004001402203201218.8
S14-44L片扉40040014032032012111.0
S14-44LC片扉40040014032032012111.0
S14-45L片扉40050014032042012113.2
S14-45LC片扉40050014032042012113.2
S14-46L片扉40060014032052012115.3
S14-46LC片扉40060014032052012115.3
S14-55L片扉50050014042042012115.9
S14-55LC片扉50050014042042012115.9
S14-57L片扉50070014042062012121.0
S14-57LC片扉50070014042062012121.0
S14-65L片扉60050014052042012118.4
S14-65LC片扉60050014052042012118.4
S14-67L片扉60070014052062012124.4
S14-67LC片扉60070014052062012124.4
S14-69L片扉60090014052082012130.6
S14-69LC片扉60090014052082012130.6
S14-86-2L両扉80060014072052012128.6
S14-86-2LC両扉80060014072052012128.6
S14-88-2L両扉80080014072072012136.7
S14-88-2LC両扉80080014072072012136.7
S14-89-2L両扉80090014072082012140.7
S14-89-2LC両扉80090014072082012140.7
S14-911-2L両扉9001,1001408201,02011553.9
S14-911-2LC両扉9001,1001408201,02011553.9

B-L(木製基板付)/フカサ : 160mm

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
B16-44L片扉40040016032032012810.4
B16-44LC片扉40040016032032012810.4
B16-46L片扉40060016032052012814.2
B16-46LC片扉40060016032052012814.2
B16-55L片扉50050016042042012814.7
B16-55LC片扉50050016042042012814.7
B16-57L片扉50070016042062012819.2
B16-57LC片扉50070016042062012819.2
B16-66L片扉60060016052052012819.4
B16-66LC片扉60060016052052012819.4
B16-67L片扉60070016052062012822.1
B16-67LC片扉60070016052062012822.1
B16-68L片扉60080016052072012824.8
B16-68LC片扉60080016052072012824.8
B16-610L片扉6001,00016052092012830.0
B16-610LC片扉6001,00016052092012830.0
B16-75-1L片扉70050016062042012819.3
B16-75-1LC片扉70050016062042012819.3
B16-76-1L片扉70060016062052012822.1
B16-76-1LC片扉70060016062052012822.1
B16-77-1L片扉70070016062062012825.1
B16-77-1LC片扉70070016062062012825.1
B16-88-2L両扉80080016072072012832.8
B16-88-2LC両扉80080016072072012832.8
B16-105-2L両扉1,00050016092042012827.4
B16-105-2LC両扉1,00050016092042012827.4

S-L(鉄製基板付)/フカサ : 160mm

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
S16-44L片扉40040016032032014111.4
S16-44LC片扉40040016032032014111.4
S16-46L片扉40060016032052014115.8
S16-46LC片扉40060016032052014115.8
S16-55L片扉50050016042042014116.4
S16-55LC片扉50050016042042014116.4
S16-57L片扉50070016042062014121.6
S16-57LC片扉50070016042062014121.6
S16-66L片扉60060016052052014121.9
S16-66LC片扉60060016052052014121.9
S16-67L片扉60070016052062014125.1
S16-67LC片扉60070016052062014125.1
S16-68L片扉60080016052072014128.2
S16-68LC片扉60080016052072014128.2
S16-610L片扉6001,00016052092013534.3
S16-610LC片扉6001,00016052092013534.3
S16-75-1L片扉70050016062042014122.1
S16-75-1LC片扉70050016062042014122.1
S16-76-1L片扉70060016062052014125.1
S16-76-1LC片扉70060016062052014125.1
S16-77-1L片扉70070016062062014128.6
S16-77-1LC片扉70070016062062014128.6
S16-88-2L両扉80080016072072014137.5
S16-88-2LC両扉80080016072072014137.5
S16-105-2L両扉1,00050016092042013530.9
S16-105-2LC両扉1,00050016092042013530.9

B-L(木製基板付)/フカサ : 200mm

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
B20-34L片扉3004002002203201689.2
B20-34LC片扉3004002002203201689.2
B20-45L片扉40050020032042016813.3
B20-45LC片扉40050020032042016813.3
B20-54L片扉50040020042032016813.3
B20-54LC片扉50040020042032016813.3
B20-55L片扉50050020042042016815.7
B20-55LC片扉50050020042042016815.7
B20-56L片扉50060020042052016817.9
B20-56LC片扉50060020042052016817.9
B20-57L片扉50070020042062016820.3
B20-57LC片扉50070020042062016820.3
B20-58L片扉50080020042072016822.8
B20-58LC片扉50080020042072016822.8
B20-64L片扉60040020052032016815.3
B20-64LC片扉60040020052032016815.3
B20-65L片扉60050020052042016818.1
B20-65LC片扉60050020052042016818.1
B20-68L片扉60080020052072016826.1
B20-68LC片扉60080020052072016826.1
B20-612L片扉6001,2002005201,12016837.1
B20-612LC片扉6001,2002005201,12016837.1
B20-76-2L両扉70060020062052016824.6
B20-76-2LC両扉70060020062052016824.6
B20-86-1L片扉80060020072052016826.1
B20-86-1LC片扉80060020072052016826.1
B20-87-2L両扉80070020072062016830.9
B20-87-2LC両扉80070020072062016830.9
B20-88-2L両扉80080020072072016834.4
B20-88-2LC両扉80080020072072016834.4
B20-812-2L両扉8001,2002007201,12016848.6
B20-812-2LC両扉8001,2002007201,12016848.6
B20-107-2L両扉1,00070020092062016837.0
B20-107-2LC両扉1,00070020092062016837.0
B20-108-2L両扉1,00080020092072016841.3
B20-108-2LC両扉1,00080020092072016841.3

S-L(鉄製基板付)/フカサ : 200mm

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
S20-34L片扉3004002002203201819.9
S20-34LC片扉3004002002203201819.9
S20-45L片扉40050020032042018114.9
S20-45LC片扉40050020032042018114.9
S20-54L片扉50040020042032018114.6
S20-54LC片扉50040020042032018114.6
S20-55L片扉50050020042042018117.4
S20-55LC片扉50050020042042018117.4
S20-56L片扉50060020042052018120.0
S20-56LC片扉50060020042052018120.0
S20-57L片扉50070020042062018122.8
S20-57LC片扉50070020042062018122.8
S20-58L片扉50080020042072018125.6
S20-58LC片扉50080020042072018125.6
S20-64L片扉60040020052032018116.9
S20-64LC片扉60040020052032018116.9
S20-65L片扉60050020052042018120.1
S20-65LC片扉60050020052042018120.1
S20-68L片扉60080020052072018129.6
S20-68LC片扉60080020052072018129.6
S20-612L片扉6001,2002005201,12017542.4
S20-612LC片扉6001,2002005201,12017542.4
S20-76-2L両扉70060020062052018127.6
S20-76-2LC両扉70060020062052018127.6
S20-86-1L片扉80060020072052016829.6
S20-86-1LC片扉80060020072052016829.6
S20-87-2L両扉80070020072062018134.9
S20-87-2LC両扉80070020072062018134.9
S20-88-2L両扉80080020072072018139.1
S20-88-2LC両扉80080020072072018139.1
S20-812-2L両扉8001,2002007201,12017555.8
S20-812-2LC両扉8001,2002007201,12017555.8
S20-107-2L両扉1,00070020092062017542.1
S20-107-2LC両扉1,00070020092062017542.1
S20-108-2L両扉1,00080020092072017547.2
S20-108-2LC両扉1,00080020092072017547.2

B-L(木製基板付)/フカサ : 250mm

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
B25-45L片扉40050025032042021814.4
B25-45LC片扉40050025032042021814.4
B25-65L片扉60050025052042021819.4
B25-65LC片扉60050025052042021819.4
B25-67L片扉60070025052062021824.9
B25-67LC片扉60070025052062021824.9
B25-68L片扉60080025052072021827.8
B25-68LC片扉60080025052072021827.8
B25-610L片扉6001,00025052092021833.5
B25-610LC片扉6001,00025052092021833.5
B25-612L片扉6001,2002505201,12021839.3
B25-612LC片扉6001,2002505201,12021839.3
B25-714-2L両扉7001,4002506201,32021856.2
B25-714-2LC両扉7001,4002506201,32021856.2
B25-716-2L両扉7001,6002506201,52021864.9
B25-716-2LC両扉7001,6002506201,52021864.9
B25-85-2L両扉80050025072042021825.7
B25-85-2LC両扉80050025072042021825.7
B25-86-1L片扉80060025072052021827.7
B25-86-1LC片扉80060025072052021827.7
B25-86-2L両扉80060025072052021829.0
B25-86-2LC両扉80060025072052021829.0
B25-87-1L片扉80070025072062021831.4
B25-87-1LC片扉80070025072062021831.4
B25-87-2L両扉80070025072062021832.7
B25-87-2LC両扉80070025072062021832.7
B25-88-1L片扉80080025072072021835.0
B25-88-1LC片扉80080025072072021835.0
B25-810-2L両扉8001,00025072092021843.7
B25-810-2LC両扉8001,00025072092021843.7
B25-812-1L片扉8001,2002507201,12021849.1
B25-812-1LC片扉8001,2002507201,12021849.1
B25-814-2L両扉8001,4002507201,32021863.4
B25-814-2LC両扉8001,4002507201,32021863.4
B25-97-2L両扉90070025082062021835.8
B25-97-2LC両扉90070025082062021835.8
B25-1010-2L両扉1.0001,00025092092021852.1
B25-1010-2LC両扉1.0001,00025092092021852.1
B25-1014-2L両扉1.0001,4002509201,32021875.0
B25-1014-2LC両扉1.0001,4002509201,32021875.0
B25-127-2L両扉1,2007002501,12062021845.4
B25-127-2LC両扉1,2007002501,12062021845.4
B25-128-2L両扉1,2008002501,12072021850.9
B25-128-2LC両扉1,2008002501,12072021850.9
B25-1210-2L両扉1,2001,0002501,12092021860.4
B25-1210-2LC両扉1,2001,0002501,12092021860.4

S-L(鉄製基板付)/フカサ : 250mm

品名記号扉形式外形寸法mm基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
S25-45L片扉40050025032042023115.7
S25-45LC片扉40050025032042023115.7
S25-65L片扉60050025052042023121.4
S25-65LC片扉60050025052042023121.4
S25-67L片扉60070025052062023127.9
S25-67LC片扉60070025052062023127.9
S25-68L片扉60080025052072023131.2
S25-68LC片扉60080025052072023131.2
S25-610L片扉6001,00025052092022537.8
S25-610LC片扉6001,00025052092022537.8
S25-612L片扉6001,2002505201,12022544.5
S25-612LC片扉6001,2002505201,12022544.5
S25-714-2L両扉7001,4002506201,32022563.5
S25-714-2LC両扉7001,4002506201,32022563.5
S25-716-2L両扉7001,6002506201,52022573.3
S25-716-2LC両扉7001,6002506201,52022573.3
S25-85-2L両扉80050025072042023128.5
S25-85-2LC両扉80050025072042023128.5
S25-86-1L片扉80060025072052023131.2
S25-86-1LC片扉80060025072052023131.2
S25-86-2L両扉80060025072052023132.4
S25-86-2LC両扉80060025072052023132.4
S25-87-1L片扉80070025072062023135.4
S25-87-1LC片扉80070025072062023135.4
S25-87-2L両扉80070025072062023136.7
S25-87-2LC両扉80070025072062023136.7
S25-88-1L片扉80080025072072023139.6
S25-88-1LC片扉80080025072072023139.6
S25-810-2L両扉8001,00025072092022549.6
S25-810-2LC両扉8001,00025072092022549.6
S25-812-1L片扉8001,2002507201,12022556.3
S25-812-1LC片扉8001,2002507201,12022556.3
S25-814-2L両扉8001,4002507201,32022571.8
S25-814-2LC両扉8001,4002507201,32022571.8
S25-97-2L両扉90070025082062023140.4
S25-97-2LC両扉90070025082062023140.4
S25-1010-2L両扉1,0001,00025092092022560.2
S25-1010-2LC両扉1,0001,00025092092022560.2
S25-1014-2L両扉1,0001,4002509201,32022586.3
S25-1014-2LC両扉1,0001,4002509201,32022586.3
S25-127-2L両扉1,2007002501,12062022551.6
S25-127-2LC両扉1,2007002501,12062022551.6
S25-128-2L両扉1,2008002501,12072022559.1
S25-128-2LC両扉1,2008002501,12072022559.1
S25-1210-2L両扉1,2001,0002501,12092022570.1
S25-1210-2LC両扉1,2001,0002501,12092022570.1

B-L(木製基板付)/フカサ : 300mm

品名記号扉形式外形寸法mm基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
B30-67L片扉60070030052062026826.5
B30-67LC片扉60070030052062026826.5
B30-610L片扉6001,00030052092026835.3
B30-610LC片扉6001,00030052092026835.3
B30-714-2L両扉7001,4003006201,32026858.7
B30-714-2LC両扉7001,4003006201,32026858.7
B30-87-2L両扉80070030072062026834.4
B30-87-2LC両扉80070030072062026834.4
B30-810-2L両扉8001,00030072092026845.8
B30-810-2LC両扉8001,00030072092026845.8
B30-107-2L両扉1,00070030092062026841.1
B30-107-2LC両扉1,00070030092062026841.1
B30-127-2L両扉1,2007003001,12062026847.7
B30-127-2LC両扉1,2007003001,12062026847.7

S-L(鉄製基板付)/フカサ : 300mm

品名記号扉形式外形寸法mm基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
S30-67L片扉60070030052062028129.4
S30-67LC片扉60070030052062028129.4
S30-610L片扉6001,00030052092027539.7
S30-610LC片扉6001,00030052092027539.7
S30-714-2L両扉7001,4003006201,32027566.0
S30-714-2LC両扉7001,4003006201,32027566.0
S30-87-2L両扉80070030072062028138.5
S30-87-2LC両扉80070030072062028138.5
S30-810-2L両扉8001,00030072092027551.7
S30-810-2LC両扉8001,00030072092027551.7
S30-107-2L両扉1,00070030092062027546.2
S30-107-2LC両扉1,00070030092062027546.2
S30-127-2L両扉1,2007003001,12062027553.9
S30-127-2LC両扉1,2007003001,12062027553.9

B-L(木製基板付)/フカサ : 350mm

品名記号扉形式外形寸法mm基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
B35-67L片扉60070035052062031828.0
B35-67LC片扉60070035052062031828.0
B35-710-2L両扉7001,00035062092031843.5
B35-710-2LC両扉7001,00035062092031843.5

S-L(鉄製基板付)/フカサ : 350mm

品名記号扉形式外形寸法mm基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
S35-67L片扉60070035052062033131.0
S35-67LC片扉60070035052062033131.0
S35-710-2L両扉7001,00035062092032548.6
S35-710-2LC両扉7001,00035062092032548.6
  • ※ 有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。
  • ※ 両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

基板・中板

塗装色

板厚(中板)

(mm)

扉形式

RoHS?最小発注数量
300
400
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
300
400
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
400
300
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
400
300
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
400
400
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
400
400
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
400
500
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
400
500
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
400
600
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
400
600
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
500
500
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
500
500
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
500
600
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
500
600
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
500
700
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
500
700
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
400
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
400
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
600
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
600
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
700
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
700
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
800
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
800
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
900
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
900
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
1000
500
120
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1000
500
120
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
300
400
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
300
400
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
400
400
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
400
400
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
400
500
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
400
500
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
400
600
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
400
600
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
500
500
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
500
500
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
500
700
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
500
700
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
500
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
500
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
700
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
700
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
900
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
900
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
800
600
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
800
600
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
800
800
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
800
800
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
800
900
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
800
900
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
900
1100
140
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
900
1100
140
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
400
400
160
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
400
400
160
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
400
600
160
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
400
600
160
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
500
500
160
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
500
500
160
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,540
( 19,294 )
3日目
15,340
( 16,874 )
3日目
17,540
( 19,294 )
3日目
15,340
( 16,874 )
3日目
19,740
( 21,714 )
3日目
16,450
( 18,095 )
3日目
22,000
( 24,200 )
3日目
18,700
( 20,570 )
3日目
22,020
( 24,222 )
3日目
22,020
( 24,222 )
3日目
26,320
( 28,952 )
3日目
26,320
( 28,952 )
3日目
29,730
( 32,703 )
2日目
29,730
( 32,703 )
2日目
32,930
( 36,223 )
2日目
32,930
( 36,223 )
2日目
26,320
( 28,952 )
3日目
26,320
( 28,952 )
3日目
32,960
( 36,256 )
2日目
32,960
( 36,256 )
2日目
37,350
( 41,085 )
2日目
37,350
( 41,085 )
2日目
38,520
( 42,372 )
2日目
38,520
( 42,372 )
2日目
42,940
( 47,234 )
2日目
42,940
( 47,234 )
2日目
47,240
( 51,964 )
6日目
47,240
( 51,964 )
6日目
18,740
( 20,614 )
3日目
15,430
( 16,973 )
3日目
22,000
( 24,200 )
3日目
18,700
( 20,570 )
3日目
22,020
( 24,222 )
3日目
22,020
( 24,222 )
3日目
28,600
( 31,460 )
3日目
28,600
( 31,460 )
3日目
31,860
( 35,046 )
3日目
27,460
( 30,206 )
3日目
32,960
( 36,256 )
2日目
32,960
( 36,256 )
2日目
32,930
( 36,223 )
2日目
32,930
( 36,223 )
2日目
38,520
( 42,372 )
2日目
38,520
( 42,372 )
2日目
44,020
( 48,422 )
2日目
44,020
( 48,422 )
2日目
47,240
( 51,964 )
2日目
47,240
( 51,964 )
2日目
50,640
( 55,704 )
2日目
50,640
( 55,704 )
6日目
55,000
( 60,500 )
2日目
55,000
( 60,500 )
6日目
65,980
( 72,578 )
6日目
65,980
( 72,578 )
6日目
20,850
( 22,935 )
3日目
20,850
( 22,935 )
3日目
31,930
( 35,123 )
3日目
29,730
( 32,703 )
3日目
31,930
( 35,123 )
3日目
29,730
( 32,703 )
3日目

詳細情報

基本情報

発熱機器の収納に適した放熱用換気口付!
【特長】
・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています
・安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます
・ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です
【用途】
・屋内用、熱対策キャビネット、壁掛けタイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B-L・S-L 熱機器収納キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B-L・S-L 熱機器収納キャビネット
L ライトキャビネット
THA-L HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
熱機器収納(スリット付)キャビネット
B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)
メーカー日東工業日東工業日東工業内外電機日東工業日東工業
通常価格14,240-8,350 -10,540 -13,713 -13,220 -32,940 -
通常出荷日2日目〜3日目3日目5日目〜2日目〜2日目〜
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル
保護機能(耐環境性)IP2XCIP2XCIP2XBIP2XC

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング