ツール用品技術窓口

ケーブルストリッパーの外観

ケーブルストリッパーの寸法図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 使用範囲 |
|---|---|---|---|
| CS16 | 75g | 128mm | φ4~16mm |
| CS28 | 75g | 132mm | φ8~28mm |
| CS35 | 85g | 153mm | φ28~35mm |
| CS50 | 90g | 166mm | φ35~50mm |
・活線(電気が流れている線)には使用しないでください。感電の恐れがあります。
スペア刃を本体内部に1本備えた電線剥き工具。
【特長】
・サイズ別で、φ4.0~50(直径4.0~50mm)までの被覆ケーブルの被覆を取ることができる。
・フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができる。
・グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れにくい独自のフォルム。
・特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。
・活線(電気が流れている線)には使用しないこと。感電の恐れがある。
【用途】
・被覆ケーブルのサイズに適合した被覆のストリップが可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
ワイヤーストリッパー No.3000
4.7通常価格(税別):4,098円~

日本圧着端子製造
圧着機器 手動式圧着工具
4.2通常価格(税別):32,601円~

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):5,207円~

ホーザン
圧着工具 P-706
4.6通常価格(税別):5,768円

ホーザン
圧着工具 P-732
5通常価格(税別):5,782円

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

ベッセル
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
0通常価格(税別):2,791円~