エレクトロニクス部品技術窓口
TVCタイプは、中継用、端子台収納用に適した小型の防水・防塵形の中継ボックス。【特長】・開口部周縁は簡...
詳細を確認
| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工H25-70B) |
|---|---|
| 材 質 | 鉄 |
| 取付基板 | 鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm) |
| キャビネット板厚 | カバー1.2mm ボデー1.2mm |
| 扉形式 | カバー:ねじ止め |
保護等級屋内用IP54(カテゴリー2)
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
キャビネット工業会規格適合
キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)に適合しているキャビネット。
塗装性能(塩水噴霧)1,000h
JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性10,000h: 重耐塩仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。
塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h
JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。
粉体塗装
環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

カバー/ボデー/鉄製基板/アースねじ(M5)/パッキン/カバー止めねじ/IEC(DIN)レール取付穴/溶接ボルト(M5×10)

| 品名記号 | 外形寸法mm | 基板寸法mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||
| TVC8-11 | 100 | 100 | 80 | 65 | 75 | 65 | 0.6 |
| TVC8-12 | 100 | 200 | 80 | 65 | 175 | 65 | 1.1 |
| TVC8-13 | 100 | 300 | 80 | 65 | 275 | 65 | 1.5 |
| TVC8-22 | 200 | 200 | 80 | 165 | 175 | 65 | 1.9 |
| TVC8-23 | 200 | 300 | 80 | 165 | 275 | 65 | 2.7 |
| TVC8-24 | 200 | 400 | 80 | 165 | 375 | 65 | 3.5 |
TVCタイプは、中継用、端子台収納用に適した小型の防水・防塵形の中継ボックス。
【特長】
・開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造。
・基板には、IEC(DIN)レール取付用の穴あり。
・カバー止めねじは脱落防止構造。
【用途】
・屋内用。
・コントロールボックス(小型FA用)。
・中継用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ
4.3
日東工業
【穴加工対応】TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)
4.2通常価格(税別):4,330円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め FSDシリーズ
5