17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

S・ステンレス防水形プルボックス(防水・防塵構造)

S・ステンレス防水形プルボックス(防水・防塵構造)
設置場所屋内・屋外兼用
IP規格IP44
材質ステンレス(SUS304)
キャビネット板厚カバー1.5mm、ボデー1.5mm
構造防塵・防水構造

この商品の特長

保護等級屋内・屋外兼用IP44
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

ステンレス製
SUS304製。

 

この商品の寸法図

寸法図

製品一覧表

品名記号外形寸法mm製品質量 kg
ヨコタテフカサ
150X150X75S150150751.3
150X150X100S1501501001.4
200X200X100S2002001002.1
200X200X150S2002001502.6
200X200X200S2002002003.1
300X300X150S3003001504.6
300X300X200S3003002005.3
400X400X200S4004002008.1

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
150
75
10
1個
150
150
100
10
1個
200
200
100
-
1個
200
200
150
-
1個
200
200
200
10
1個
300
300
150
-
1個
300
300
200
10
1個
400
400
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,570
( 24,827 )
3日目
23,860
( 26,246 )
3日目
28,610
( 31,471 )
3日目
28,520
( 31,372 )
3日目
29,650
( 32,615 )
3日目
39,560
( 43,516 )
3日目
40,700
( 44,770 )
3日目
50,550
( 55,605 )
3日目

詳細情報

基本情報

防水形のステンレス製プルボックス
【特長】
・材質にはステンレス(SUS304)を使用。
・パッキン付。
【用途】
・屋内用屋外兼用、プルボックス。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)
CN形ボックス(防水・防塵構造)
SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)
【穴加工対応】CL形ボックス(防水・防塵構造)
【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)
TVC形ターミナルボックス(防水・防塵構造)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格22,570-7,460 -29,690 -7,460 -7,460 -7,980 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質ステンレスステンレス
穴加工対応非対応非対応非対応Web設計対応Web設計対応非対応
開閉形状ネジ止めネジ止めネジ止めサイドハンドルネジ止めネジ止め
基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング