17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が134型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • 穴加工対応

  • 塗装色・表面処理詳細

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

通常単価(税別)
36,290220,160
税込単価
39,919242,176
通常出荷日:2日目~5日目

水切、防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット【特長】・施錠可能なステンレス、防水平面ハンドルを採用(...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が134型番あります。
  • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

SR・ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)
塗装色SR-N:ヘアーライン仕上
(塗装なし)
SR:ヘアーライン仕上
クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚扉1.5mm ボデー1.5mm
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200:2コ)
扉形式片扉

[!]ヘアーラインの向きは縦方向となります。

この商品の特長

 

保護等級 屋内用 IP54
(カテゴリー2)
保護等級 屋内・屋外兼用 IP54
(カテゴリー2)

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

 

 

キャビネット工業会規格及び環境指針適合

キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

 

 

鍵番号違い対応

組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。

 

 

ステンレス製

SUS304製。

 

分解図(SR)

ボデー/接地端子(M8)/鉄製基板/ステンレス防水平面ハンドル/扉/パッキン ハンドルの取扱方法 ・PUSHボタンを押す。 ・取手を表示方向にまわす。

ボデー/接地端子(M8)/鉄製基板/ステンレス防水平面ハンドル/扉/パッキン。
ハンドルの取扱方法。

  • PUSHボタンを押す。
  • 取手を表示方向にまわす。

この商品の寸法図

寸法図

塗装なしタイプ/フカサ : 120mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SR12-34N3004001202203201037.3
SR12-43N4003001203202201037.3
SR12-44N4004001203203201039.3
SR12-45N40050012032042010311.2
SR12-54N50040012042032010311.3

クリアー塗装タイプ/フカサ : 120mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SR12-343004001202203201037.3
SR12-434003001203202201037.3
SR12-444004001203203201039.3
SR12-4540050012032042010311.2
SR12-5450040012042032010311.3

塗装なしタイプ/フカサ : 160mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SR16-34N3004001602203201437.8
SR16-44N4004001603203201439.8
SR16-45N40050016032042014311.7
SR16-46N40060016032052014314.2
SR16-54N50040016042032014311.8
SR16-55N50050016042042014314.1
SR16-56N50060016042052014316.5
SR16-57N50070016042062014318.9
SR16-59N50090016042082014323.6
SR16-64N60040016052032014313.8
SR16-65N60050016052042014316.6
SR16-66N60060016052052014320
SR16-68N60080016052072014325.8
SR16-75-1N70050016062042014319

クリアー塗装タイプ/フカサ : 160mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SR16-343004001602203201437.8
SR16-444004001603203201439.8
SR16-4540050016032042014311.7
SR16-4640060016032052014314.2
SR16-5450040016042032014311.8
SR16-5550050016042042014314.1
SR16-5650060016042052014316.5
SR16-5750070016042062014318.9
SR16-5950090016042082014323.6
SR16-6460040016052032014313.8
SR16-6560050016052042014316.6
SR16-6660060016052052014320
SR16-6860080016052072014325.8
SR16-75-170050016062042014319

塗装なしタイプ/フカサ : 200mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SR20-34N3004002002203201838.4
SR20-43N4003002003202201838.4
SR20-44N40040020032032018310.5
SR20-45N40050020032042018312.6
SR20-46N40060020032052018315.1
SR20-53N50030020042022018310.2
SR20-54N50040020042032018312.6
SR20-55N50050020042042018315.1
SR20-56N50060020042052018317.6
SR20-57N50070020042062018320
SR20-58N50080020042072018322.5
SR20-59N50090020042082018325
SR20-512N5001,2002004201,12017632.3
SR20-64N60040020052032018314.7
SR20-65N60050020052042018317.6
SR20-66N60060020052052018321.1
SR20-68N60080020052072018327.1
SR20-610N6001,00020052092017633.5
SR20-76-1N70060020062052018324.2
SR20-78-1N70080020062072018331
SR20-710-1N7001,00020062092017638.3

クリアー塗装タイプ/フカサ : 200mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SR20-343004002002203201838.4
SR20-434003002003202201838.4
SR20-4440040020032032018310.5
SR20-4540050020032042018312.6
SR20-4640060020032052018315.1
SR20-5350030020042022018310.2
SR20-5450040020042032018312.6
SR20-5550050020042042018315.1
SR20-5650060020042052018317.6
SR20-5750070020042062018320
SR20-5850080020042072018322.5
SR20-5950090020042082018325
SR20-5125001,2002004201,12017632.3
SR20-6460040020052032018314.7
SR20-6560050020052042018317.6
SR20-6660060020052052018321.1
SR20-6860080020052072018327.1
SR20-6106001,00020052092017633.5
SR20-76-170060020062052018324.2
SR20-78-170080020062072018331
SR20-710-17001,00020062092017638.3

塗装なしタイプ/フカサ : 250mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SR25-45N40050025032042023314
SR25-55N50050025042042023316.8
SR25-56N50060025042052023319.4
SR25-57N50070025042062023322.1
SR25-65N60050025052042023319.5
SR25-68N60080025052072023327.9
SR25-69N60090025052082023330.9
SR25-75-1N70050025062042023321.5
SR25-76-1N70060025062052023324.9
SR25-78-1N70080025062072023332.8
SR25-710-1N7001,00025062092022638.4
SR25-712-1N7001,2002506201,12022645.2
SR25-714-1N7001,4002506201,32022652.3
SR25-86-1N80060025072052023327.9
SR25-810-1N8001,00025072092022645.1

クリアー塗装タイプ/フカサ : 250mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SR25-4540050025032042023314
SR25-5550050025042042023316.8
SR25-5650060025042052023319.4
SR25-5750070025042062023322.1
SR25-6560050025052042023319.5
SR25-6860080025052072023327.9
SR25-6960090025052082023330.9
SR25-75-170050025062042023321.5
SR25-76-170060025062052023324.9
SR25-78-170080025062072023332.8
SR25-710-17001,00025062092022638.4
SR25-712-17001,2002506201,12022645.2
SR25-714-17001,4002506201,32022652.3
SR25-86-180060025072052023327.9
SR25-810-18001,00025072092022645.1

塗装なしタイプ/フカサ : 300mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SR30-45N40050030032042028315.2
SR30-56N50060030042052028320.8
SR30-58N50080030042072028326.4
SR30-66N60060030052052028324.1
SR30-68N60080030052072028330.5
SR30-76-1N70060030062052028327.3
SR30-78-1N70080030062072028334.6
SR30-710-1N7001,00030062092027642.4
SR30-712-1N7001,2003006201,12027649.8
SR30-86-1N80060030072052028330.6
SR30-88-1N80080030072072028338.7
SR30-810-1N8001,00030072092027647.4

クリアー塗装タイプ/フカサ : 300mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SR30-4540050030032042028315.2
SR30-5650060030042052028320.8
SR30-5850080030042072028326.4
SR30-6660060030052052028324.1
SR30-6860080030052072028330.5
SR30-76-170060030062052028327.3
SR30-78-170080030062072028334.6
SR30-710-17001,00030062092027642.4
SR30-712-17001,2003006201,12027649.8
SR30-86-180060030072052028330.6
SR30-88-180080030072072028338.7
SR30-810-18001,00030072092027647.4
  • ※ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
  • ※ 屋外などでもらい錆などを考慮される場合は、クリアー塗装タイプをご選定ください。
  • ※ 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

穴加工対応

塗装色・表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
300
400
120
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
300
400
120
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
400
300
120
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
400
300
120
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
400
400
120
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
400
400
120
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
400
500
120
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
400
500
120
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
400
120
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
400
120
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
300
400
160
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
300
400
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
400
400
160
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
400
400
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
400
500
160
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
400
500
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
400
600
160
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
400
600
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
400
160
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
400
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
500
160
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
500
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
600
160
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
600
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
700
160
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
700
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
900
160
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
900
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
600
400
160
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
600
400
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
600
500
160
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
600
500
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
600
600
160
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
600
600
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
600
800
160
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
600
800
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
700
500
160
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
700
500
160
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
300
400
200
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
300
400
200
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
400
300
200
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
400
300
200
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
400
400
200
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
400
400
200
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
400
500
200
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
400
500
200
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
400
600
200
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
400
600
200
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
300
200
非対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
300
200
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
400
200
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
400
200
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
500
200
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
500
200
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
600
200
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
600
200
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
700
200
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
700
200
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
500
800
200
Web設計対応
クリアー塗装タイプ
10
1個
500
800
200
Web設計対応
塗装なしタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,600
( 43,560 )
3日目
36,290
( 39,919 )
3日目
39,600
( 43,560 )
3日目
36,290
( 39,919 )
3日目
43,970
( 48,367 )
5日目
41,760
( 45,936 )
3日目
54,980
( 60,478 )
5日目
52,720
( 57,992 )
3日目
54,980
( 60,478 )
5日目
52,720
( 57,992 )
3日目
48,370
( 53,207 )
3日目
45,140
( 49,654 )
3日目
54,980
( 60,478 )
3日目
52,720
( 57,992 )
3日目
62,640
( 68,904 )
3日目
56,090
( 61,699 )
3日目
72,620
( 79,882 )
5日目
65,920
( 72,512 )
3日目
64,920
( 71,412 )
3日目
60,460
( 66,506 )
3日目
74,790
( 82,269 )
3日目
67,120
( 73,832 )
3日目
76,930
( 84,623 )
4日目
74,820
( 82,302 )
2日目
88,010
( 96,811 )
4日目
83,550
( 91,905 )
2日目
104,500
( 114,950 )
4日目
97,870
( 107,657 )
2日目
72,620
( 79,882 )
5日目
65,920
( 72,512 )
3日目
76,930
( 84,623 )
4日目
74,820
( 82,302 )
2日目
93,450
( 102,795 )
4日目
85,770
( 94,347 )
2日目
108,860
( 119,746 )
4日目
100,040
( 110,044 )
2日目
88,010
( 96,811 )
4日目
83,550
( 91,905 )
2日目
58,260
( 64,086 )
3日目
55,000
( 60,500 )
3日目
58,260
( 64,086 )
3日目
55,000
( 60,500 )
3日目
64,920
( 71,412 )
3日目
60,460
( 66,506 )
3日目
77,030
( 84,733 )
3日目
72,540
( 79,794 )
3日目
83,630
( 91,993 )
2日目
77,020
( 84,722 )
2日目
65,930
( 72,523 )
5日目
63,800
( 70,180 )
3日目
77,030
( 84,733 )
3日目
72,540
( 79,794 )
3日目
83,570
( 91,927 )
2日目
77,020
( 84,722 )
2日目
91,270
( 100,397 )
2日目
85,840
( 94,424 )
2日目
98,960
( 108,856 )
2日目
94,570
( 104,027 )
2日目
110,020
( 121,022 )
2日目
100,060
( 110,066 )
2日目

詳細情報

基本情報

水切、防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット
【特長】
・施錠可能なステンレス、防水平面ハンドルを採用(キーNo.N200)。
 (キー有無のご指定はできません。)
・材質にステンレス(SUS304)を使用。
・塗装あり(クリアー塗装)と塗装なしあり。
【用途】
・屋内用(SR-N)、屋内屋外兼用(SR)、防塵・防水形キャビネット。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
盤製作
5
満足度:5.0
日東製なので品質には、とくに問題ありません。 急な需要のため納期が心配でしたが、短納期で助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)
【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)
【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
PD形制御盤キャビネット(防塵パッキン付)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格36,290-87,970 -68,160 -78,060 -95,720 -26,390 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目〜2日目2日目〜
用途制御・中継制御・中継制御・中継自立制御・中継制御・中継
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス
開閉形状ハンドルハンドルパチン錠ハンドルハンドルハンドル
基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製木製鉄製
保護機能(耐環境性)IP54IP44IP44IP65IP44IP4X
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング