エレクトロニクス部品技術窓口
電力量計収納用のステンレス屋内/屋外兼用のSM-B/ステンレス引込計器盤キャビネット。【特長】・材質に...
詳細を確認
製品イメージ
| 設置場所 | 屋内・屋外兼用 |
|---|---|
| IP規格 | IP44 |
| 塗装色 | ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし) |
| 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 取付基板 | 木製基板(25mm) |
| キャビネット板厚 | 扉1.5mm ボデー1.5mm |
| ハンドル | ステンレス製封印付キーハンドル ハンドル(H-28:1コ) |
| 扉形式 | 片扉 |
| 構造 | 水切、防塵・防水パッキン付 |
(単位:mm)

寸法図
| 品名記号 | 外形寸法 | 取付スペース | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | 全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)※ | 東京電力管内向・中部電力管内向その他の強化耐候型電力量計使用地域 | ||
| SM-11B | 300 | 400 | 200 | 〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×1 | 〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×1 | 7.9 |
| SM-12B | 300 | 500 | 200 | 〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×1 | 〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×1 | 9.4 |
| SM-13B | 500 | 400 | 200 | 〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×1〔ELB 3P 60A〕×1 | 〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×1〔ELB 3P 60A〕×1 | 11.6 |
| SM-14B | 500 | 500 | 200 | 〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×1〔ELB 3P 100A〕×1 | 〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×1〔ELB 3P 100A〕×1 | 13.7 |
| SM-20B | 250 | 800 | 200 | 〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×2 | - | 12.3 |
| SM-21B | 500 | 400 | 200 | 〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×2 | 〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×2 | 11.6 |
| SM-22B | 500 | 500 | 200 | 〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×2 | 〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×2 | 13.8 |
| SM-32B | 700 | 500 | 200 | 〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×3 | 〔WHM 単(三)相 3線式 120A〕×3 | 18.1 |
電力量計収納用のステンレス屋内/屋外兼用のSM-B/ステンレス引込計器盤キャビネット。
【特長】
・材質にはステンレス(SUS304)を使用。
・表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装。
・検針窓の色彩はキャビネットに調和するオリーブ色。
・ネームシールが付属。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ
4.3
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め RTEシリーズ
4.7