エレクトロニクス部品技術窓口
防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット【特長】・防水平面ハンドル付、水切構造。・製造ラインの下部で使...
詳細を確認日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。
【ボックス穴加工サービスのご案内】
|
|
|
| ||||
|

| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工J25-70B) |
|---|---|
| 材 質 | 鉄 |
| 取付基板 | 鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2) |
| キャビネット板厚 | 扉1.6mm ボデー1.6mm |
| ハンドル | 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:2コ) |
| 扉形式 | 片扉(下開き) |
保護等級 屋内用 IP53
(カテゴリー2)
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。
塗装性能(塩水噴霧)1,000h
JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性10,000h: 重耐塩仕様。
塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h
JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。
鍵番号違い対応
組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。
粉体塗装
環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

ボデー/蝶番/ステー/防水平面ハンドル(H-85)/扉/パッキン/鉄製基板/ボルトホルダー/接地端子(M8)。

| 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサmm | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||
| RA16-63Y | 600 | 300 | 160 | 520 | 220 | 142 | 12.4 |
| RA16-64Y | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 142 | 15.5 |
| RA16-83Y | 800 | 300 | 160 | 720 | 220 | 142 | 15.9 |
| RA16-84Y | 800 | 400 | 160 | 720 | 320 | 142 | 20.0 |
| RA16-104Y | 1,000 | 400 | 160 | 920 | 320 | 136 | 24.9 |
| RA16-124Y | 1,200 | 400 | 160 | 1,120 | 320 | 136 | 29.4 |
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサmm | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||
| RA20-63Y | 600 | 300 | 200 | 520 | 220 | 182 | 13.3 |
| RA20-64Y | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 182 | 16.7 |
| RA20-83Y | 800 | 300 | 200 | 720 | 220 | 182 | 17.1 |
| RA20-84Y | 800 | 400 | 200 | 720 | 320 | 182 | 21.3 |
| RA20-104Y | 1,000 | 400 | 200 | 920 | 320 | 176 | 26.1 |
| RA20-124Y | 1,200 | 400 | 200 | 1,120 | 320 | 176 | 31.0 |
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサmm | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||
| RA25-63Y | 600 | 300 | 250 | 520 | 220 | 232 | 14.4 |
| RA25-64Y | 600 | 400 | 250 | 520 | 320 | 232 | 18.0 |
| RA25-83Y | 800 | 300 | 250 | 720 | 220 | 232 | 18.5 |
| RA25-84Y | 800 | 400 | 250 | 720 | 320 | 232 | 22.8 |
| RA25-104Y | 1,000 | 400 | 250 | 920 | 320 | 226 | 27.9 |
| RA25-124Y | 1,200 | 400 | 250 | 1,120 | 320 | 226 | 33.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,510円 ( 30,261円 ) | 3日目 |
31,870円 ( 35,057円 ) | 3日目 |
31,860円 ( 35,046円 ) | 3日目 |
37,420円 ( 41,162円 ) | 3日目 |
41,820円 ( 46,002円 ) | 3日目 |
46,030円 ( 50,633円 ) | 3日目 |
29,710円 ( 32,681円 ) | 3日目 |
31,840円 ( 35,024円 ) | 3日目 |
32,990円 ( 36,289円 ) | 3日目 |
39,610円 ( 43,571円 ) | 3日目 |
43,990円 ( 48,389円 ) | 3日目 |
48,320円 ( 53,152円 ) | 3日目 |
31,850円 ( 35,035円 ) | 3日目 |
32,970円 ( 36,267円 ) | 3日目 |
32,930円 ( 36,223円 ) | 3日目 |
40,660円 ( 44,726円 ) | 3日目 |
47,340円 ( 52,074円 ) | 3日目 |
50,560円 ( 55,616円 ) | 3日目 |
防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット
【特長】
・防水平面ハンドル付、水切構造。
・製造ラインの下部で使用可能な横長タイプのキャビネット。
・扉はステー付で開角度は約95°。
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用(キーNo.N200)。
【用途】
・屋内用、防塵防水形キャビネット、中型タイプ。

| 基準寸法(mm) | 許容差(mm) |
| 2,300以下 | ±3.0 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め FSDシリーズ
5
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ
5
日東工業
【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)
4.2通常価格(税別):7,460円~