エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PTM-BB FTTH用BBプラボックス(スタンダードタイプ)

型番:

PTM10-4535BB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PTM10-4535BBの仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
450
外形寸法H 縦(高さ)
350
外形寸法D 奥行(厚み)
100
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋内
基板・中板
鉄製
保護機能(耐環境性)
IP2X
塗装色
ホワイト
代表規格
なし
RoHS?
10

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
設置場所屋内用
IP規格IP2X(裏面配線穴は除く)
材質ポリスチレン樹脂
色彩ホワイト色(N9.5)
ボックス板厚ボデー3.0mm カバー3.0mm
取付基板(前面・後面ユニット)鉄製 t1.0mm ライトベージュ塗装

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

  • 【品名記号】:PTME10-4535BB
  • 【外形寸法】ヨコ:450mm/タテ:350mm/フカサ:100mm
  • 【製品質量】2.6kg

カバーの開閉について

【カバーの開け方】

  • カバーPUSH部を押しながら、カバーを手前に引き、ボデーから取り外す。

【カバーの閉め方】

  • カバー上部の凸部を、ボデー上部の凹部にあわせてカバーを閉める。「カチッ」と音がなるまでカバーを押す。
カバーの開閉イメージ

カバーの開閉イメージ

型番リスト

表示件数
型番
PTM10-4535BB
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,320
( 15,752 )
3日目

詳細情報

基本情報

埋込み作業が不要なPTM-BB/FTTH用スタンダードタイプのBBプラボックス。
【特長】
・埋込み作業が不要で既設の建物に最適な露出タイプの通信用プラボックス。
・インターネット用通信機器、光接続箱/HUB/分配器/電話端子をコンパクトに収納可能。
・インターネット用通信機器と配線をすっきり収納可能。
・2ユニット構造で設置スペースがコンパクト。
【用途】
・既設の建物に最適。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTM-BB FTTH用BBプラボックス(スタンダードタイプ)の型番PTM10-4535BBのページです。 型番PTM10-4535BBに関する仕様情報を記載しております。
PTM-BB FTTH用BBプラボックス(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTM-BB FTTH用BBプラボックス(スタンダードタイプ)
PTM-BBF FTTH用BBFプラボックス(スタンダードタイプ)
露出用四角ボックス(防水タイプ)
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)
情報ウオルボックス 屋外用 防雨タイプ
防水中継端子ボックス(雌ねじタイプ)
メーカー日東工業日東工業未来工業未来工業未来工業KASUGA
通常価格14,32014,270 -1,521 -689 -1,342 -1,612
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台有り
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法W 横(幅)450350116.410614085
外形寸法H 縦(高さ)35030056.552.418750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング