17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が62型番あります。

[OE-B]屋外用自立制御盤キャビネット

通常単価(税別)
100,830413,740
税込単価
110,913455,114
通常出荷日:9日目

【特長】・機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています・扉裏面およびボデー側面...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
設置場所屋外
IP規格片扉IP54カテゴリー2/両扉IP44
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚扉2.3mm 屋根2.3mm ボデー2.3mm 基台3.2mm・4.5mm
下面開口プレート1.6mm
ハンドル防水平面ハンドル(キーNo.N200:2コ)
(小)H-85 タテ寸法1,200mm以下
(大)H-87 タテ寸法1,400mm以上

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

品名記号扉形式寸法外形寸法アイボルト含寸法タテ鉄製基板寸法有効フカサ製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
OE35-78B片扉70080035092196562072033072
OE35-710B片扉7001,0003501,1211,16562092032482
OE35-712B片扉7001,2003501,3211,3656201,12032493
OE35-714B片扉7001,4003501,5211,5695801,280324108
OE35-716B片扉7001,6003501,7211,7695801,480324118
OE35-719B片扉7001,9003502,0212,0695801,780324134
OE35-816B片扉8001,6003501,7211,7696801,480324130
OE35-819B片扉8001,9003502,0212,0696801,780324147
OE35-821B片扉8002,1003502,2212,2696801,980315171
OE35-823B片扉8002,3003502,4212,4696802,180315190
OE35-1016B両扉1,0001,6003501,7211,7698801,480324162
OE35-1019B両扉1,0001,9003502,0212,0698801,780324182
OE35-1021B両扉1,0002,1003502,2212,2698801,980315198
OE35-1023B両扉1,0002,3003502,4212,4698802,180315213
OE35-1216B両扉1,2001,6003501,7211,7691,0801,480324185
OE35-1219B両扉1,2001,9003502,0212,0691,0801,780324210
OE35-1419B両扉1,4001,9003502,0212,0781,2801,780324237
OE35-1423B両扉1,4002,3003502,4212,4781,2802,180315275
OE35-1619B両扉1,6001,9003502,0212,0781,480◇1,780312272
OE35-1621B両扉1,6002,1003502,2212,2781,480◇1,980312284
OE50-710B片扉7001,0005001,1211,16262092047492
OE50-712B片扉7001,2005001,3211,3626201,120474103
OE50-714B片扉7001,4005001,5211,5695801,280474116
OE50-716B片扉7001,6005001,7211,7695801,480474128
OE50-719B片扉7001,9005002,0212,0695801,780474145
OE50-816B片扉8001,6005001,7211,7696801,480474145
OE50-819B片扉8001,9005002,0212,0696801,780474164
OE50-1016B両扉1,0001,6005001,7211,7698801,480474182
OE50-1019B両扉1,0001,9005002,0212,0698801,780474204
OE50-1219B両扉1,2001,9005002,0212,0781,0801,780474233
OE50-1419B両扉1,4001,9005002,0212,0781,2801,780474262
  • ※ ◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。
  • ※ ◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
  • ※ ★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。
  • ※ クリーム塗装は品名記号の末尾に(C)が付きます。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

保護機能(耐環境性)

塗装色

扉形式

最小発注数量
700
921
350
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
700
921
350
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
1000
1721
350
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1000
1721
350
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1000
2021
350
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1000
2021
350
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1000
2221
350
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1000
2221
350
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1000
2421
350
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1000
2421
350
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1200
1721
350
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1200
1721
350
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1200
2021
350
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1200
2021
350
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1400
2021
350
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1400
2021
350
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1400
2421
350
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1400
2421
350
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1600
2021
350
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1600
2021
350
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1600
2221
350
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1600
2221
350
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
700
1121
350
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
700
1121
350
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
700
1321
350
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
700
1321
350
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
700
1521
350
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
700
1521
350
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
700
1721
350
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
700
1721
350
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
700
2021
350
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
700
2021
350
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
800
1721
350
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
800
1721
350
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
800
2021
350
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
800
2021
350
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
800
2221
350
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
800
2221
350
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
800
2421
350
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
800
2421
350
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
1000
1721
500
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1000
1721
500
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1000
2021
500
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1000
2021
500
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1200
2021
500
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1200
2021
500
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
1400
2021
500
IP44
ライトベージュ(5Y7/1)
両扉
1個
1400
2021
500
IP44
クリーム(2.5Y9/1)
両扉
1個
700
1121
500
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
700
1121
500
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
700
1321
500
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
700
1321
500
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
700
1521
500
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
700
1521
500
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
700
1721
500
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
700
1721
500
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
700
2021
500
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
700
2021
500
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
800
1721
500
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
1個
800
1721
500
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
片扉
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,830
( 110,913 )
9日目
100,830
( 110,913 )
9日目
237,260
( 260,986 )
9日目
237,260
( 260,986 )
9日目
272,470
( 299,717 )
9日目
272,470
( 299,717 )
9日目
284,730
( 313,203 )
9日目
284,730
( 313,203 )
9日目
296,210
( 325,831 )
9日目
296,210
( 325,831 )
9日目
269,470
( 296,417 )
9日目
269,470
( 296,417 )
9日目
301,980
( 332,178 )
9日目
301,980
( 332,178 )
9日目
343,480
( 377,828 )
9日目
343,480
( 377,828 )
9日目
387,330
( 426,063 )
9日目
387,330
( 426,063 )
9日目
387,170
( 425,887 )
9日目
387,170
( 425,887 )
9日目
413,740
( 455,114 )
9日目
413,740
( 455,114 )
9日目
113,760
( 125,136 )
9日目
113,760
( 125,136 )
9日目
143,650
( 158,015 )
9日目
143,650
( 158,015 )
9日目
153,970
( 169,367 )
9日目
153,970
( 169,367 )
9日目
171,490
( 188,639 )
9日目
171,490
( 188,639 )
9日目
192,340
( 211,574 )
9日目
192,340
( 211,574 )
9日目
181,040
( 199,144 )
9日目
181,040
( 199,144 )
9日目
202,230
( 222,453 )
9日目
202,230
( 222,453 )
9日目
228,240
( 251,064 )
9日目
228,240
( 251,064 )
9日目
237,740
( 261,514 )
9日目
237,740
( 261,514 )
9日目
264,490
( 290,939 )
9日目
264,490
( 290,939 )
9日目
299,520
( 329,472 )
9日目
299,520
( 329,472 )
9日目
330,850
( 363,935 )
9日目
330,850
( 363,935 )
9日目
383,530
( 421,883 )
9日目
383,530
( 421,883 )
9日目
143,790
( 158,169 )
9日目
143,790
( 158,169 )
9日目
158,860
( 174,746 )
9日目
158,860
( 174,746 )
9日目
170,670
( 187,737 )
9日目
170,670
( 187,737 )
9日目
195,140
( 214,654 )
9日目
195,140
( 214,654 )
9日目
214,540
( 235,994 )
9日目
214,540
( 235,994 )
9日目
205,960
( 226,556 )
9日目
205,960
( 226,556 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています
・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取り付けに便利です
・屋根の傾斜方向が変更可能です
・天面はオプション・LED照明パネルの取り付けが可能です
・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です
・ドアストッパ付です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[OE-B]屋外用自立制御盤キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[OE-B]屋外用自立制御盤キャビネット
[OEM-B]屋外用窓付自立制御盤キャビネット
[OE-LB]屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付タイプ
[OE-DB]屋外用熱対策自立キャビネット・遮光板付タイプ
[OE-LDB]屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光板付タイプ
[EM-B]窓付自立制御盤キャビネット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格100,830-188,170 -119,900 -136,480 -166,630 -191,460 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
用途自立自立自立自立自立自立
材質
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル
基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング