17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

KA-A 仮設スイッチボックス

通常単価(税別)
11,14018,330
税込単価
12,25420,163
通常出荷日:3日目

ボルト止め、針金による一時固定が可能な仮設スイッチボックス。【特長】・仮設工事用の取付金具付き。・JI...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

KA-A/仮設スイッチボックスの詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

  • 設置場所:屋外
  • IP規格:IPX3(注)
  • 塗装色:オレンジ色(2.5YR6/14)
  • 材質:鉄
  • 取付基板:木製基板(15mm)
  • キャビネット板厚:扉1.6mm ボデー1.2mm
  • ハンドル:矢形ハンドル(小)
  • 扉形式:片扉
  • ※ (注)鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨などにさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。

製品仕様

(単位:mm)

製品の外形図とボデー図

製品の外形図とボデー図

(単位:mm)

機器取付有効図

機器取付有効図

品名記号外形寸法木製基板寸法扉寸法開口寸法取付寸法有効フカサ製品質量
kg
A
(ヨコ)
B
(タテ)
C
(フカサ)
A1B1C1F
(ヨコ)
G
(タテ)
HIKLMNS
KA16-24A20040016020842017215035013033019839894484801305.0
KA20-35A3005002003085202122504502304302984981941485801708.5
  • ※ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

最小発注数量
200
420
160
1個
300
520
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,140
( 12,254 )
3日目
18,330
( 20,163 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボルト止め、針金による一時固定が可能な仮設スイッチボックス。
【特長】
・仮設工事用の取付金具付き。
・JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用。
・耐中性塩水噴霧性1000h:重耐塩仕様。
・耐酸性/アルカリ性仕様120h。
・JIS/JAS規格に規定された最もホルムアルデヒド放散量の少ない木板を使用。
・環境にやさしく耐錆性に優れた粉体塗装を採用。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KA-A 仮設スイッチボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KA-A 仮設スイッチボックス
仮設用キャビネット
K 仮設キャビネット
仮設キャビネット KACシリーズ
仮設盤用キャビネット SOKシリーズ
カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ
メーカー日東工業内外電機日東工業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格11,140-9,880 -26,330 -23,654 -18,759 -2,088 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル
基板・中板木製木製木製木製木製木製

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング