エレクトロニクス部品技術窓口
コーナーハンドルタイプのUL・CE・TÜV認証取得タイプ!【特長】・亜鉛めっき鋼板の基板を使用すること...
詳細を確認日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

| 塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B) | クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B) |
|---|---|---|
| 材 質 | 鉄 | |
| 取付基板 | 鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm) | |
| キャビネット板厚 | 扉 1.6mm ボデー 1.6mm | |
| ハンドル | IPハンドル:コーナータイプ | |
| 扉形式 | 片扉 | |
UL
アメリカの保険機関規格のキャビネットの性能・試験を規定したUL-50の規格に適合していることを表します。防食性、結氷、防水防塵性能、難燃性などによってキャビネットの性能を分類されている。
CE
CEマーキングは、関連するEC指令に製品が適合していることを示すマークで、マーキングすることでEU圏内での自由流通が保証。キャビネットにおいては、低電圧指令、EN60204-1及びEN62208が該当。EN60204-1は機械の安全性・機械の電気機器に関する規格で機械における感電・火災の防護、物理的な部品配置、操作性等について幅広く規定され、キャビネットにおいても記載。
TÜV
ドイツの試験機関TÜVにてキャビネットの性能・試験を規定した欧州規格EN62208に適合していることを認定されたキャビネット。
保護等級 屋内用 IP65
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。
塗装性能(塩水噴霧)1,000h
JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性10,000h: 重耐塩仕様。
塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h
JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。
粉体塗装
環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

背面取付穴(φ9)(穴栓付)/アースねじ(M6)/密閉穴栓(穴径φ21)/溶接ボルト(M5×10)扉アース用(キャップ付)/鉄製基板/ハンドル(H-500)/扉/パッキン/蝶番ピン/Oリング

| 品名 | 寸法 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| A | 吊寸法 mm | |||
| B | C | D | ||
| 1000-25 | 25 | φ4.5 | 15 | 11.5 |
| 1000-30 | 30 | φ5 | 16 | 14 |
| 1000-35 | 35 | φ5 | 17 | 18 |

| 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサmm | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||
| CL12-152U | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.5 |
| CL12-152UC | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.5 |
| CL12-1525U | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.9 |
| CL12-1525UC | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.9 |
| CL12-153U | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 3.4 |
| CL12-153UC | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 3.4 |
| CL12-22U | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 3.0 |
| CL12-22UC | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 3.0 |
| CL12-225U | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.6 |
| CL12-225UC | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.6 |
| CL12-23U | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 4.1 |
| CL12-23UC | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 4.1 |
| CL12-24U | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 5.2 |
| CL12-24UC | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 5.2 |
| CL12-25U | 200 | 500 | 120 | 150 | 450 | 103 | 6.3 |
| CL12-25UC | 200 | 500 | 120 | 150 | 450 | 103 | 6.3 |
| CL12-252U | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.6 |
| CL12-252UC | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.6 |
| CL12-2525U | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 4.2 |
| CL12-2525UC | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 4.2 |
| CL12-253U | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.8 |
| CL12-253UC | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.8 |
| CL12-32U | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 4.1 |
| CL12-32UC | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 4.1 |
| CL12-325U | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.8 |
| CL12-325UC | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.8 |
| CL12-33U | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 5.5 |
| CL12-33UC | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 5.5 |
| CL12-34U | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 7.0 |
| CL12-34UC | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 7.0 |
| CL12-43U | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 7.0 |
| CL12-43UC | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 7.0 |
| CL12-44U | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 8.8 |
| CL12-44UC | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 8.8 |
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサmm | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||
| CL16-152U | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.8 |
| CL16-152UC | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.8 |
| CL16-1525U | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 3.3 |
| CL16-1525UC | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 3.3 |
| CL16-153U | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.8 |
| CL16-153UC | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.8 |
| CL16-22U | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 3.4 |
| CL16-22UC | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 3.4 |
| CL16-225U | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 4.0 |
| CL16-225UC | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 4.0 |
| CL16-23U | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.6 |
| CL16-23UC | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.6 |
| CL16-252U | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 4.0 |
| CL16-252UC | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 4.0 |
| CL16-2525U | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.7 |
| CL16-2525UC | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.7 |
| CL16-253U | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 5.4 |
| CL16-253UC | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 5.4 |
| CL16-32U | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 4.6 |
| CL16-32UC | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 4.6 |
| CL16-325U | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 5.4 |
| CL16-325UC | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 5.4 |
| CL16-33U | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 6.1 |
| CL16-33UC | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 6.1 |
| CL16-34U | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 7.7 |
| CL16-34UC | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 7.7 |
| CL16-35U | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 143 | 9.3 |
| CL16-35UC | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 143 | 9.3 |
| CL16-43U | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 7.7 |
| CL16-43UC | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 7.7 |
| CL16-44U | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 9.6 |
| CL16-44UC | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 9.6 |
| CL16-45U | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 11.6 |
| CL16-45UC | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 11.6 |
| CL16-53U | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 9.3 |
| CL16-53UC | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 9.3 |
| CL16-54U | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 11.6 |
| CL16-54UC | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 11.6 |
| CL16-55U | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 13.9 |
| CL16-55UC | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 13.9 |
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサmm | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||
| CL20-22U | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 183 | 3.8 |
| CL20-22UC | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 183 | 3.8 |
| CL20-225U | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 183 | 4.4 |
| CL20-225UC | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 183 | 4.4 |
| CL20-23U | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 183 | 5.1 |
| CL20-23UC | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 183 | 5.1 |
| CL20-252U | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 183 | 4.4 |
| CL20-252UC | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 183 | 4.4 |
| CL20-2525U | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 183 | 5.2 |
| CL20-2525UC | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 183 | 5.2 |
| CL20-253U | 250 | 300 | 200 | 200 | 250 | 183 | 5.9 |
| CL20-253UC | 250 | 300 | 200 | 200 | 250 | 183 | 5.9 |
| CL20-32U | 300 | 200 | 200 | 250 | 150 | 183 | 5.1 |
| CL20-32UC | 300 | 200 | 200 | 250 | 150 | 183 | 5.1 |
| CL20-325U | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 183 | 5.9 |
| CL20-325UC | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 183 | 5.9 |
| CL20-33U | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 6.7 |
| CL20-33UC | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 6.7 |
| CL20-34U | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 8.4 |
| CL20-34UC | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 8.4 |
| CL20-43U | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 183 | 8.4 |
| CL20-43UC | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 183 | 8.4 |
| CL20-44U | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 10.4 |
| CL20-44UC | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 10.4 |
| CL20-45U | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 12.5 |
| CL20-45UC | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 12.5 |
| CL20-53U | 500 | 300 | 200 | 450 | 250 | 183 | 10.1 |
| CL20-53UC | 500 | 300 | 200 | 450 | 250 | 183 | 10.1 |
| CL20-54U | 500 | 400 | 200 | 450 | 350 | 183 | 12.5 |
| CL20-54UC | 500 | 400 | 200 | 450 | 350 | 183 | 12.5 |
| CL20-55U | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 14.9 |
| CL20-55UC | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 14.9 |
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサmm | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||
| CL25-33U | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 233 | 7.5 |
| CL25-33UC | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 233 | 7.5 |
| CL25-34U | 300 | 400 | 250 | 250 | 350 | 233 | 9.3 |
| CL25-34UC | 300 | 400 | 250 | 250 | 350 | 233 | 9.3 |
| CL25-43U | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 233 | 9.3 |
| CL25-43UC | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 233 | 9.3 |
| CL25-44U | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 233 | 11.4 |
| CL25-44UC | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 233 | 11.4 |
| CL25-45U | 400 | 500 | 250 | 350 | 450 | 233 | 13.6 |
| CL25-45UC | 400 | 500 | 250 | 350 | 450 | 233 | 13.6 |
| CL25-54U | 500 | 400 | 250 | 450 | 350 | 233 | 13.6 |
| CL25-54UC | 500 | 400 | 250 | 450 | 350 | 233 | 13.6 |
| CL25-55U | 500 | 500 | 250 | 450 | 450 | 233 | 17.0 |
| CL25-55UC | 500 | 500 | 250 | 450 | 450 | 233 | 17.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,780円 ( 9,658円 ) | 3日目 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 7日目 |
9,880円 ( 10,868円 ) | 7日目 |
9,880円 ( 10,868円 ) | 7日目 |
10,980円 ( 12,078円 ) | 3日目 |
10,980円 ( 12,078円 ) | 7日目 |
13,170円 ( 14,487円 ) | 7日目 |
13,170円 ( 14,487円 ) | 7日目 |
9,880円 ( 10,868円 ) | 7日目 |
9,880円 ( 10,868円 ) | 7日目 |
10,980円 ( 12,078円 ) | 3日目 |
10,980円 ( 12,078円 ) | 7日目 |
13,180円 ( 14,498円 ) | 3日目 |
13,180円 ( 14,498円 ) | 7日目 |
13,180円 ( 14,498円 ) | 3日目 |
13,180円 ( 14,498円 ) | 7日目 |
15,370円 ( 16,907円 ) | 3日目 |
15,370円 ( 16,907円 ) | 7日目 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 7日目 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 7日目 |
8,680円 ( 9,548円 ) | 3日目 |
8,680円 ( 9,548円 ) | 7日目 |
9,540円 ( 10,494円 ) | 7日目 |
9,540円 ( 10,494円 ) | 7日目 |
9,780円 ( 10,758円 ) | 3日目 |
9,780円 ( 10,758円 ) | 7日目 |
9,880円 ( 10,868円 ) | 3日目 |
9,880円 ( 10,868円 ) | 7日目 |
9,780円 ( 10,758円 ) | 7日目 |
9,780円 ( 10,758円 ) | 7日目 |
10,550円 ( 11,605円 ) | 3日目 |
10,550円 ( 11,605円 ) | 7日目 |
10,550円 ( 11,605円 ) | 3日目 |
10,550円 ( 11,605円 ) | 7日目 |
9,780円 ( 10,758円 ) | 3日目 |
9,780円 ( 10,758円 ) | 7日目 |
10,990円 ( 12,089円 ) | 3日目 |
10,550円 ( 11,605円 ) | 7日目 |
10,550円 ( 11,605円 ) | 7日目 |
10,550円 ( 11,605円 ) | 7日目 |
12,070円 ( 13,277円 ) | 3日目 |
10,980円 ( 12,078円 ) | 7日目 |
14,250円 ( 15,675円 ) | 3日目 |
14,250円 ( 15,675円 ) | 7日目 |
15,320円 ( 16,852円 ) | 7日目 |
15,320円 ( 16,852円 ) | 7日目 |
14,250円 ( 15,675円 ) | 3日目 |
14,250円 ( 15,675円 ) | 7日目 |
16,510円 ( 18,161円 ) | 3日目 |
16,510円 ( 18,161円 ) | 7日目 |
19,720円 ( 21,692円 ) | 3日目 |
19,720円 ( 21,692円 ) | 7日目 |
16,510円 ( 18,161円 ) | 3日目 |
16,510円 ( 18,161円 ) | 7日目 |
19,720円 ( 21,692円 ) | 3日目 |
19,720円 ( 21,692円 ) | 7日目 |
21,960円 ( 24,156円 ) | 3日目 |
21,960円 ( 24,156円 ) | 7日目 |
9,780円 ( 10,758円 ) | 7日目 |
9,780円 ( 10,758円 ) | 7日目 |
コーナーハンドルタイプのUL・CE・TÜV認証取得タイプ!
【特長】
・亜鉛めっき鋼板の基板を使用することで、取付機器との接触により導通性が確保できるため、等電位ボンディング接続が容易。
・鉄製基板はボデーとの導通構造を標準で採用。
・背面取付穴が付き、IP65の高気密性能。
・コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能。
・ハンドルを扉コーナーに配置することで扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインに。
・継ぎ目がなく剥がれにくい発泡ウレタンパッキンの採用により、高気密性を安定して維持。
【用途】
・屋内用、コントロールボックス(小型FA用)、高IPタイプ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSASシリーズ
4.9
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ
5