17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CH-YA CH形ボックス・横長タイプ(防塵パッキン付)

通常単価(税別)
7,47016,500
税込単価
8,21718,150
通常出荷日:3日目

オープンフィールドネットワーク向け汎用タイプの小型制御ボックス。【特長】・限られたスペースを有効に利用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

CH-YA・CH形ボックス・横長タイプ(防塵パッキン付)

CH-YA・CH形ボックス・横長タイプ(防塵パッキン付)
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)
材 質
取付基板鉄製基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚扉1.6mm ボデー1.2mm
ハンドル小型ハンドル
扉形式片扉(下開き)

この商品の特徴

保護等級 屋内用 IP4X

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

キャビネット工業会規格及び環境指針適合

キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

塗装性能(塩水噴霧)1,000h

JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性1,000h: 重耐塩仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。

塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h

JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。

粉体塗装

環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

 
 
 
 

分解図

蝶番ピン/アースねじ(M6×12)/穴栓 直径32mm(取付穴 直径20mm)/ステー(CH12-315YAを除く) /パッキン/基板取付金具/鉄製基板/コーナー/扉/小型ハンドル

蝶番ピン/アースねじ(M6×12)/穴栓 直径32mm(取付穴 直径20mm)/ステー(CH12-315YAを除く)
/パッキン/基板取付金具/鉄製基板/コーナー/扉/小型ハンドル

  • 扉を開ける際は、プラスドライバー(呼び2番)、マイナスドライバー等でハンドルを90°回転させてください。
  • キャビネットを縦長に使用する場合は、ハンドル内側のピンの位置変更が必要です。

この商品の寸法図

寸法図

寸法図(深さ:120mm)

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
CH12-315YA3001501202501001033.0
CH12-42YA4002001203501501034.6
CH12-425YA4002501203502001035.4
CH12-52YA5002001204501501035.6
CH12-525YA5002501204502001036.6
CH12-53YA5003001204502501037.6
CH12-62YA6002001205501501036.5
CH12-625YA6002501205502001037.7
CH12-63YA6003001205502501038.9

寸法図(深さ:160mm)

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
CH16-42YA4002001603501501435.1
CH16-425YA4002501603502001435.9
CH16-52YA5002001604501501436.1
CH16-525YA5002501604502001437.1
CH16-53YA5003001604502501438.2
CH16-62YA6002001605501501437.1
CH16-625YA6002501605502001438.3
CH16-63YA6003001605502501439.5
  • ※ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

RoHS?最小発注数量
400
200
120
10
1個
500
200
120
-
1個
500
300
120
10
1個
600
200
120
10
1個
600
300
120
10
1個
300
150
120
10
1個
400
250
120
10
1個
500
250
120
10
1個
600
250
120
10
1個
400
200
160
10
1個
500
200
160
10
1個
500
300
160
10
1個
600
200
160
10
1個
600
300
160
10
1個
400
250
160
-
1個
500
250
160
10
1個
600
250
160
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,880
( 10,868 )
3日目
12,070
( 13,277 )
3日目
14,240
( 15,664 )
3日目
11,970
( 13,167 )
3日目
15,230
( 16,753 )
3日目
7,470
( 8,217 )
3日目
12,070
( 13,277 )
3日目
13,170
( 14,487 )
3日目
14,240
( 15,664 )
3日目
10,870
( 11,957 )
3日目
13,170
( 14,487 )
3日目
15,410
( 16,951 )
3日目
13,160
( 14,476 )
3日目
16,500
( 18,150 )
3日目
13,170
( 14,487 )
3日目
13,220
( 14,542 )
3日目
15,410
( 16,951 )
3日目

詳細情報

基本情報

オープンフィールドネットワーク向け汎用タイプの小型制御ボックス。
【特長】
・限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネット。
・リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適。
・ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用。
・扉は下開きで、扉を支えるステー付き(CH12-315YAを除く)。
【用途】
・屋内用コントロールボックス(小型FA用)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CH-YA CH形ボックス・横長タイプ(防塵パッキン付)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
簡易加工機の制御ボックス
5
満足度:5.0
横長で丁度良いサイズです。板厚もあり強固ですが、それ故に穴あけ加工が若干てこずります。良い品です。
0人が参考にしています。
制御盤の収納に使用
4
満足度:4.0
制御盤を収納するために使っています。扉の開閉具合は問題ないのですが、扉自体が横に付いていてほしかったのと、鍵がプラスかマ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CH-YA CH形ボックス・横長タイプ(防塵パッキン付)
【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)
【穴加工対応】RA-Y RA形制御盤キャビネット・横長タイプ(水切構造、防塵・防水パッキン付)
PD形制御盤キャビネット(防塵パッキン付)
LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
【穴加工対応】D形デスクキャビネット(防水・防塵パッキン付)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格7,470-5,810 -27,510 -26,390 -78,060 -70,390 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜2日目〜2日目
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継自立制御・中継
材質
穴加工対応非対応Web設計対応Web設計対応非対応非対応Web設計対応
開閉形状パチン錠スナップラッチハンドルハンドルハンドルハンドル
基板・中板鉄製木製鉄製鉄製鉄製鉄製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング