17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が300型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 基板・中板

  • 保護機能(耐環境性)

  • 塗装色

  • 板厚(扉・カバー)(mm)

    ~mm
  • 板厚(中板)(mm)

    ~mm
  • 扉形式

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ250mm

通常単価(税別)
17,600208,780
税込単価
19,360229,658
通常出荷日:2日目~5日目

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネット【特長】・ハンドル部の機能・デザインに優れている...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が300型番あります。
  • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

B・S盤用キャビネット・露出形フカサ250mm

 
B_S・盤用キャビネット・露出形フカサ250mm
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
LB色(日塗工H25-70B)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
クリーム色(日塗工H22-90B)
材 質
取付基板Bタイプ[木製基板15mm]
Sタイプ[鉄製基板2.3mm] ケリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚扉1.6mmまたは2.3mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm
ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下
(キーNo.N200:1コ)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以下
扉形式片扉または両扉

この商品の特長

保護等級 屋内用 IP2XC(両扉)
保護等級 屋内用 IP2XD(片扉)

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

ホルムアルデヒドF☆☆☆☆

建築基準法改正に伴い、建築物における木板のホルムアルデヒド放散量が制限。
JIS・JAS規格に規定された最も放散量の少ないF☆☆☆☆の木板を使用していることを表示。

塗装性能(塩水噴霧)1,000h

JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性1,000h: 重耐塩仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。

塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h

JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。

キャビネット工業会規格及び環境指針適合

キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

鍵番号違い対応

組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。
変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。

レーザー穴加工対象品

レーザー加工機を使用して、追加工を行う。 高出力のレーザー光により金属を溶断して、穴加工を実施。

粉体塗装

環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

 

分解図(B・S)


 
分解図(B・S)
 

片扉:天マークラベル/接地端子(M8×12)/ボルトホルダー/前面枠/木製基板(B)/鉄製基板(S)/平面ハンドル/扉/蝶番
両扉:接地端子/ロッド棒/木製基板(B)/鉄製基板(S)/平面ハンドル

ハンドルの取扱方法

  1. 1.ハンドルの上部を押す。
  2. 2.取手を表示方向に回す。

施錠について

  1. 1.開錠
  2. 2.90゜
  3. 3.施錠

この商品の寸法図

寸法図

寸法

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm扉寸法 mm有効フカサ mm◆製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテヨコタテ
B25-33片扉3003002502202202542542188.5
B25-33C片扉3003002502202202542542188.5
B25-34片扉30040025022032025435421810.4
B25-34C片扉30040025022032025435421810.4
B25-345片扉30045025022037025440421811.3
B25-345C片扉30045025022037025440421811.3
B25-43片扉40030025032022035425421810.4
B25-43C片扉40030025032022035425421810.4
B25-44片扉40040025032032035435421812.6
B25-44C片扉40040025032032035435421812.6
B25-45片扉40050025032042035445421814.8
B25-45C片扉40050025032042035445421814.8
B25-46片扉40060025032052035455421817
B25-46C片扉40060025032052035455421817
B25-54片扉50040025042032045435421814.9
B25-54C片扉50040025042032045435421814.9
B25-55片扉50050025042042045445421817.4
B25-55C片扉50050025042042045445421817.4
B25-56片扉50060025042052045455421820
B25-56C片扉50060025042052045455421820
B25-57片扉50070025042062045465421822.5
B25-57C片扉50070025042062045465421822.5
B25-58片扉50080025042072045475421825.1
B25-58C片扉50080025042072045475421825.1
B25-59片扉50090025042082045485421827.6
B25-59C片扉50090025042082045485421827.6
B25-510片扉5001,00025042092045495421830.3
B25-510C片扉5001,00025042092045495421830.3
B25-64片扉60040025052032055435421817.1
B25-64C片扉60040025052032055435421817.1
B25-65片扉60050025052042055445421820
B25-65C片扉60050025052042055445421820
B25-66片扉60060025052052055455421822.9
B25-66C片扉60060025052052055455421822.9
B25-67片扉60070025052062055465421825.8
B25-67C片扉60070025052062055465421825.8
B25-68片扉60080025052072055475421828.7
B25-68C片扉60080025052072055475421828.7
B25-69片扉60090025052082055485421831.6
B25-69C片扉60090025052082055485421831.6
B25-610片扉6001,00025052092055495421834.6
B25-610C片扉6001,00025052092055495421834.6
B25-612片扉6001,2002505201,120554115421840.5
B25-612C片扉6001,2002505201,120554115421840.5
B25-614片扉6001,4002505201,320554135421849.2
B25-614C片扉6001,4002505201,320554135421849.2
B25-616片扉6001,6002505201,520554155421855.3
B25-616C片扉6001,6002505201,520554155421855.3
B25-74-1片扉70040025062032065435421819.3
B25-74-1C片扉70040025062032065435421819.3
B25-75-1片扉70050025062042065445421822.6
B25-75-1C片扉70050025062042065445421822.6
B25-76-1片扉70060025062052065455421825.8
B25-76-1C片扉70060025062052065455421825.8
B25-76-2両扉70060025062052032655421827.1
B25-76-2C両扉70060025062052032655421827.1
B25-77-1片扉70070025062062065465421829.1
B25-77-1C片扉70070025062062065465421829.1
B25-78-1片扉70080025062072065475421832.3
B25-78-1C片扉70080025062072065475421832.3
B25-78-2両扉70080025062072032675421833.7
B25-78-2C両扉70080025062072032675421833.7
B25-79-1片扉70090025062082065485421835.6
B25-79-1C片扉70090025062082065485421835.6
B25-710-1片扉7001,00025062092065495421839
B25-710-1C片扉7001,00025062092065495421839
B25-710-2両扉7001,00025062092032695421840.7
B25-710-2C両扉7001,00025062092032695421840.7
B25-712-1片扉7001,2002506201,120654115421845.5
B25-712-1C片扉7001,2002506201,120654115421845.5
B25-714-1片扉7001,4002506201,320654135421855
B25-714-1C片扉7001,4002506201,320654135421855
B25-716-1片扉7001,6002506201,520654155421863.9
B25-716-1C片扉7001,6002506201,520654155421863.9
B25-84-1片扉80040025072032075435421821.5
B25-84-1C片扉80040025072032075435421821.5
B25-84-2両扉80040025072032037635421822.7
B25-84-2C両扉80040025072032037635421822.7
B25-85-1片扉80050025072042075445421825.1
B25-85-1C片扉80050025072042075445421825.1
B25-85-2両扉80050025072042037645421826.3
B25-85-2C両扉80050025072042037645421826.3
B25-86-1片扉80060025072052075455421828.7
B25-86-1C片扉80060025072052075455421828.7
B25-86-2両扉80060025072052037655421830
B25-86-2C両扉80060025072052037655421830
B25-87-1片扉80070025072062075465421832.4
B25-87-1C片扉80070025072062075465421832.4
B25-87-2両扉80070025072062037665421833.7
B25-87-2C両扉80070025072062037665421833.7
B25-88-1片扉80080025072072075475421836
B25-88-1C片扉80080025072072075475421836
B25-88-2両扉80080025072072037675421837.3
B25-88-2C両扉80080025072072037675421837.3
B25-89-1片扉80090025072082075485421839.6
B25-89-1C片扉80090025072082075485421839.6
B25-89-2両扉80090025072082037685421841
B25-89-2C両扉80090025072082037685421841
B25-810-1片扉8001,00025072092075495421843.3
B25-810-1C片扉8001,00025072092075495421843.3
B25-810-2両扉8001,00025072092037695421845
B25-810-2C両扉8001,00025072092037695421845
B25-812-1片扉8001,2002507201,120754115421850.5
B25-812-1C片扉8001,2002507201,120754115421850.5
B25-812-2両扉8001,2002507201,120376115421852.4
B25-812-2C両扉8001,2002507201,120376115421852.4
B25-814-1片扉8001,4002507201,320754135421862.7
B25-814-1C片扉8001,4002507201,320754135421862.7
B25-814-2両扉8001,4002507201,320375.5135421864.7
B25-814-2C両扉8001,4002507201,320375.5135421864.7
B25-816-1片扉8001,6002507201,520754155421870.5
B25-816-1C片扉8001,6002507201,520754155421870.5
B25-816-2両扉8001,6002507201,520375.5155421872.7
B25-816-2C両扉8001,6002507201,520375.5155421872.7
B25-97-2両扉90070025082062042665421836.9
B25-97-2C両扉90070025082062042665421836.9
B25-106-2両扉1,00060025092052047655421835.9
B25-106-2C両扉1,00060025092052047655421835.9
B25-108-2両扉1,00080025092072047675421844.6
B25-108-2C両扉1,00080025092072047675421844.6
B25-1010-2両扉1,0001,00025092092047695421853.7
B25-1010-2C両扉1,0001,00025092092047695421853.7
B25-1012-2両扉1,0001,2002509201,120476115421862.4
B25-1012-2C両扉1,0001,2002509201,120476115421862.4
B25-1014-2両扉1,0001,4002509201,320475.5135421876.5
B25-1014-2C両扉1,0001,4002509201,320475.5135421876.5
B25-1016-2両扉1,0001,6002509201,520475.5155421885.9
B25-1016-2C両扉1,0001,6002509201,520475.5155421885.9
B25-1018-2両扉1,0001,8002509201,7204751753218106.5
B25-1018-2C両扉1,0001,8002509201,7204751753218106.5
B25-1020-2両扉1,0002,0002509201,9204751953218117.2
B25-1020-2C両扉1,0002,0002509201,9204751953218117.2
B25-128-2両扉1,2008002501,12072057675421851.8
B25-128-2C両扉1,2008002501,12072057675421851.8
B25-1210-2両扉1,2001,0002501,12092057695421862.3
B25-1210-2C両扉1,2001,0002501,12092057695421862.3
B25-1212-2両扉1,2001,2002501,1201,120576115421872.4
B25-1212-2C両扉1,2001,2002501,1201,120576115421872.4
B25-1214-2両扉1,2001,4002501,1201,320575.5135421888.2
B25-1214-2C両扉1,2001,4002501,1201,320575.5135421888.2
B25-1216-2両扉1,2001,6002501,1201,520575.51554210100.2
B25-1216-2C両扉1,2001,6002501,1201,520575.51554210100.2
B25-1218-2両扉1,2001,8002501,1201,7205751753210123
B25-1218-2C両扉1,2001,8002501,1201,7205751753210123
B25-1220-2両扉1,2002,0002501,1201,9205751953210135.2
B25-1220-2C両扉1,2002,0002501,1201,9205751953210135.2
B25-1410-2両扉1,4001,0002501,320920675.595421875.6
B25-1410-2C両扉1,4001,0002501,320920675.595421875.6
B25-1416-2両扉1,4001,6002501,3201,520675.51554210131.6
B25-1416-2C両扉1,4001,6002501,3201,520675.51554210131.6
  • ※ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
  • ※ 両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

基板・中板

保護機能(耐環境性)

塗装色

板厚(扉・カバー)

(mm)

板厚(中板)

(mm)

扉形式

RoHS?最小発注数量
300
300
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
300
300
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
300
400
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
300
400
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
400
300
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
400
300
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
400
400
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
400
400
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
400
500
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
400
500
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
400
600
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
400
600
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
400
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
400
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
500
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
500
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
600
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
600
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
700
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
700
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
800
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
800
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
900
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
500
900
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
400
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
400
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
500
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
500
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
600
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
600
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
700
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
700
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
800
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
800
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
900
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
600
900
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
400
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
400
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
500
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
500
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
600
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
600
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
600
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
両扉
10
1個
700
600
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
両扉
10
1個
700
700
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
700
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
800
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
800
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
800
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
両扉
10
1個
700
800
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
両扉
10
1個
700
900
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
700
900
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
800
400
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
800
400
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
800
400
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
両扉
10
1個
800
400
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
両扉
10
1個
800
500
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
片扉
10
1個
800
500
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
片扉
10
1個
800
500
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
1.6
15
両扉
10
1個
800
500
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
1.6
15
両扉
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,600
( 19,360 )
3日目
17,600
( 19,360 )
3日目
20,890
( 22,979 )
3日目
20,890
( 22,979 )
3日目
22,020
( 24,222 )
3日目
22,020
( 24,222 )
3日目
24,210
( 26,631 )
3日目
24,210
( 26,631 )
3日目
28,620
( 31,482 )
3日目
28,620
( 31,482 )
3日目
29,690
( 32,659 )
2日目
29,690
( 32,659 )
2日目
28,620
( 31,482 )
3日目
28,620
( 31,482 )
3日目
30,810
( 33,891 )
2日目
30,810
( 33,891 )
2日目
32,960
( 36,256 )
2日目
32,960
( 36,256 )
2日目
36,300
( 39,930 )
2日目
36,300
( 39,930 )
2日目
39,570
( 43,527 )
2日目
39,570
( 43,527 )
2日目
41,760
( 45,936 )
2日目
41,760
( 45,936 )
4日目
30,810
( 33,891 )
2日目
30,810
( 33,891 )
2日目
32,960
( 36,256 )
2日目
32,960
( 36,256 )
2日目
36,300
( 39,930 )
2日目
36,300
( 39,930 )
2日目
38,450
( 42,295 )
2日目
38,450
( 42,295 )
2日目
41,840
( 46,024 )
2日目
41,840
( 46,024 )
2日目
43,910
( 48,301 )
3日目
43,910
( 48,301 )
3日目
36,300
( 39,930 )
4日目
36,300
( 39,930 )
4日目
38,450
( 42,295 )
3日目
38,450
( 42,295 )
2日目
41,760
( 45,936 )
2日目
41,760
( 45,936 )
4日目
44,000
( 48,400 )
2日目
44,000
( 48,400 )
4日目
43,910
( 48,301 )
2日目
43,910
( 48,301 )
4日目
47,310
( 52,041 )
2日目
47,310
( 52,041 )
4日目
50,540
( 55,594 )
4日目
50,540
( 55,594 )
4日目
50,630
( 55,693 )
2日目
50,630
( 55,693 )
4日目
38,450
( 42,295 )
2日目
38,450
( 42,295 )
4日目
41,790
( 45,969 )
4日目
41,790
( 45,969 )
4日目
43,910
( 48,301 )
2日目
43,910
( 48,301 )
4日目
47,250
( 51,975 )
2日目
47,250
( 51,975 )
3日目

詳細情報

基本情報

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネット
【特長】
・ハンドル部の機能・デザインに優れている。
・配線支持レールの取付けが可能(タテ寸法1,000mm以上に取付可能)。
・扉の取外しなど施工性に優れている。
・接地端子が左右にあり、接地作業が容易(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)。
【用途】
・屋内用、盤用キャビネット、露出用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ250mmのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
制御盤作成の為
4
満足度:4.0
納期がはっきりしているので安心。価格が見積翌日に上がっていたので、購入が先の場合はこまめに見積をとったほうが安心。 商品...もっと読む
0人が参考にしています。
産業機械の制御盤BOXとして
5
満足度:5.0
 最も優れている点は、商品が短納期で入荷するので、仕事の段取りが組みやすい処です。  製品自体は、精密に作られていて、以...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ250mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ200mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ120mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ160mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格17,600-14,320 -8,790 -12,070 -29,690 -29,690 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)250200120160300350
穴加工対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応
開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング