17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 保護機能(耐環境性)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ABH プラボックス

通常単価(税別)
2,7409,230特別価格
税込単価
3,01410,153特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

経済的なコンパクト樹脂製プラボックス【特長】・高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

ABH・プラボックス

ABH・プラボックス
材質ABS樹脂
色彩グレー色(2.5PB9/2近似)
取付基板鉄製基板(1.5mm)
ボックス板厚カバー2.0~3.0mm ボデー4.5mm
カバーねじ止め式(樹脂製)

この商品の特徴

保護等級 屋内用 IP66(ABH□-0813,1313,1318)/IP67(ABH□-1818,1825)
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

ABS樹脂製

分解図

ボデー/パッキン/取付穴/鉄製基板/プラスチックボルト/着色カバー

ボデー/パッキン/取付穴/鉄製基板/プラスチックボルト/着色カバー

外形図

この商品の寸法図

寸法図

規格表

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
IP規格
ヨコタテフカサヨコタテ
ABH6-0813G80130614898430.22IP67
ABH7-0813G80130774898590.25
ABH10-0813G801301024898840.27
ABH12-0813G8013012748981090.3
ABH6-1313G130130619898430.34
ABH7-1313G130130779898590.37
ABH10-1313G1301301029898840.4
ABH12-1313G13013012798981080.43
ABH6-1318G1301806198148420.45
ABH7-1318G1301807798148590.48
ABH10-1318G13018010298148830.5
ABH12-1318G130180127981481080.54
ABH6-1818G18018061148148420.61IP66
ABH7-1818G18018077148148580.65
ABH10-1818G180180102148148840.67
ABH10-1825G180255102148223830.95
ABH15-1825G1802551521482231331.1

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

保護機能(耐環境性)

RoHS?最小発注数量
80
130
61
IP67
10
1個
130
130
61
IP67
-
1個
130
180
61
IP67
10
1個
180
180
61
IP66
-
1個
80
130
77
IP67
10
1個
130
130
77
IP67
10
1個
130
180
77
IP67
10
1個
180
180
77
IP66
-
1個
80
130
102
IP67
10
1個
130
130
102
IP67
-
1個
130
180
102
IP67
10
1個
180
180
102
IP66
10
1個
180
255
102
IP66
10
1個
80
130
127
IP67
10
1個
130
130
127
IP67
10
1個
130
180
127
IP67
10
1個
180
255
152
IP66
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,740
( 3,014 )
3日目
3,6101,498
( 1,648 )
3日目
4,060
( 4,466 )
3日目
5,260
( 5,786 )
3日目
2,7601,656
( 1,822 )
3日目
4,050
( 4,455 )
3日目
4,050
( 4,455 )
3日目
5,300
( 5,830 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
4,0502,430
( 2,673 )
3日目
4,060
( 4,466 )
3日目
5,270
( 5,797 )
3日目
7,680
( 8,448 )
3日目
3,5101,468
( 1,615 )
3日目
4,0602,436
( 2,680 )
3日目
4,820
( 5,302 )
3日目
9,230
( 10,153 )
3日目

詳細情報

基本情報

経済的なコンパクト樹脂製プラボックス
【特長】
・高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。
・貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
・取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けが可能できます。
【用途】
・制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックスなどに適しています。
・屋内用コントロールボックス(小型FA用)に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABH プラボックスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
改善提案の具体化に使用しています
5
満足度:5.0
工作機械にカウンターを取り付け、管理したいとの改善提案がありこの商品を選定しました。このプラボックスにカウンター用の穴、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABH プラボックス
プラボックス SPO-Rシリーズ
プラボックス SPO-Tシリーズ
BCAL型防水・防塵プラボックス
OPTH 通信用プラボックス
仮設用プラボックス KAPシリーズ
メーカー日東工業河村電器産業河村電器産業タカチ電機工業日東工業河村電器産業
通常価格2,740-6,638 -9,989 -2,649 -2,840 -3,957 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目3日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応特注のみ対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング