エレクトロニクス部品技術窓口
薄肉/柔軟/汎用タイプ/難燃性/高収縮率(1mカット品・化粧箱入り)。【特長】・汎用性が高く、一般的な...
詳細を確認
・収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献。屋外でも使用可能な耐候グレード。
| 材質 | 架橋ポリオレフィン | グレード | 耐候 |
|---|---|---|---|
| (接着剤なし) | |||
| 色 | 黒 | 使用環境 | 屋内外使用 |
| 【基本特性】※保証値ではありません。 | 【代表値】※保証値ではありません。 | ||
| 収縮率 | 2:1~3:1 | 引張強度 | 14MPa以上 |
| (ASTM D 2671) | |||
| 収縮温度 | 110℃以上 | 伸び(ASTM D 2671) | 500% |
| 連続使用温度 | -55℃~+135℃ | 絶縁耐力 | 20kV/mm以上 |
| 縦方向収縮率 | ±5% | 体積抵抗 | 1014Ω・cm以上 |

| 型番 | 色 | 内径(mm) | 適用電線 サイズ φ(mm) |
厚み (mm) |
長さ (m) |
UL規格 認定品 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収縮前 φD |
収縮後 (最大) φd |
収縮後 (最小値) W |
|||||
| TREDUX-1.5/0.5-BK | 黒 | 1.5 | 0.5 | 0.7~1.3 | 0.45 | 1 | ○ |
| TREDUX-3/1-BK | 3.0 | 1.0 | 1.4~2.6 | 0.55 | 1 | ○ | |
| TREDUX-6/2-BK | 6.0 | 2.0 | 2.8~5.2 | 0.65 | 1 | ○ | |
| TREDUX-12/4-BK | 12.0 | 4.0 | 5.6~10.4 | 0.80 | 1 | ○ | |
| TREDUX-24/8-BK | 24.0 | 8.0 | 11.2~20.8 | 1.00 | 1 | ○ | |
| TREDUX-38.1/19.1-BK | 38.0 | 19.0 | 22.9~34.3 | 1.02 | 1 | ○ | |
| TREDUX-50.8/25.4-BK | 50.8 | 25.4 | 30.5~45.7 | 1.02 | 1 | ○ | |
| TREDUX-76.2/38.1-BK | 76.2 | 38.1 | 45.8~68.5 | 1.27 | 1 | ○ | |
| TREDUX-101.6/50.8-BK | 101.6 | 50.8 | 61.0~91.4 | 1.40 | 1 | ○ | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,320円 ( 4,752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,049円 ( 5,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,474円 ( 6,021円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,771円4,293円 ( 4,722円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,271円 ( 5,798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,811円2,886円 ( 3,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,254円 ( 5,779円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,832円 ( 6,415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,004円 ( 13,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,297円 ( 9,127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,411円10,705円 ( 11,776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,787円7,029円 ( 7,732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
薄肉/柔軟/汎用タイプ/難燃性/高収縮率(1mカット品・化粧箱入り)。
【特長】
・汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプ。
・収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献。
・縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易。
【用途】
・電気工事・電気・通信・電子機器・産業機械に最適。
・エネルギープラントに有効。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
熱収縮チューブ(汎用)
4.6通常価格(税別):950円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブF(Z)
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)
4.5通常価格(税別):981円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃)
4.5通常価格(税別):1,308円~

ミスミ
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
4.5通常価格(税別):886円~

ミスミ
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
4.6通常価格(税別):915円~

デンカエレクトロン
汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)
0通常価格(税別):966円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブA
4.7通常価格(税別):125円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
4.8通常価格(税別):655円~