エレクトロニクス部品技術窓口
D-3000シリーズの約半分の大きさの、信号配線用の小型Lコネクタ。【特長】・こじりに強い端子、ハウジ...
詳細を確認
製品画像
電気的特性
ボディの特徴
機械的アタッチメント
ハウジングの特徴
使用条件
動作/用途
業界スタンダード
| 項目 | 2100S/D | 2100M | 2600D |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 2.5mm | ||
| 定格電流 | 5A最大 | 2.6A最大 | 3.2A最大 |
| 定格電圧 | 250V AC/DC | ||
| 耐電圧 | 1500V AC | 2300V AC | 1500V AC |
| 総合抵抗 | 5mΩ以下(イニシャル)、10mΩ以下(ファイナル) | ||
| 挿入力 | 4.9N以下(1極当り) | ||
| 引抜力 | 0.29N以上(1極当り) | ||
| 耐久性 | 500回 | ||
| ロック強度 | 39.2N以上 | ─ | 98N以上 |
| 極数 | 電線サイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | #20 | #22 | #24 | #26 | #28 | |
| 3 | 5 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 2.3 |
| 6 | 5 | 4.2 | 4 | 2.7 | 2.5 | 2 |
| 8 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
| 12 | 4 | 3.5 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
| 16 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.2 |
| 20 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.2 |
| シリーズ名 | D-2100S/D | D-2100M | D-2600D |
|---|---|---|---|
| 製品規格 | 108-5619 | 108-5659 | 108-78301 |
| 取付適用規格 | 114-5258 | ||
| 取扱説明書(圧着工具) | 408-10414(91576-1)(S)、408-8547-1(91595-1)(M) | ||
| 取扱説明書(引抜工具) | (1276716-1)411-5900 | ||
| 種類 | 材質 | 仕上げ |
|---|---|---|
| リセ・コンタクト タブ・コンタクト | 銅合金 | ニッケル下地金めっき(0.38μm) |
| 基板側 タブ・ポスト | 銅合金 | スズめっきおよび ニッケル下地金めっき(0.38μm) |
| ハウジング | UL94-V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT | |
下記の安全規格は、型番毎に承認されています。承認の有無は型番毎に要問合せ。
なお、当社の性能仕様と異なる場合がありますので、注意すること。
| 規格 | シリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-2100シリーズ | D-2100M ドロワー・タイプ | |||||
| 定格電圧 | 定格電流 | 定格温度 | 定格電圧 | 定格電流 | 定格温度 | |
| 製品規格 108-5619(一般) 108-5659(ドロワー・タイプ) | 250V AC/DC | 5A (1極) | -55℃~+105℃ | 250V AC/DC | 2.6A (AWG#20時 50極 装填) | -55℃~+105℃ |
| UL File No.E28476 | 使用機器の要求条件によって決められる | 使用機器の要求条件によって決められる | ─ | 使用機器の要求条件によって決められる | 使用機器の要求条件によって決められる | ─ |
| CSA Report No. LR 7189 | 250V AC/DC | AWG#24~#28: 3.3A AWG#18~#22: 5A(1極) | ─ | 250V AC/DC | max.5A/1極当り | ─ |
| TÜV License No. R 9950679 | 125V AC/DC | 5A(1極) | -55℃~+105℃ | 125V AC/DC | max.5A/1極当り | -55℃~+105℃ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
139円 ( 153円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
146円 ( 161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
193円 ( 212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
135円 ( 149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
138円 ( 152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
145円 ( 160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
197円 ( 217円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
142円 ( 156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
109円 ( 120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
137円 ( 151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
141円 ( 155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
153円 ( 168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
119円 ( 131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132円 ( 145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75円 ( 83円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
147円88円 ( 97円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
193円 ( 212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
141円126円 ( 139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 5日目 |
267円 ( 294円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
143円 ( 157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
141円 ( 155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
143円 ( 157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
127円 ( 140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
137円 ( 151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
72円 ( 79円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
130円 ( 143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
159円 ( 175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
225円 ( 248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
264円 ( 290円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
224円 ( 246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
342円 ( 376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
318円 ( 350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
438円 ( 482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
450円 ( 495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
512円 ( 563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
229円 ( 252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
242円 ( 266円 ) | 6日目 |
347円 ( 382円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
352円 ( 387円 ) | 6日目 |
142円 ( 156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
532円 ( 585円 ) | 15日目 |
313円156円 ( 172円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
514円 ( 565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
700円 ( 770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
403円 ( 443円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
D-3000シリーズの約半分の大きさの、信号配線用の小型Lコネクタ。
【特長】
・こじりに強い端子、ハウジング構造。有効嵌合長。ロックフィーリング。
・キーイング。センターロック方式。
・小型でありながら産業機器向けのスペックを実現したD-2000シリーズ。
【用途】
・産業機器。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~