17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • 穴加工対応

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

通常単価(税別)
4,1609,890
税込単価
4,57610,879
通常出荷日:3日目

スッキリしたデザインの端子台収納用キャビネット・中継ボックス。【特長】・レール取付けバー付き。【用途】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

TE-R・TE形ターミナルボックス・レール取付バー付

TE-R・TE形ターミナルボックス・レール取付バー付
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工J25-70B)
材 質
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)(TE:鉄製基板付)
レール取付バー(TE-R:レール取付バー付)
キャビネット板厚カバー1.2mm ボデー1.2mm
扉形式カバー:ねじ止め

この商品の特徴

保護等級 屋内用 IP3X
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
粉体塗装
環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。
 
 

分解図

レール取付バー

レール取付バー

この商品の寸法図

寸法図

フカサ : 80mm

品名記号外形寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサ
TE8-11R10010080660.6
TE8-12R10020080660.9
TE8-13R10030080661.3
TE8-14R10040080661.6
TE8-22R20020080661.6
TE8-23R20030080662.1
TE8-24R20040080662.6
TE8-33R30030080662.9
TE8-34R30040080663.7
TE8-35R30050080664.4

フカサ : 120mm

品名記号外形寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサ
TE12-11R1001001201060.8
TE12-12R1002001201061.2
TE12-13R1003001201061.6
TE12-14R1004001201062.0
TE12-22R2002001201061.9
TE12-23R2003001201062.5
TE12-24R2004001201063.1
TE12-33R3003001201063.4
TE12-34R3004001201064.2
TE12-35R3005001201065.0

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

穴加工対応

RoHS?最小発注数量
100
100
80
非対応
10
1個
100
200
80
Web設計対応
10
1個
100
300
80
Web設計対応
10
1個
100
400
80
Web設計対応
-
1個
200
200
80
Web設計対応
10
1個
200
300
80
Web設計対応
10
1個
200
400
80
Web設計対応
10
1個
300
300
80
Web設計対応
-
1個
300
400
80
Web設計対応
10
1個
300
500
80
Web設計対応
10
1個
100
100
120
非対応
10
1個
100
200
120
Web設計対応
10
1個
100
300
120
Web設計対応
10
1個
100
400
120
Web設計対応
10
1個
200
200
120
Web設計対応
10
1個
200
300
120
Web設計対応
10
1個
200
400
120
Web設計対応
10
1個
300
300
120
Web設計対応
10
1個
300
400
120
Web設計対応
10
1個
300
500
120
Web設計対応
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
3日目
4,950
( 5,445 )
3日目
4,160
( 4,576 )
3日目
5,540
( 6,094 )
3日目
5,540
( 6,094 )
3日目
5,840
( 6,424 )
3日目
5,810
( 6,391 )
3日目
6,580
( 7,238 )
3日目
7,460
( 8,206 )
3日目
8,560
( 9,416 )
3日目
4,380
( 4,818 )
3日目
4,160
( 4,576 )
3日目
5,540
( 6,094 )
3日目
5,050
( 5,555 )
3日目
5,840
( 6,424 )
3日目
7,330
( 8,063 )
3日目
6,360
( 6,996 )
3日目
7,130
( 7,843 )
3日目
8,560
( 9,416 )
3日目
9,890
( 10,879 )
3日目

詳細情報

基本情報

スッキリしたデザインの端子台収納用キャビネット・中継ボックス。
【特長】
・レール取付けバー付き。
【用途】
・屋内用コントロールボックス(小型FA用)に最適。
・中継用に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
中継端子箱
5
満足度:5.0
中継端子箱として使用しています。DINレール直接取付けのタイプは中板の無い分箱内空間が広く、予備線等のしまいが良い。箱内...もっと読む
0人が参考にしています。
電装に使用
5
満足度:5.0
箱の大きさがちょうど合っていたので、比較することなく購入を決めました。屋内で利用しています。使用していて特に問題もありま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)
【穴加工対応】TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)
TVC形ターミナルボックス(防水・防塵構造)
KL ターミナルボックス
外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ
CCT型 ターミナルボックス
メーカー日東工業日東工業日東工業リタールタカチ電機工業内外電機
通常価格4,160-4,330 -7,980 -5,918 -22,324 -5,492 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質ステンレス
開閉形状ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めパチン錠ネジ止め
基板・中板鉄製鉄製鉄製
保護機能(耐環境性)IP3XIP3XIP54IP66IP65IP4X

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング