17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

製品仕様

SKO・ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス
塗装色塗装なし
材 質ステンレス(SUS304)
キャビネット板厚カバー1.5mm ボデー1.5mm 取付金具3mm

この商品の特長

 

保護等級 屋内用 IP44

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

 

 

キャビネット工業会規格及び環境指針適合

キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

 

 

ステンレス製

(SUS304)

 

この商品の寸法図

寸法図

製品一覧表

品名記号外形寸法 mm製品質量 kg
ヨコタテフカサ
150X150X75SKO150150751.4
150X150X100SKO1501501001.6
200X200X100SKO2002001002.3
200X200X150SKO2002001502.8
200X200X200SKO2002002003.3
300X300X150SKO3003001505.0
300X300X200SKO3003002005.7
400X400X200SKO4004002008.5

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
150
75
10
1個
150
150
100
10
1個
200
200
100
10
1個
200
200
150
10
1個
200
200
200
10
1個
300
300
150
10
1個
300
300
200
10
1個
400
400
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,690
( 32,659 )
3日目
30,690
( 33,759 )
3日目
32,950
( 36,245 )
3日目
32,970
( 36,267 )
3日目
33,010
( 36,311 )
3日目
47,300
( 52,030 )
3日目
49,450
( 54,395 )
3日目
61,520
( 67,672 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の公共建築工事標準仕様防水形プルボックス。
【特長】
・材質にステンレス(SUS304)を使用。
・公共建築工事標準仕様でアース端子付き。
・パッキン付のステンレス製防水形プルボックス。
【用途】
・屋内、屋外兼用。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)
KOG 公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防水・防塵パッキン付)
KG 公共建築工事標準仕様プルボックス
S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)
LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格29,690-17,550 -4,140 -22,570 -78,060 -319,160 -
通常出荷日3日目19日目3日目3日目2日目〜2日目
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継自立自立
材質ステンレスステンレスステンレス
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
開閉形状ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めハンドルハンドル
基板・中板鉄製鉄製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング