17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

RUL形キャビネット

未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

RUL・RUL形キャビネットの仕様例

製品仕様

RUL・RUL形キャビネット イメージ

RUL・RUL形キャビネット イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

IP規格

  • IP66

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)

材質

取付基板

  • 鉄製基板(溶融めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(2.3mm)

キャビネット板厚

  • 扉:2.3mm
  • ボデー:1.6mm

ハンドル

  • IPハンドル(キーNo.N200:2コ)

扉形式

  • 片扉

構造

  • 水切構造
  • 防塵・防水パッキン付き
品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
RUL16-343004001602203201349.7
RUL16-434003001603202201349.6
RUL16-4440040016032032013412.2

注意・禁止事項

  • ※ 壁掛け専用キャビネットです。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

RoHS?最小発注数量
300
400
160
10
1個
400
300
160
-
1個
400
400
160
10
1個
400
500
160
10
1個
300
400
200
10
1個
400
300
200
10
1個
400
400
200
10
1個
400
500
200
10
1個
400
600
200
10
1個
500
500
200
10
1個
500
600
200
10
1個
600
400
200
10
1個
600
600
200
10
1個
600
800
200
10
1個
800
800
200
10
1個
700
1000
200
10
1個
400
500
250
10
1個
500
500
250
10
1個
500
600
250
10
1個
500
700
250
10
1個
600
600
250
10
1個
600
800
250
10
1個
700
800
250
10
1個
600
1000
250
10
1個
700
1000
250
10
1個
700
1200
250
10
1個
600
800
300
10
1個
700
1000
300
10
1個
800
1000
300
10
1個
800
1200
300
10
1個
400
500
350
10
1個
600
400
350
10
1個
600
600
350
10
1個
600
800
350
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,440
( 29,084 )
3日目
26,440
( 29,084 )
3日目
27,430
( 30,173 )
3日目
30,820
( 33,902 )
3日目
28,570
( 31,427 )
3日目
28,570
( 31,427 )
3日目
29,710
( 32,681 )
3日目
32,970
( 36,267 )
2日目
37,420
( 41,162 )
2日目
36,290
( 39,919 )
2日目
39,560
( 43,516 )
2日目
37,420
( 41,162 )
2日目
41,770
( 45,947 )
2日目
51,620
( 56,782 )
2日目
63,740
( 70,114 )
2日目
64,860
( 71,346 )
2日目
32,950
( 36,245 )
2日目
39,560
( 43,516 )
2日目
42,820
( 47,102 )
2日目
43,970
( 48,367 )
2日目
43,940
( 48,334 )
2日目
54,970
( 60,467 )
2日目
62,710
( 68,981 )
2日目
64,860
( 71,346 )
2日目
65,960
( 72,556 )
2日目
74,840
( 82,324 )
2日目
59,370
( 65,307 )
2日目
65,970
( 72,567 )
2日目
77,000
( 84,700 )
2日目
83,550
( 91,905 )
2日目
41,840
( 46,024 )
2日目
43,940
( 48,334 )
2日目
52,810
( 58,091 )
2日目
62,710
( 68,981 )
2日目

詳細情報

基本情報

UL、TÜV認証取得、CEマーキング適合の高気密キャビネット<IP66>!
【特長】
・溶融めっき鋼板の基板を使用することで、取付機器との接触により導通性が確保できるため、塗料剥離が不要で、等電位ボンディング接続が容易です。
・鉄製基板はボデーとの導通構造を標準で採用しています。
・水切構造で高気密(IP66)なため、電気および通信設備の制御盤キャビネットに適しています。また、輸出用としてもご利用いただけます。
・ハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、施錠可能なIPハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
・継ぎ目のない発泡ウレタンパッキンの採用によりIP66の高気密性能を実現しています。
・ハンドル部をボデー開口より外側に配置したため、盤面の利用範囲が広くなっています。
・左右側面の連結が可能です。
・ボデー背面には、壁面取付けおよび取付金具用の穴があけてあります。
・扉にはオプション・万能パネルの取付けが可能です。(取付けの際はパネル用レールをご利用ください。)

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RUL形キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RUL形キャビネット
PD形制御盤キャビネット(防塵パッキン付)
LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)
【穴加工対応】D形デスクキャビネット(防水・防塵パッキン付)
EB形コントロールボックス
CN形ボックス(防水・防塵構造)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格26,440-26,390 -78,060 -70,390 -9,560 -7,460 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目3日目3日目
用途制御・中継制御・中継自立制御・中継制御・中継制御・中継
材質
穴加工対応非対応非対応非対応Web設計対応非対応非対応
開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルその他開閉形状ネジ止め
基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング