17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

通常単価(税別)
6,64014,270
税込単価
7,30415,697
通常出荷日:3日目

コントロールボックス、電子機器収納箱、端子箱として便利なプラボックス。【特長】・高い防塵・防水性能と経...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付
材 質ボデー・ABS樹脂扉・ABS樹脂(PCH)
   アクリル(PCH-C)
色 彩ボデー・扉:ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
透明扉:ライトスモーク色
取付基板鉄製基板(1.6mm)
ボックス板厚扉3.0~4.0mm ボデー3.0~4.5mm
扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)

この商品の特長

保護等級 屋内用 55
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
ABS樹脂製
PMMA アクリル樹脂製
キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「合成樹脂製汎用キャビネット」(CA200)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

分解図

ボデー/パッキン/パチン錠/鉄製基板/扉

 

ボデー/パッキン/パチン錠/鉄製基板/扉

 

この商品の寸法図

寸法図
品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
PCH16-23C2003001601502501371.7
PCH16-2535C2503501602003001362.5
PCH16-32C3002001602501501371.7
PCH16-34C3004001602503501363.5
PCH16-3525C3502501603002001362.5
PCH16-43C4003001603502501363.5
PCH16-45C4005001603504501355.7

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

RoHS?最小発注数量
200
300
10
1個
300
200
-
1個
300
400
10
1個
400
300
10
1個
400
500
-
1個
250
350
10
1個
350
250
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
3日目
6,640
( 7,304 )
3日目
9,230
( 10,153 )
3日目
9,230
( 10,153 )
3日目
14,270
( 15,697 )
3日目
7,680
( 8,448 )
3日目
7,680
( 8,448 )
3日目

詳細情報

基本情報

コントロールボックス、電子機器収納箱、端子箱として便利なプラボックス。
【特長】
・高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックス。
・扉は取外しが可能なため機器取付けの加工が容易。
・扉が透明ですので内部機器の監視が可能。
【用途】
・屋内用コントロールボックス(小型FA用)に便利。
・電子機器収納箱、端子箱として便利。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
試験装置の組み込みとして使用しています
4
満足度:4.0
社内で製作した試験装置を組み込むのに使用しています。このプラボックス透明扉付に試験装置のリレーなどを組み込め、かつ備品な...もっと読む
0人が参考にしています。
屋外操作ボックス
4
満足度:4.0
屋外照明の操作盤に使用、プラ製ですが丈夫で長持ちしそうです。 密閉性もよさそうで雨風問題なさそうです。 2基目も予定があ...もっと読む
0人が参考にしています。
小型電源操作盤
4
満足度:4.0
サイズ的にも目的にあってちょうどで軽いのでこれを選定しました。 プラなのでブッシング穴もホルソーで簡単に開けれるので加工...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付
PCH PCH形プラボックス 着色扉付
ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) シャッター扉付
浅形スライドボックス
小判スライドボックス (センター磁石付・浅形)
浅形パネルボックス (あと付はさみボックス)
メーカー日東工業日東工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格6,640-5,270 -10,517 -362 -89 -277 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法D 奥行(厚み)160160215282831.5
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング