17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 保護機能(耐環境性)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PBH ポリカボックス 透明カバー付

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

PBH・ポリカボックス透明カバー付

PBH・ポリカボックス透明カバー付
材 質ポリカーボネート樹脂
色 彩カバー:透明またはグレー色(2.5PB 9/2近似)
ボデー:グレー色(2.5PB 9/2近似)
取付基板鉄製基板(1.5mm)
ボックス板厚カバー2.0~3.0mm ボデー4.5mm
カバーねじ止め式(樹脂製)

この商品の特長

保護等級 屋内用 IP66
保護等級 屋内用 IP67

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

難燃レベル
アメリカの保険機関規格UL94による樹脂の難燃性レベルを表す。

ポリカーボネート樹脂製

分解図

ボデー/パッキン/鉄製基板/取付穴/カバー/プラスチックボルト

ボデー/パッキン/鉄製基板/取付穴/カバー/プラスチックボルト

この商品の寸法図

PBH6・PBH7寸法図

PBH6・PBH7寸法図

PBH10・PBH12・PBH15寸法図

PBH10・PBH12・PBH15寸法図

製品一覧表

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
IP規格
ヨコタテフカサヨコタテ
PBH6-081380130614898430.25IP67
PBH7-081380130774898590.27
PBH10-0813801301024898840.30
PBH12-08138013012748981090.33
PBH6-1313130130619898430.38
PBH7-1313130130779898590.41
PBH10-13131301301029898840.44
PBH12-131313013012798981080.48
PBH6-13181301806198148420.51
PBH7-13181301807798148590.55
PBH10-131813018010298148830.56
PBH12-1318130180127981481080.61
PBH6-181818018061148148420.67IP66
PBH7-181818018077148148580.72
PBH10-1818180180102148148840.74
PBH7-182518025577148223590.98
PBH10-1825180255102148223831.0
PBH15-18251802551521482231331.2

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

保護機能(耐環境性)

最小発注数量
80
130
61
IP67
1個
130
130
61
IP67
1個
130
180
61
IP67
1個
180
180
61
IP66
1個
80
130
77
IP67
1個
130
130
77
IP67
1個
130
180
77
IP67
1個
180
180
77
IP66
1個
180
255
77
IP66
1個
80
130
102
IP67
1個
130
130
102
IP67
1個
130
180
102
IP67
1個
180
180
102
IP66
1個
180
255
102
IP66
1個
80
130
127
IP67
1個
130
130
127
IP67
1個
130
180
127
IP67
1個
180
255
152
IP66
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,050
( 4,455 )
3日目
5,150
( 5,665 )
3日目
5,820
( 6,402 )
3日目
7,690
( 8,459 )
3日目
4,380
( 4,818 )
3日目
5,160
( 5,676 )
3日目
6,040
( 6,644 )
3日目
7,690
( 8,459 )
3日目
10,880
( 11,968 )
3日目
4,390
( 4,829 )
3日目
5,270
( 5,797 )
3日目
6,650
( 7,315 )
3日目
7,690
( 8,459 )
3日目
12,070
( 13,277 )
3日目
4,830
( 5,313 )
3日目
5,930
( 6,523 )
3日目
6,640
( 7,304 )
3日目
13,180
( 14,498 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽くて強いコンパクト樹脂製ボックス!
【特長】
・サイズが豊富で用途に合ったボックスの選定が可能です。
・貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
・防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。
・取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
【用途】
・制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックスなどに適しています。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBH ポリカボックス 透明カバー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PBH ポリカボックス 透明カバー付
PBH ポリカボックス(着色カバー付)
PBS ポリカボックス透明カバー付
PBE ポリカボックス 透明カバー付
PBC 蝶番付ポリカボックス 透明カバー付
PBE ポリカボックス(着色カバー付)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格4,050-4,050 -10,880 -4,050 -16,450 -4,050 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング