17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が144型番あります。

【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm

通常単価(税別)
29,690153,530
税込単価
32,659168,883
通常出荷日:2日目~4日目

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネット!【特長】・扉の取外しなど施工性が優れています。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が144型番あります。
  • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

B_S・盤用キャビネット・露出形フカサ300mmの仕様例

製品仕様

B_S・盤用キャビネット・露出形フカサ300mm イメージ

B_S・盤用キャビネット・露出形フカサ300mm イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
  • 配線支持レールの取付けが可能。(タテ寸法1,000mm以上に取付可能)
  • 接地端子が左右にあり、接地作業に容易。(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)

設置場所

  • 屋内

IP規格

  • 片扉IP2XD
  • 両扉IP2XC

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付基板

  • 木製基板:15mm

キャビネット板厚

  • 扉:1.6mmまたは2.3mm
  • ボデー:1.6mm
  • 前面枠:1.6mmまたは2.3mm

ハンドル

  • 平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
  • 平面ハンドル中(H-12AN)(キーNo.N200:1コ)
品名記号扉形式外形寸法mm基板寸法mm扉寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテヨコタテ
B30-45片扉40050030032042035445426816.0
B30-45C片扉40050030032042035445426816.0
B30-46片扉40060030032052035455426818.3
  • ※ 有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

分解図(B・S)


 
分解図(B・S)
 

片扉:天マークラベル/接地端子(M8×12)/ボルトホルダー/前面枠/木製基板(B)/鉄製基板(S)/平面ハンドル/扉/蝶番

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

基板・中板

保護機能(耐環境性)

塗装色

板厚(中板)

(mm)

扉形式

RoHS?最小発注数量
400
500
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
400
500
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
400
600
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
400
600
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
500
500
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
500
500
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
500
600
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
500
600
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
500
700
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
500
700
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
500
800
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
500
800
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
500
900
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
500
900
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
500
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
500
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
600
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
600
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
700
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
700
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
600
800
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
800
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
700
600
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
700
600
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
700
800
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
700
800
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
800
600
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
800
600
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
800
800
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
800
800
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
1000
1000
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1000
1000
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
1000
1200
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1000
1200
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
1000
1400
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1000
1400
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
1000
1600
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1000
1600
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
1000
800
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1000
800
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
1200
1000
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1200
1000
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
1200
1200
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1200
1200
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
1200
1400
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1200
1400
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
1200
1600
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1200
1600
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
1200
800
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1200
800
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
1400
1000
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
1400
1000
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
600
1000
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
600
1000
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
700
1000
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
700
1000
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
700
1000
木製
IP2XC
ライトベージュ(5Y7/1)
15
両扉
10
1個
700
1000
木製
IP2XC
クリーム(2.5Y9/1)
15
両扉
10
1個
700
1200
木製
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
15
片扉
10
1個
700
1200
木製
IP2XD
クリーム(2.5Y9/1)
15
片扉
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,690
( 32,659 )
3日目
29,690
( 32,659 )
4日目
33,020
( 36,322 )
2日目
33,020
( 36,322 )
4日目
33,030
( 36,333 )
2日目
33,030
( 36,333 )
3日目
38,450
( 42,295 )
2日目
38,450
( 42,295 )
4日目
41,760
( 45,936 )
2日目
41,760
( 45,936 )
4日目
43,970
( 48,367 )
2日目
43,970
( 48,367 )
4日目
50,630
( 55,693 )
4日目
50,630
( 55,693 )
4日目
38,450
( 42,295 )
2日目
38,450
( 42,295 )
4日目
41,760
( 45,936 )
2日目
41,760
( 45,936 )
4日目
43,970
( 48,367 )
4日目
43,970
( 48,367 )
4日目
50,630
( 55,693 )
2日目
50,630
( 55,693 )
3日目
48,340
( 53,174 )
2日目
48,340
( 53,174 )
4日目
53,900
( 59,290 )
2日目
53,900
( 59,290 )
4日目
52,800
( 58,080 )
2日目
52,800
( 58,080 )
4日目
63,760
( 70,136 )
2日目
63,760
( 70,136 )
4日目
91,270
( 100,397 )
4日目
91,270
( 100,397 )
4日目
99,030
( 108,933 )
4日目
99,030
( 108,933 )
4日目
110,020
( 121,022 )
4日目
110,020
( 121,022 )
4日目
132,110
( 145,321 )
4日目
132,110
( 145,321 )
4日目
77,030
( 84,733 )
4日目
77,030
( 84,733 )
4日目
99,030
( 108,933 )
4日目
99,030
( 108,933 )
4日目
119,700
( 131,670 )
4日目
119,700
( 131,670 )
4日目
142,650
( 156,915 )
4日目
142,650
( 156,915 )
4日目
153,530
( 168,883 )
2日目
153,530
( 168,883 )
4日目
83,570
( 91,927 )
4日目
83,570
( 91,927 )
4日目
110,020
( 121,022 )
4日目
110,020
( 121,022 )
4日目
54,960
( 60,456 )
3日目
54,960
( 60,456 )
4日目
63,760
( 70,136 )
4日目
63,760
( 70,136 )
4日目
66,020
( 72,622 )
4日目
66,020
( 72,622 )
4日目
71,490
( 78,639 )
4日目
71,490
( 78,639 )
4日目

詳細情報

基本情報

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネット!
【特長】
・扉の取外しなど施工性が優れています。
・粉体塗装
・ハンドル部の機能・デザインに優れています。
・配線支持レールの取付けが可能です。(タテ寸法1,000mm以上に取付可能)
・接地端子が左右にあり、接地作業に容易です。(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ120mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ160mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ400mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格29,690-8,790 -12,070 -40,710 -29,690 -8,460 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)300120160400350100
穴加工対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応
開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング