17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。

D5000シリーズ

通常単価(税別)
1114,004特別価格
税込単価
1224,404特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

装置の主電源ラインに、高信頼性と作業性向上を提供するナイロンコネクタ。【特長】・装置の主電源ライン向け...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2026 年8 月上旬日本着分より金メッキコンタクトのメッキ仕様及びメッキエリア(ヘッダー品のみ)が随時変更となります。
    製品規格に変更はなく、従来品との嵌合保証がございます。 当変更によるUL認証に変更はございません。
    例:メッキ厚0.38µmの場合
    従来品仕様:Au 0.38µm Min  新仕様:PdNi+Au Flash 0.38Min
    詳細はメーカーレターをご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 大電流コンタクト:ダイナミックシリーズ伝統と実績の、「こじり」に強いBOX形状のコンタクト理論を採用。
  • 材料にはD-3000シリーズと同様の新開発銅合金材を使用する事により、優れたバネ性と導電率を兼ね備えた、信頼のリセ・コンタクト。
  • また、更なる高電流領域をカバーする、銀めっきタイプのD-5000αシリーズも追加。
  • 用途に合わせてコンタクトを選択可能。
  • シーケンシャルコンタクト:帯電している静電気等を、嵌合時先にグランドに最初に落とす為のシーケンシャル嵌合が可能。
  • タブ・コンタクトにはシーケンシャル接続向けとしてロングタブを開発。
  • これと、通常のタブコンタクトと合わせて使用する事により、シーケンシャル接続環境を構築可能。
  • 高電流用タイン(リード):基板取付タイプのタイン(リード)は新開発のツインリードタイプ。
  • プリント基板との接合面積を広く確保できる為、確実なパターンとコネクタの接合が可能。
  • IP20(指の接近からの保護):装置側に活電部を持つアプリケーションには、リバースマウントタイプのD-5300を提案。
  • 装置側(パネル側)にリセコンタクトを収容できるハウジングを使用する事により、装置側コネクタで、IP-20規格を満たす。
商品画像

商品画像

  • 製品タイプ:コネクタ
  • コネクタのスタイル:プラグ
  • PCB 取り付け向き:ライト アングル
  • コネクタ タイプ:電線対基板
  • シールド処理済み:いいえ
  • 挿入力:高
  • 列間スペーシング:10.16 mm [ 0.4 in ]
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先:プリント基板
  • シュラウド付き:はい
  • グロー ワイヤ定格:標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • コネクタのタイプ:ヘッダー
  • ストレイン リリーフ:なし
  • シリーズ番号:5000

電気的特性
・動作電圧:630VAC、630VDC

ボディの特徴
・ヘッダーのタイプ:シュラウド付き
・シール可能:いいえ

端子の特徴
・端子のめっき材質:金
・Contact Current Rating(Max):45A
・テールのめっき材質:ティン
・テールのめっき厚:2 µm [ 78.74 µin ]
・端子のタイプ:タブ
・端子レイアウト:マトリックス
・シャント/短絡バー:なし
・多重端子のタイプ:なし
・端子のスタイル:ライト アングル
・端子伝導性(代表値):電力

結線の特徴
・プリント基板に対する結線方法:スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント
・嵌合調整:あり
・嵌合調整のタイプ:キー付き
・嵌合保持:あり
・嵌合保持のタイプ:ラッチ
・PCB マウント リテンション:あり
・PCB マウント リテンション タイプ:保持脚
・端子保持:なし
・PCB マウント アラインメント:なし
・ロックのタイプ:ラッチ

ハウジングの特徴
・Centerline(Pitch):0.4in
・ハウジングの色:黒
・ハウジングの材質:ポリエステル GF

使用条件
・使用温度範囲:-55 〜 +105 ℃ [ -67 〜 +221℉ ]

動作/用途
・アセンブリ統合の特徴:なし
・用途:リセプタクル ハウジング
・ハロゲンフリー:はい

業界スタンダード
・UL 難燃性グレード:UL 94V-0
・VDE 試験済み:いいえ
・CSA 定格 :認定済み
・UL ファイル番号:E28476
・CSA ファイル番号:LR7189
・UL 定格:認可済み
・認証/規格:CSA, UL

実装の特徴
・実装方法:チューブ, ボックスおよびチューブ

D-5000シリーズ 性能仕様 規格

製品仕様

項目D-5200D-5300D-5200 α
ピッチ10.16mm
定格電流30A最大45A最大
定格電圧630V AC / DC
耐電圧3000VAC
総合抵抗2mΩ以下
挿入力9.8N以下(1極当り)
引抜力1.96N以上(1極当り)
耐久性50(金0.76μm時)
ロック強度98N以上

極数/電線サイズ/定格電流

単位: A

極数シリーズ電線サイズ(AWG)
2018161412108
6D-520016192530
4D-5300
3D-5200α12162025333845
412151823313543

製品規格・取扱説明書

製品規格108-5453
テストレポート501-5188
取付適用規格114-5206
手動工具取扱説明書圧着工具型番:234170-1411-5712
圧着工具型番:234171-1411-5713
圧着工具型番:91596-1408-8547-1
圧着工具型番:1366044-1411-5976
引抜工具(型番:409158-1)取扱説明書411-5774
  • ※ 取扱説明書類は採用時に必ず取り寄せること。
  • ※ インターネットの電子カタログからも入手可能。

材質及び仕上げ

部位項目D-5200D-5300D-5200α
コンタクト材質銅合金
仕上げニッケル下地金めっきニッケル下地金/銀めっきニッケル下地銀めっき
基板側
タブ・ポスト
材質銅合金銅合金
仕上げニッケル下地金めっきニッケル下地銀めっき
ハウジング材質UL94V-0、ガラス入りサーモンプラスチックPBT

安全規格

下記の安全規格は、型番毎に承認済み。承認の有無は型番毎に要問合わせ。
なお、当社の性能仕様と異なる場合がありますので、注意すること。

規格シリーズ
D-5200シリーズ(400ミル、10.16mmピッチ)D-5200Mαシリーズ
定格電圧定格電流定格温度定格電圧定格電流定格温度
製品規格
108-5453
630V AC/DC(上参照)-55℃~+105℃-(上参照)-55℃~+105℃
UL
File No.E28476
(Recognized
Component)
使用機器の要求条件
によって決められる
使用機器の要求条件
によって決められる
--使用機器の要求条件
によって決められる
-
CSA
Report No.
LR 7189
600V AC/DC
AWGA
1613
1418
1225
1030
----
TÜV
License No.
R9650368
IP保護 IP-10
過電圧分類(II)
繰り返し挿入、
引抜回数 50回
600V AC/DC
AWGA
1615
1420
1225
1030
-30℃~+105℃-
AWGA
1~3極4極
2012.512.5
1817.516
162119.5
142624
123331
104037.5
84846
-30℃~+105℃

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

極数

用途

定格電流

(A)

定格電圧

(V)

電線接続方法

接続方向

保護機能(耐環境性)

代表規格

特徴

種類

仕様

ピッチ

(mm)

適用電線サイズ

(AWG)

キーイング

めっき

シリーズ

PC基板厚

挿抜耐久性

(回)

備考

仕上げ

RoHS?最小発注数量
オス(タブハウジング)
5
基板対基板
20
250
ハンダ
アングル
-
高電流基板対基板
ヘッダー
5.08
金めっき
DZ-5200
15
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
-
15個
オス(タブハウジング)
3
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
リバースマウント
ハウジング
10.16
10 ~ 16
X
D-5300
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
2個
オス(タブハウジング)
4
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
リバースマウント
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XX
D-5300
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
3個
メス(リセハウジング)
3
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
[有] IP20
UL / TUV / CSA
リバースマウント
ハウジング
10.16
10 ~ 16
X
D-5300
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
5個
メス(リセハウジング)
4
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
[有] IP20
UL / TUV / CSA
リバースマウント
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XX
D-5300
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
2個
メス(リセハウジング)
2
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
X
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
メス(リセハウジング)
3
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
X
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
メス(リセハウジング)
4
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
X
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
メス(リセハウジング)
6
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
X
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
6
プリント基板用
30
630
ハンダ
アングル
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
X
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
-
7個
オス(タブハウジング)
6
プリント基板用
30
630
ハンダ
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
X
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
10
1個
オス(タブハウジング)
2
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
X
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
3
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
X
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
3個
オス(タブハウジング)
2
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
X
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
3
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
X
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
2
プリント基板用
30
630
ハンダ
アングル
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
X
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
-
16個
オス(タブハウジング)
2
プリント基板用
30
630
ハンダ
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
X
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
10
2個
オス(タブハウジング)
3
プリント基板用
30
630
ハンダ
アングル
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
X
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
10
2個
オス(タブハウジング)
3
プリント基板用
30
630
ハンダ
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
X
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
10
2個
オス(タブハウジング)
3
プリント基板用
30
630
ハンダ
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
X
金0.76μm
D-5200S
50
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
10
2個
オス(タブハウジング)
4
プリント基板用
30
630
ハンダ
アングル
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
X
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
10
2個
オス(タブハウジング)
4
プリント基板用
30
630
ハンダ
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
X
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
10
2個
メス(リセハウジング)
4
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XX
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
5個
メス(リセハウジング)
6
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XX
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
3個
オス(タブハウジング)
4
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XX
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
6
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XX
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
3個
オス(タブハウジング)
4
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XX
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
6
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XX
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
3個
オス(タブハウジング)
3
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
リバースマウント
ハウジング
10.16
10 ~ 16
Y
D-5300
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
1個
メス(リセハウジング)
3
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
[有] IP20
UL / TUV / CSA
リバースマウント
ハウジング
10.16
10 ~ 16
Y
D-5300
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
-
5個
メス(リセハウジング)
2
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
Y
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
メス(リセハウジング)
3
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
Y
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
メス(リセハウジング)
4
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
Y
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
2
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
Y
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
-
5個
オス(タブハウジング)
3
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
Y
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
2
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
Y
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
3
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
Y
D-5200S
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
2
プリント基板用
30
630
ハンダ
ストレート
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
Y
金0.38μm
D-5200S
1.6~2.4±0.1
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
-
1個
オス(タブハウジング)
4
プリント基板用
30
630
ハンダ
アングル
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
Y
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
10
1個
オス(タブハウジング)
4
プリント基板用
30
630
ハンダ
ストレート
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー
10.16
Y
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
10
1個
メス(リセハウジング)
4
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
YY
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
メス(リセハウジング)
6
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
YY
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
3個
オス(タブハウジング)
4
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
YY
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
3個
オス(タブハウジング)
4
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
YY
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
6
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
YY
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
3個
メス(リセハウジング)
4
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XY
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
メス(リセハウジング)
6
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XY
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
3個
オス(タブハウジング)
4
[ケーブル接続] ケーブル接続
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XY
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
4
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XY
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
4個
オス(タブハウジング)
6
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
2列型/高耐圧モジュラタイプ
ハウジング
10.16
10 ~ 16
XY
D-5200M
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
3個
オス(タブハウジング)
3
プリント基板用
30
630
ハンダ
ストレート
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー(シーケンシャル)
10.16
X
金0.38μm
D-5200S
1.6~2.4±0.1
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
10
1個
オス(タブハウジング)
4
プリント基板用
30
630
ハンダ
アングル
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー(シーケンシャル)
10.16
X
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
-
10個
オス(タブハウジング)
4
プリント基板用
30
630
ハンダ
ストレート
[有] IP10
UL / TUV / CSA
1列型/高耐圧タイプ
ヘッダー(シーケンシャル)
10.16
X
金0.38μm
D-5200S
25
ハウジング部:UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT タブ・ポスト部:銅合金
タブ・ポスト部:ニッケル下地金めっき
10
1個
オス(タブハウジング)
12
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
ダイナタップ 12P(4P×3ROW)
ハウジング
フロントパネルタイプ
10.16
10 ~ 16
D-5200
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
1個
オス(タブハウジング)
12
パネルマウント
30
630
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
ダイナタップ 12P(4P×3ROW)
ハウジング
ボトムタイプ
10.16
10 ~ 16
D-5200
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
10
1個
オス(タブハウジング)
12
[その他] DINレール
30
600
圧着
ストレート
UL / TUV / CSA
ダイナタップ 12P(4P×3ROW)
ハウジング
DINレール(横取付)
10.16
10 ~ 16
D-5200
-
UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT
-
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
6日目
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
6日目
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
169
( 186 )
在庫品1日目当日出荷可能
763
( 839 )
6日目
884
( 972 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
317
( 349 )
6日目
398218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
599
( 659 )
在庫品1日目当日出荷可能
384
( 422 )
在庫品1日目当日出荷可能
663
( 729 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,226
( 1,349 )
在庫品1日目当日出荷可能
461
( 507 )
在庫品1日目当日出荷可能
111
( 122 )
在庫品1日目当日出荷可能
194
( 213 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
989
( 1,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
6日目
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
6日目
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
170153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,942
( 2,136 )
5日目
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
5日目
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
167
( 184 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
6日目
806403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,004
( 4,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
6日目

詳細情報

基本情報

装置の主電源ラインに、高信頼性と作業性向上を提供するナイロンコネクタ。
【特長】
・装置の主電源ライン向けコネクタD-5000シリーズ。
・大電流コンタクト、シーケンシャルコンタクト、高電流用タイン(リード)。
・IP20。
【用途】
・産業機器装置用主電源ライン。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2026 年8 月上旬日本着分より金メッキコンタクトのメッキ仕様及びメッキエリア(ヘッダー品のみ)が随時変更となります。
    製品規格に変更はなく、従来品との嵌合保証がございます。 当変更によるUL認証に変更はございません。
    例:メッキ厚0.38µmの場合
    従来品仕様:Au 0.38µm Min  新仕様:PdNi+Au Flash 0.38Min
    詳細はメーカーレターをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D5000シリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ライブの現場で使用
5
満足度:5.0
10年ぐらい前から使用していて使いやすいので、リピートで購入しました。配線や取り付けが容易なところがよいと思います。耐久...もっと読む
1人が参考にしています。
遊具に使用
5
満足度:5.0
遊具のモーターハーネスに使用しています。大電流が流せるところがよくて選びました。配線もしやすく、特にトラブルもなく使用し...もっと読む
1人が参考にしています。
自社製造製品に使用、大電流にも耐久性がある
4
満足度:4.0
自社製造製品に使用しています。配線等も行いやすく、製品の要求仕様を満足するものとなっています。性能的にも大電流にも耐久性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D5000シリーズ
D4000シリーズ
D2000シリーズ
D-1000 Slimシリーズ ハウジング
高電流用メイテンロック・コネクタ
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格111-113 -72 -400153 -71 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字カタカナカタカナカタカナカタカナカタカナカタカナ
カタカナダイナミックダイナミックダイナミックダイナミック高電流用メイテンロックミニユニバーサルメーテンロック
黒色自然色自然色
使用温度範囲(℃)-55~+105-55~+105-55~+105-55~+125-55~+85-20~+105
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング