17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーストリッパー LS55

通常単価(税別)
5,0134,486
税込単価
5,5144,935
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

0.1~5.5mm2のビニール線で最適な被覆ムキができる電線剥き工具。【特長】・インジケーター付調整ネ...

詳細を確認

型番:

LS55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ワイヤーストリッパー:関連画像

LS55の外観

ワイヤーストリッパー:関連画像

LS55の寸法図

  • 商品重量:220g
  • 寸法図(1):170mm
  • 使用範囲:0.1~5.5mm2

使用できない電線

  • 銅線が単線の場合、皮剥き時に電線を保持する部品(先端の黒い樹脂部の溝)が潰れ、電線を保持できず、被覆の皮剥きができない。
  • 被覆の材質が、ポリエチレン、架橋ポリエチレン、エコ電線の場合、被覆の表面が滑りやすく、被覆の皮剥きができない。

使用上のご注意

  • 活線(電気が流れている線)には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 芯線の線切れが起こらないようにストリップ刃の調整を確実に行ってください。通電不良や火災の原因になります。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

LS55の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
より線
全長(mm)
170
適応サイズ
0.1~5.5mm2
トラスココード
123-8248
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0134,486
( 4,935 )
1日目

詳細情報

基本情報

0.1~5.5mm2のビニール線で最適な被覆ムキができる電線剥き工具。
【特長】
・インジケーター付調整ネジをまわしビニール線のサイズに適合したストリップが簡単にできます
・シャープなカッター付き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー LS55の型番LS55のページです。 型番LS55に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー LS55のレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
配線
5
満足度:5.0
ニッパーなどを持っていなくてもカッターが付いているので、とても使い勝手がいいです。
1人が参考にしています。
配線作業
5
満足度:5.0
使い勝手がいい。 ただ他のレビューでもあった通り、剥ぎ部の刃の噛み合わせはイマイチのように感じました。
0人が参考にしています。
配線作業
4
満足度:4.0
悪くないと思う。 ヴェッセルのストリッパーを基本的に使用しているが、フラットケーブルなど極細線の時によく使う。 まとめて...もっと読む
0人が参考にしています。
とても使いやすい。おすすめです。
5
満足度:5.0
太い線から細い線まで、幅広く使用できます。 EXのビームセンサーなんかもニッパーよりうまく被覆をはぐことが出来ます。 コ...もっと読む
0人が参考にしています。
電線の被覆剥き
3
満足度:3.0
目盛りがついているので、剥く長さの目安、ができ便利でした。 ただ線径が変わった時つまみの微調整の目安がないため 何度か操...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QワイヤーストリッパーLS55を使用して単線銅線は使用出来ますか?
A
使用出来ません。
QワイヤーストリッパーLS55を使用しているのですが、適用サイズの線が上手くストリップできません。
A
①調整ネジを回して、微調整を行って下さい。刃が滑って皮むきができない場合は強(右)へ回し、線切れや芯線に傷が付く場合は弱(左)へ回して下さい。
②ストリップ刃に線をチャッキングし、線を引っ張り(持ち)ながらハンドルを握って下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー LS55
エビ 電装ターミナルキット
ワイヤーストリッパー MWS-B
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
メーカーロブテックスロブテックスマーベルワイドミュラーパンドウイットクニペックス
通常価格5,01310,0994,30019,951687,50045,272
通常出荷日1日目2日目1日目在庫品1日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適応電線より線より線単線より線より線より線
全長(mm)170235180190414250
適応サイズ0.1~5.5mm21.25、2、5.5mm21.0、1.6、2.0、2.6、3.20.25-6(ストリップ)/切断6(切断)mm238~200mm22×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
トラスココード123-8248336-3920----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング