17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

【穴加工対応】ステンレスSRC形ボックス

通常単価(税別)
20,93031,890
税込単価
23,02335,079
通常出荷日:3日目

ステンレスミラー仕上げの汎用キャビネット!【特長】・材質にステンレス(SUS304)を使用しています。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

SRC・ステンレスSRC形ボックスの仕様例

製品仕様

SRC・ステンレスSRC形ボックス イメージ

SRC・ステンレスSRC形ボックス イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
  • 扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザイン。

設置場所

  • 屋内・屋外兼用

塗装色

  • ミラー仕上げ(塗装なし)

材質

  • ステンレス(SUS304)

取付基板

  • 木製基板(15mm)
  • 鉄製基板(1.6mm)
  • クリーム塗装(2.5Y8/2)

キャビネット板厚

  • 扉:1.0mm
  • ボデー:1.0mm

ハンドル

  • 防水矢形ハンドル(H-67N)

扉形式

  • 片扉

構造

  • 水切、防塵・防水パッキン付
品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SRC12-23200300120150250912.6
SRC12-24200400120150350913.2
SRC12-33300300120250250913.5
  • ※ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

RoHS?最小発注数量
200
300
120
10
1個
200
400
120
10
1個
300
300
120
10
1個
300
400
120
10
1個
400
300
120
10
1個
200
300
160
10
1個
200
400
160
10
1個
300
300
160
10
1個
300
400
160
10
1個
400
300
160
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,930
( 23,023 )
3日目
24,240
( 26,664 )
3日目
26,390
( 29,029 )
3日目
28,530
( 31,383 )
3日目
28,530
( 31,383 )
3日目
24,240
( 26,664 )
3日目
28,530
( 31,383 )
3日目
30,810
( 33,891 )
3日目
31,890
( 35,079 )
3日目
31,890
( 35,079 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレスミラー仕上げの汎用キャビネット!
【特長】
・材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
・木製基板の固定はねじ突出の少ないナットホルダーを採用しています。
・接地端子は黄銅製ねじを使用しています。
・扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】ステンレスSRC形ボックスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤
5
満足度:5.0
機械の追加機能用の制御盤として使用。 特に不具合はないです。 希望としてはもう少しボックスの板厚の薄いタイプあるいは軽量...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【穴加工対応】ステンレスSRC形ボックス
【穴加工対応】CL形ボックス(防水・防塵構造)
【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)
【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ コントロールボックス SSBシリーズ
【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOSXシリーズ
【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス
メーカー日東工業日東工業日東工業ミスミミスミ日東工業
通常価格20,930-7,460 -7,460 -17,120 -41,323 -18,720 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目13日目3日目
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス
穴加工対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応
開閉形状ハンドルサイドハンドルネジ止めネジ止めハンドルネジ止め
基板・中板木製鉄製鉄製鉄製鉄製

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト