17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PBE ポリカボックス 透明カバー付

通常単価(税別)
4,05024,130特別価格
税込単価
4,45526,543特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

防塵、防水構造の軽くて強いコンパクト、ポリカーボネート樹脂製ボックス!【特長】・取付穴はパッキンよりも...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

PBE・ポリカボックス透明カバー付

PBE・ポリカボックス透明カバー付
材質ポリカーボネート樹脂
色彩カバー/透明またはグレー色(2.5PB9/2近似)
ボデー/グレー色(2.5PB9/2近似)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
ボックス板厚カバー2.5〜4.0mm ボデー2.5〜3.5mm
カバーねじ止め式

この商品の特長

保護等級 屋内用 IP67
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

難燃レベル V-0
アメリカの保険機関規格UL94による樹脂の難燃性レベルを表す。

PC
ポリカーボネート樹脂製

分解図

ボデー/鉄製基板/取付穴/カバー/カバーボルト

ボデー/鉄製基板/取付穴/カバー/カバーボルト

  • 機器取付例

この商品の寸法図

寸法図

製品一覧表

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
PBE4-05065065452657310.08
PBE5-081280120557194380.25
PBE6-08088082657156490.19
PBE6-0816801606571134500.35
PBE6-12121201226511196500.37
PBE7-122012020075111174580.6
PBE8-152015120180141174640.77
PBE9-121612016090111134740.56
PBE9-162516025090151224741.1
PBE9-233023030087221274711.7
PBE9-0816801609571134800.4
PBE9-12121201229511196800.43
PBE11-2330230300110221274941.8
PBE12-16251602501251512241091.2

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

最小発注数量
50
65
45
1個
80
120
55
1個
80
82
65
1個
80
160
65
1個
120
122
65
1個
120
200
75
1個
151
201
80
1個
80
160
95
1個
120
122
95
1個
120
160
90
1個
160
250
90
1個
230
300
87
1個
230
300
110
1個
160
250
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,050
( 4,455 )
3日目
6,590
( 7,249 )
3日目
6,470
( 7,117 )
3日目
6,590
( 7,249 )
3日目
7,130
( 7,843 )
3日目
9,660
( 10,626 )
3日目
10,880
( 11,968 )
3日目
7,6804,608
( 5,069 )
3日目
7,680
( 8,448 )
3日目
10,440
( 11,484 )
3日目
12,080
( 13,288 )
3日目
22,050
( 24,255 )
3日目
24,130
( 26,543 )
3日目
18,660
( 20,526 )
3日目

詳細情報

基本情報

防塵、防水構造の軽くて強いコンパクト、ポリカーボネート樹脂製ボックス!
【特長】
・取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
・安全性の高い二重絶縁構造です。
【用途】
・制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。
・屋内用コントロールボックスです(小型FA用)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PBE ポリカボックス 透明カバー付のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
設備の中継ボックスに使用しています
3
満足度:3.0
屋内設備の中継ボックスとして使用しています。外部からI/Oインターフェース信号を取るために設けて、リレーなどを組み込んで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PBE ポリカボックス 透明カバー付
PBE ポリカボックス(着色カバー付)
PBH ポリカボックス 透明カバー付
PBS ポリカボックス透明カバー付
PBC 蝶番付ポリカボックス 透明カバー付
PBH ポリカボックス(着色カバー付)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格4,050-4,050 -4,050 -10,880 -16,450 -4,050 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト