17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

OPK-CA キー付耐候プラボックス・透明扉(屋根)付

通常単価(税別)
2,41020,920
税込単価
2,65123,012
通常出荷日:2日目~3日目

保護等級IP44の耐候タイプ・キー付透明扉タイプの汎用プラボックス。【特長】・扉が透明のため内部機器の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

OPK-CA・キー付耐候プラボックス・透明扉(屋根)付

OPK-CA・キー付耐候プラボックス・透明扉(屋根)付
OPK12-1525CA15025012026490160870.68OPK12-1525Cシュリンク(ビニール)梱包品
OPK12-2525CA250250120264190160901
OPK14-23CA2003001403131402101101OPK14-23C
OPK14-33CA3003001403142402101101.4OPK14-33C小箱梱包品
OPK16-235CA2003501603651402601301.2
OPK16-254CA2504004161903102OPK16-254C
OPK16-353CA3503003192902102.2
OPK16-44CA4004004193403103.3
OPK18-35CA3005001805202203901493.3
OPK18-43CA4003003213402101502.7OPK18-43C
OPK18-54CA5004004214202901484.3OPK18-54C
OPK20-45CA4005002005213203901694.5OPK20-45C
OPK20-46CA6006214901665.7
OPK20-55CA5005005214203901655.9
OPK20-65CA6005207.1

※1.鍵番号の変更はできません。

この商品の特徴

保護等級 屋外用 IP44
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「合成樹脂製汎用キャビネット」(CA200)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。
ホルムアルデヒド F☆☆☆☆
建築基準法改正に伴い、建築物における木板のホルムアルデヒド放散量が制限された。JIS・JAS規格に規定された最も放散量の少ないF☆☆☆☆の木板を使用していることを表示。
AAS樹脂製(ボデー)
PMMA アクリル樹脂製(扉)
 
 
 
 

分解図

屋根/取付バンド穴/取付穴/ボデー/木製基板/配線穴用ノックアウト(薄膜)/蝶番部/扉/シリンダー錠 ・シリンダー錠開閉方法。N200番キーによる施錠が可能。

屋根/取付バンド穴/取付穴/ボデー/木製基板/配線穴用ノックアウト(薄膜)/蝶番部/扉/シリンダー錠
・シリンダー錠開閉方法。N200番キーによる施錠が可能。

この商品の寸法図

寸法図
品名記号寸法 mm※2外形寸法
mm
木製基板寸法
mm
有効フカサ
mm
製品質量 kg従来商品相当品備考
ヨコタテフカサタテヨコタテ
OPK12-1525CA15025012026490160870.68OPK12-1525Cシュリンク
(ビニール)
梱包品
OPK12-2525CA250250120264190160901.0
OPK14-23CA2003001403131402101101.0OPK14-23C
OPK14-33CA3003001403142402101101.4OPK14-33C小箱梱包品

※2.寸法は取手部・蝶番部などの突起部および屋根寸法を含んでいません。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

RoHS?最小発注数量
150
250
120
10
1個
250
250
120
10
1個
200
300
140
10
1個
300
300
140
10
1個
400
400
160
-
1個
200
350
160
10
1個
250
400
160
10
1個
350
300
160
-
1個
300
500
180
-
1個
400
300
180
10
1個
500
400
180
10
1個
400
500
200
10
1個
400
600
200
-
1個
500
500
200
10
1個
600
500
200
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,410
( 2,651 )
3日目
2,950
( 3,245 )
3日目
2,960
( 3,256 )
3日目
3,610
( 3,971 )
3日目
7,690
( 8,459 )
3日目
4,390
( 4,829 )
3日目
5,270
( 5,797 )
3日目
5,810
( 6,391 )
3日目
10,760
( 11,836 )
3日目
7,680
( 8,448 )
3日目
10,430
( 11,473 )
3日目
13,170
( 14,487 )
3日目
16,470
( 18,117 )
3日目
17,560
( 19,316 )
2日目
20,920
( 23,012 )
3日目

詳細情報

基本情報

保護等級IP44の耐候タイプ・キー付透明扉タイプの汎用プラボックス。
【特長】
・扉が透明のため内部機器の監視に便利で、N200番キーによる施錠も可能(鍵番号の変更は不可能)。
・耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に最適。
・取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広い。
・全機種ポール取付用の取付バンド穴・底面と背面に配線穴用ノックアウト付き。
・本体は軽量で塩害による錆の心配のない樹脂製。
・色彩は、ホワイトグレー、ライトスモークの2色を用意。
【用途】
・屋外用で、ソフトなR形デザインは電設・通信用途等幅広く対応。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPK-CA キー付耐候プラボックス・透明扉(屋根)付のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
工事用に
4
満足度:4.0
フタが透明で中が見えるので確認しやすくて良いです。 対候性など屋外にも使えキー付きでイタズラ防止対策 としても良いと思い...もっと読む
0人が参考にしています。
配線工事
5
満足度:5.0
送料込みで商社で購入するより安くで済み、発送も早かったです。 単品から注文できるので助かります。 屋根が付いており雨風に...もっと読む
0人が参考にしています。
モーター制御用のスイッチBOX
3
満足度:3.0
前面フタが透明なので、内部に設置したインバーターの数値も確認が容易、フタには鍵が掛かるので、誤操作も防止できる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OPK-CA キー付耐候プラボックス・透明扉(屋根)付
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)
OPK-P キー付耐侯プラボックス(屋根・パッキン付)
P-CA P形プラボックス(透明扉付)
キー付プラボックス SPNKシリーズ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業河村電器産業
通常価格2,410-2,210 -1,420 -8,220 -1,200 -1,986 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜3日目3日目2日目〜3日目〜
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
形状指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング