エレクトロニクス部品技術窓口
電力量計200/250A単独計器が収納可能な引込計器盤キャビネット。【特長】・防水平面ハンドル(H-8...
詳細を確認
MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)の製品代表イメージ
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 取付スペース | 製品質量 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | 中部電力、九州電力管内向 | 東北電力、北海道電力管内向 | ||
| MHA-151 | 400 | 650 | 200 | 320 | 570 | 〔WHM 単(三)相3線式 200A〕×1 | 〔WHM 単相3線式 250A〕×1 | 15.9 |
| MHA-151C | 400 | 650 | 200 | 320 | 570 | 〔WHM 単(三)相3線式 200A〕×1 | 〔WHM 単相3線式 250A〕×1 | 15.9 |
| MHA-18 | 400 | 1,200 | 200 | 320 | 1,120 | 〔WHM 単(三)相3線式 200A〕×1〔ELB 3P 200A〕×1 | 〔WHM 単相3線式 250A〕×1〔ELB 3P 250A〕×1 | 27.3 |
| MHA-18C | 400 | 1,200 | 200 | 320 | 1,120 | 〔WHM 単(三)相3線式 200A〕×1〔ELB 3P 200A〕×1 | 〔WHM 単相3線式 250A〕×1〔ELB 3P 250A〕×1 | 27.3 |
| MHA-251 | 600 | 650 | 200 | 520 | 570 | 〔WHM 単(三)相3線式 200A〕×2 | 〔WHM 単相3線式 250A〕×2 | 22.1 |
| MHA-251C | 600 | 650 | 200 | 520 | 570 | 〔WHM 単(三)相3線式 200A〕×2 | 〔WHM 単相3線式 250A〕×2 | 22.1 |
| MHA-28 | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 〔WHM 単(三)相3線式 200A〕×2〔ELB 3P 200A〕×2 | 〔WHM 単相3線式 250A〕×2〔ELB 3P 250A〕×2 | 37.7 |
| MHA-28C | 600 | 1,200 | 200 | 520 | 1,120 | 〔WHM 単(三)相3線式 200A〕×2〔ELB 3P 200A〕×2 | 〔WHM 単相3線式 250A〕×2〔ELB 3P 250A〕×2 | 37.7 |
電力量計200/250A単独計器が収納可能な引込計器盤キャビネット。
【特長】
・防水平面ハンドル(H-85)を採用。
・キャビネット工業会規格及び環境指針(CA-G04)に適合。
・耐中性塩水噴霧性1,000h:重耐塩仕様。
・耐酸性/アルカリ性仕様120h。
・JIS/JAS規格に規定された最もホルムアルデヒド放散量の少ない木板を使用。
・鍵番号違い対応。
・環境にやさしく、耐錆性に優れた粉体塗装を採用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ
4.3
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
日東工業
【穴加工対応】TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)
4.2通常価格(税別):4,330円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 扉中板 ハンドル FSTシリーズ
3.8