エレクトロニクス部品技術窓口
日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。
【ボックス穴加工サービスのご案内】
|
|
|
| ||||
|

| 塗 装 色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工G25-70B) | クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工G22-90B) |
|---|---|---|
| 材 質 | 鉄 | |
| 取 付 基 板 | 鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2) | |
| キャビネット板厚 | 厚 扉2.3mm ボデー2.3mm 基台フカサ250mmは3.2mm 下面開口プレート1.6mm 基台フカサ350・400・500mmは3.2mm・4.5mm | |
| ハ ン ド ル | 防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (キーNo.N200:2コ) (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上 | |
| 扉 形 式 | 片扉または両扉 | |
| 塗 装 色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工G25-70B) | クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工G22-90B) |
|---|---|---|
| 材 質 | 鉄 | |
| 取 付 基 板 | 鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2) | |
| キャビネット板厚 | 扉2.3mm ボデー2.3mm 下面開口プレート1.6mm | |
| ハ ン ド ル | 防水平面ハンドル (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (キーNo.N200:2コ) (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上 | |
| 扉 形 式 | 片扉または両扉 | |
保護等級 屋内用 IP4X(両扉)、IP5X(片扉カテゴリー2)
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。
塗装性能(塩水噴霧)1,000h
JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性10,000h: 重耐塩仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。
塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h
JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。
組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。
変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。
環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

照明パネル取付用ナット(M6)〔φ12×H15〕/アイボルト/ボデー/ボデー背面/ギヤピンヒンジ/配線支持レール/接地端子(M8)/下面開口プレート/基台(E-Bのみ)
扉/ロッド棒/防水平面ハンドル(キーNo.N200)/パッキン/鉄製基板/溶接ナット(M6)/図面ホルダ

照明パネル取付用ナット(M6)〔φ12×H15〕/アイボルト/ボデー/ボデー背面/防水平面ハンドル/下面開口プレート/基台(E-Bのみ)
溶接ナット(M6)〔φ12×H15〕/配線支持レール/ロッド棒/パッキン/接地端子(M8)/鉄製基板/図面ホルダ

◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
| 品名記号 | 扉形式 | 寸法 mm | 外形寸法 mm | アイボルト 含寸法タテ mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | タテ | |||||
| E35-57B | 片扉 | 500 | 700 | 350 | 750 | 801 | 420 | 620 | 330 | 44 |
| E35-57BC | 片扉 | 500 | 700 | 350 | 750 | 801 | 420 | 620 | 330 | 44 |
| E35-68B | 片扉 | 600 | 800 | 350 | 850 | 901 | 520 | 720 | 330 | 55 |
| E35-68BC | 片扉 | 600 | 800 | 350 | 850 | 901 | 520 | 720 | 330 | 55 |
| E35-79B | 片扉 | 700 | 900 | 350 | 950 | 1001 | 620 | 820 | 330 | 65 |
| E35-79BC | 片扉 | 700 | 900 | 350 | 950 | 1001 | 620 | 820 | 330 | 65 |
| E35-710B | 片扉 | 700 | 1000 | 350 | 1050 | 1101 | 620 | 920 | 324 | 73 |
| E35-710BC | 片扉 | 700 | 1000 | 350 | 1050 | 1101 | 620 | 920 | 324 | 73 |
| E35-712B | 片扉 | 700 | 1200 | 350 | 1250 | 1301 | 620 | 1120 | 324 | 82 |
| E35-712BC | 片扉 | 700 | 1200 | 350 | 1250 | 1301 | 620 | 1120 | 324 | 82 |
| E35-714B | 片扉 | 700 | 1400 | 350 | 1450 | 1501 | 580 | 1280 | 324 | 96 |
| E35-714BC | 片扉 | 700 | 1400 | 350 | 1450 | 1501 | 580 | 1280 | 324 | 96 |
| E35-716B | 片扉 | 700 | 1600 | 350 | 1650 | 1701 | 580 | 1480 | 324 | 106 |
| E35-716BC | 片扉 | 700 | 1600 | 350 | 1650 | 1701 | 580 | 1480 | 324 | 106 |
| E35-718B | 片扉 | 700 | 1800 | 350 | 1850 | 1901 | 580 | 1680 | 324 | 117 |
| E35-718BC | 片扉 | 700 | 1800 | 350 | 1850 | 1901 | 580 | 1680 | 324 | 117 |
| E35-719B | 片扉 | 700 | 1900 | 350 | 1950 | 2001 | 580 | 1780 | 324 | 122 |
| E35-719BC | 片扉 | 700 | 1900 | 350 | 1950 | 2001 | 580 | 1780 | 324 | 122 |
| E35-720B | 片扉 | 700 | 2000 | 350 | 2050 | 2101 | 580 | 1880 | 315 | 127 |
| E35-720BC | 片扉 | 700 | 2000 | 350 | 2050 | 2101 | 580 | 1880 | 315 | 127 |
| E35-721B | 片扉 | 700 | 2100 | 350 | 2150 | 2201 | 580 | 1980 | 315 | 133 |
| E35-721BC | 片扉 | 700 | 2100 | 350 | 2150 | 2201 | 580 | 1980 | 315 | 133 |
| E35-723B | 片扉 | 700 | 2300 | 350 | 2350 | 2401 | 580 | 2180 | 315 | 143 |
| E35-723BC | 片扉 | 700 | 2300 | 350 | 2350 | 2401 | 580 | 2180 | 315 | 143 |
| E35-812B | 片扉 | 800 | 1200 | 350 | 1250 | 1301 | 720 | 1120 | 324 | 92 |
| E35-812BC | 片扉 | 800 | 1200 | 350 | 1250 | 1301 | 720 | 1120 | 324 | 92 |
| E35-814B | 片扉 | 800 | 1400 | 350 | 1450 | 1501 | 680 | 1280 | 324 | 106 |
| E35-814BC | 片扉 | 800 | 1400 | 350 | 1450 | 1501 | 680 | 1280 | 324 | 106 |
| E35-816B | 片扉 | 800 | 1600 | 350 | 1650 | 1701 | 680 | 1480 | 324 | 118 |
| E35-816BC | 片扉 | 800 | 1600 | 350 | 1650 | 1701 | 680 | 1480 | 324 | 118 |
| E35-818B | 片扉 | 800 | 1800 | 350 | 1850 | 1901 | 680 | 1680 | 324 | 129 |
| E35-818BC | 片扉 | 800 | 1800 | 350 | 1850 | 1901 | 680 | 1680 | 324 | 129 |
| E35-819B | 片扉 | 800 | 1900 | 350 | 1950 | 2001 | 680 | 1780 | 324 | 135 |
| E35-819BC | 片扉 | 800 | 1900 | 350 | 1950 | 2001 | 680 | 1780 | 324 | 135 |
| E35-820B | 片扉 | 800 | 2000 | 350 | 2050 | 2101 | 680 | 1880 | 315 | 141 |
| E35-820BC | 片扉 | 800 | 2000 | 350 | 2050 | 2101 | 680 | 1880 | 315 | 141 |
| E35-821B | 片扉 | 800 | 2100 | 350 | 2150 | 2201 | 680 | 1980 | 315 | 147 |
| E35-821BC | 片扉 | 800 | 2100 | 350 | 2150 | 2201 | 680 | 1980 | 315 | 147 |
| E35-823B | 片扉 | 800 | 2300 | 350 | 2350 | 2401 | 680 | 2180 | 315 | 159 |
| E35-823BC | 片扉 | 800 | 2300 | 350 | 2350 | 2401 | 680 | 2180 | 315 | 159 |
| E35-914B | 片扉 | 900 | 1400 | 350 | 1450 | 1501 | 780 | 1280 | 324 | 115 |
| E35-914BC | 片扉 | 900 | 1400 | 350 | 1450 | 1501 | 780 | 1280 | 324 | 115 |
| E35-916B | 片扉 | 900 | 1600 | 350 | 1650 | 1701 | 780 | 1480 | 324 | 127 |
| E35-916BC | 片扉 | 900 | 1600 | 350 | 1650 | 1701 | 780 | 1480 | 324 | 127 |
| E35-918B | 片扉 | 900 | 1800 | 350 | 1850 | 1901 | 780 | 1680 | 324 | 140 |
| E35-918BC | 片扉 | 900 | 1800 | 350 | 1850 | 1901 | 780 | 1680 | 324 | 140 |
| E35-919B | 片扉 | 900 | 1900 | 350 | 1950 | 2001 | 780 | 1780 | 324 | 146 |
| E35-919BC | 片扉 | 900 | 1900 | 350 | 1950 | 2001 | 780 | 1780 | 324 | 146 |
| E35-920B | 片扉 | 900 | 2000 | 350 | 2050 | 2101 | 780 | 1880 | 315 | 155 |
| E35-920BC | 片扉 | 900 | 2000 | 350 | 2050 | 2101 | 780 | 1880 | 315 | 155 |
| E35-921B | 片扉 | 900 | 2100 | 350 | 2150 | 2201 | 780 | 1980 | 315 | 161 |
| E35-921BC | 片扉 | 900 | 2100 | 350 | 2150 | 2201 | 780 | 1980 | 315 | 161 |
| E35-923B | 片扉 | 900 | 2300 | 350 | 2350 | 2401 | 780 | 2180 | 315 | 173 |
| E35-923BC | 片扉 | 900 | 2300 | 350 | 2350 | 2401 | 780 | 2180 | 315 | 173 |
| E35-1014B | 両扉 | 1000 | 1400 | 350 | 1450 | 1501 | 880 | 1280 | ★324 | 131 |
| E35-1014BC | 両扉 | 1000 | 1400 | 350 | 1450 | 1501 | 880 | 1280 | ★324 | 131 |
| E35-1016B | 両扉 | 1000 | 1600 | 350 | 1650 | 1701 | 880 | 1480 | ★324 | 147 |
| E35-1016BC | 両扉 | 1000 | 1600 | 350 | 1650 | 1701 | 880 | 1480 | ★324 | 147 |
| E35-1018B | 両扉 | 1000 | 1800 | 350 | 1850 | 1901 | 880 | 1680 | ★324 | 162 |
| E35-1018BC | 両扉 | 1000 | 1800 | 350 | 1850 | 1901 | 880 | 1680 | ★324 | 162 |
| E35-1019B | 両扉 | 1000 | 1900 | 350 | 1950 | 2001 | 880 | 1780 | ★324 | 169 |
| E35-1019BC | 両扉 | 1000 | 1900 | 350 | 1950 | 2001 | 880 | 1780 | ★324 | 169 |
| E35-1020B | 両扉 | 1000 | 2000 | 350 | 2050 | 2101 | 880 | 1880 | ★315 | 176 |
| E35-1020BC | 両扉 | 1000 | 2000 | 350 | 2050 | 2101 | 880 | 1880 | ★315 | 176 |
| E35-1021B | 両扉 | 1000 | 2100 | 350 | 2150 | 2201 | 880 | 1980 | ★315 | 184 |
| E35-1021BC | 両扉 | 1000 | 2100 | 350 | 2150 | 2201 | 880 | 1980 | ★315 | 184 |
| E35-1023B | 両扉 | 1000 | 2300 | 350 | 2350 | 2401 | 880 | 2180 | ★315 | 200 |
| E35-1023BC | 両扉 | 1000 | 2300 | 350 | 2350 | 2401 | 880 | 2180 | ★315 | 200 |
| E35-1214B | 両扉 | 1200 | 1400 | 350 | 1450 | 1501 | 1080 | 1280 | ★324 | 152 |
| E35-1214BC | 両扉 | 1200 | 1400 | 350 | 1450 | 1501 | 1080 | 1280 | ★324 | 152 |
| E35-1216B | 両扉 | 1200 | 1600 | 350 | 1650 | 1701 | 1080 | 1480 | ★324 | 168 |
| E35-1216BC | 両扉 | 1200 | 1600 | 350 | 1650 | 1701 | 1080 | 1480 | ★324 | 168 |
| E35-1218B | 両扉 | 1200 | 1800 | 350 | 1850 | 1901 | 1080 | 1680 | ★324 | 185 |
| E35-1218BC | 両扉 | 1200 | 1800 | 350 | 1850 | 1901 | 1080 | 1680 | ★324 | 185 |
| E35-1219B | 両扉 | 1200 | 1900 | 350 | 1950 | 2001 | 1080 | 1780 | ★324 | 193 |
| E35-1219BC | 両扉 | 1200 | 1900 | 350 | 1950 | 2001 | 1080 | 1780 | ★324 | 193 |
| E35-1220B | 両扉 | 1200 | 2000 | 350 | 2050 | 2101 | 1080 | 1880 | ★315 | 202 |
| E35-1220BC | 両扉 | 1200 | 2000 | 350 | 2050 | 2101 | 1080 | 1880 | ★315 | 202 |
| E35-1221B | 両扉 | 1200 | 2100 | 350 | 2150 | 2201 | 1080 | 1980 | ★315 | 211 |
| E35-1221BC | 両扉 | 1200 | 2100 | 350 | 2150 | 2201 | 1080 | 1980 | ★315 | 211 |
| E35-1223B | 両扉 | 1200 | 2300 | 350 | 2350 | 2401 | 1080 | 2180 | ★315 | 228 |
| E35-1223BC | 両扉 | 1200 | 2300 | 350 | 2350 | 2401 | 1080 | 2180 | ★315 | 228 |
| E35-1416B | 両扉 | 1400 | 1600 | 350 | 1650 | 1710 | 1280 | 1480 | ★324 | 190 |
| E35-1416BC | 両扉 | 1400 | 1600 | 350 | 1650 | 1710 | 1280 | 1480 | ★324 | 190 |
| E35-1418B | 両扉 | 1400 | 1800 | 350 | 1850 | 1910 | 1280 | 1680 | ★324 | 209 |
| E35-1418BC | 両扉 | 1400 | 1800 | 350 | 1850 | 1910 | 1280 | 1680 | ★324 | 209 |
| E35-1419B | 両扉 | 1400 | 1900 | 350 | 1950 | 2010 | 1280 | 1780 | ★324 | 218 |
| E35-1419BC | 両扉 | 1400 | 1900 | 350 | 1950 | 2010 | 1280 | 1780 | ★324 | 218 |
| E35-1420B | 両扉 | 1400 | 2000 | 350 | 2050 | 2110 | 1280 | 1880 | ★315 | 228 |
| E35-1420BC | 両扉 | 1400 | 2000 | 350 | 2050 | 2110 | 1280 | 1880 | ★315 | 228 |
| E35-1421B | 両扉 | 1400 | 2100 | 350 | 2150 | 2210 | 1280 | 1980 | ★315 | 238 |
| E35-1421BC | 両扉 | 1400 | 2100 | 350 | 2150 | 2210 | 1280 | 1980 | ★315 | 238 |
| E35-1423B | 両扉 | 1400 | 2300 | 350 | 2350 | 2410 | 1280 | 2180 | ★315 | 257 |
| E35-1423BC | 両扉 | 1400 | 2300 | 350 | 2350 | 2410 | 1280 | 2180 | ★315 | 257 |
| E35-1616B | 両扉 | 1600 | 1600 | 350 | 1650 | 1710 | 1480 | ◇1480 | ★312 | 220 |
| E35-1616BC | 両扉 | 1600 | 1600 | 350 | 1650 | 1710 | 1480 | ◇1480 | ★312 | 220 |
| E35-1618B | 両扉 | 1600 | 1800 | 350 | 1850 | 1910 | 1480 | ◇1680 | ★312 | 240 |
| E35-1618BC | 両扉 | 1600 | 1800 | 350 | 1850 | 1910 | 1480 | ◇1680 | ★312 | 240 |
| E35-1619B | 両扉 | 1600 | 1900 | 350 | 1950 | 2010 | 1480 | ◇1780 | ★312 | 250 |
| E35-1619BC | 両扉 | 1600 | 1900 | 350 | 1950 | 2010 | 1480 | ◇1780 | ★312 | 250 |
| E35-1620B | 両扉 | 1600 | 2000 | 350 | 2050 | 2110 | 1480 | ◇1880 | ★312 | 260 |
| E35-1620BC | 両扉 | 1600 | 2000 | 350 | 2050 | 2110 | 1480 | ◇1880 | ★312 | 260 |
| E35-1621B | 両扉 | 1600 | 2100 | 350 | 2150 | 2210 | 1480 | ◇1980 | ★312 | 270 |
| E35-1621BC | 両扉 | 1600 | 2100 | 350 | 2150 | 2210 | 1480 | ◇1980 | ★312 | 270 |
◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。
★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。
※上記品名記号の末尾の「C」はクリーム塗装を表します。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。(関連オプション:L型固定金具、基台安定板)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
65,550円 ( 72,105円 ) | 9日目 |
65,550円 ( 72,105円 ) | 9日目 |
77,030円 ( 84,733円 ) | 9日目 |
77,030円 ( 84,733円 ) | 9日目 |
100,070円 ( 110,077円 ) | 9日目 |
100,070円 ( 110,077円 ) | 9日目 |
195,720円 ( 215,292円 ) | 9日目 |
195,720円 ( 215,292円 ) | 9日目 |
218,600円 ( 240,460円 ) | 9日目 |
218,600円 ( 240,460円 ) | 9日目 |
239,500円 ( 263,450円 ) | 9日目 |
239,500円 ( 263,450円 ) | 9日目 |
240,470円 ( 264,517円 ) | 9日目 |
240,470円 ( 264,517円 ) | 9日目 |
256,170円 ( 281,787円 ) | 9日目 |
256,170円 ( 281,787円 ) | 9日目 |
260,870円 ( 286,957円 ) | 9日目 |
260,870円 ( 286,957円 ) | 9日目 |
286,030円 ( 314,633円 ) | 9日目 |
286,030円 ( 314,633円 ) | 9日目 |
221,000円 ( 243,100円 ) | 9日目 |
221,000円 ( 243,100円 ) | 9日目 |
244,750円 ( 269,225円 ) | 9日目 |
244,750円 ( 269,225円 ) | 9日目 |
268,370円 ( 295,207円 ) | 9日目 |
268,370円 ( 295,207円 ) | 9日目 |
279,680円 ( 307,648円 ) | 9日目 |
279,680円 ( 307,648円 ) | 9日目 |
292,170円 ( 321,387円 ) | 9日目 |
292,170円 ( 321,387円 ) | 9日目 |
306,100円 ( 336,710円 ) | 9日目 |
306,100円 ( 336,710円 ) | 9日目 |
333,820円 ( 367,202円 ) | 9日目 |
333,820円 ( 367,202円 ) | 9日目 |
277,240円 ( 304,964円 ) | 9日目 |
277,240円 ( 304,964円 ) | 9日目 |
300,590円 ( 330,649円 ) | 9日目 |
300,590円 ( 330,649円 ) | 9日目 |
315,800円 ( 347,380円 ) | 9日目 |
315,800円 ( 347,380円 ) | 9日目 |
322,860円 ( 355,146円 ) | 9日目 |
333,630円 ( 366,993円 ) | 9日目 |
338,250円 ( 372,075円 ) | 9日目 |
338,250円 ( 372,075円 ) | 9日目 |
362,120円 ( 398,332円 ) | 9日目 |
362,120円 ( 398,332円 ) | 9日目 |
320,760円 ( 352,836円 ) | 9日目 |
320,760円 ( 352,836円 ) | 9日目 |
353,510円 ( 388,861円 ) | 9日目 |
353,510円 ( 388,861円 ) | 9日目 |
361,740円 ( 397,914円 ) | 9日目 |
361,740円 ( 397,914円 ) | 9日目 |
370,030円 ( 407,033円 ) | 9日目 |
370,030円 ( 407,033円 ) | 9日目 |
385,380円 ( 423,918円 ) | 9日目 |
385,380円 ( 423,918円 ) | 9日目 |
98,940円 ( 108,834円 ) | 9日目 |
98,940円 ( 108,834円 ) | 9日目 |
114,930円 ( 126,423円 ) | 9日目 |
114,930円 ( 126,423円 ) | 9日目 |
機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット!
【特長】
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています
・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取り付けに便利です
・天面はオプション・LED照明パネルの取り付けが可能です
・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です
・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています
【用途】
・屋内用、自立形キャビネット、制御盤用

| 基準寸法(mm) | 許容差(mm) |
| 2,300以下 | ±3.0 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ
4.3
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め RTEシリーズ
4.7