17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

【穴加工対応】CD-A CD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

未確定:候補が28型番あります。
  • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

CD-A/CD形コントロールボックス(防水・防塵構造)の詳細

CD形コントロールボックス(防水・防塵構造)の製品代表イメージ

CD形コントロールボックス(防水・防塵構造)の製品代表イメージ

【特長】

  • 設置場所:屋内
  • IP規格:IP54カテゴリー2
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • 材質:鉄
  • 取付基板:鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • キャビネット板厚:扉1.6mm ボデー1.6mm
  • ハンドル(ヨコ寸法400mm以下):スナップラッチ/ドアー付タイプ(ステンレス製)(小)
  • ハンドル(ヨコ寸法500mm以上):スナップラッチ/ドアー付タイプ(ステンレス製)(大)
  • 扉形式:片扉
  • 構造:防塵/防水構造
CD16-33Aの製品イメージ

CD16-33Aの製品イメージ

製品の寸法と質量

製品の寸法

製品の寸法

 

(単位:mm)

 

品名記号外形寸法前面フカサ鉄製基板寸法製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
CD16-33A300300160852202206.7
CD16-43A400300160853202208.2
CD16-53A500300160854202209.8
CD16-63A6003001608552022011.7
CD20-43A4003002001253202208.9
CD20-44A40040020010032032011.0
CD20-53A50030020012542022010.6
CD20-54A50040020010042032013.1
CD20-64A60040020010052032015.5
CD20-74A70040020010062032017.7
CD25-43A4003002501753202209.8
CD25-44A40040025015032032012.0
CD25-54A50040025015042032014.3
CD25-55A50050025012542042016.9
CD25-64A60040025015052032016.8
CD25-65A60050025012552042019.8
CD25-74A70040025015062032019.0
CD25-75A70050025012562042022.3
CD30-44A40040030020032032013.0
CD30-54A50040030020042032015.4
CD30-55A50050030017542042018.1
CD30-64A60040030020052032018.0
CD30-65A60050030017552042021.2
CD30-74A70040030020062032020.4
CD30-75A70050030017562042023.8
CD35-55A50050035022542042019.4
CD35-65A60050035022552042022.6
CD35-75A70050035022562042025.3

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

RoHS?最小発注数量
300
300
160
10
1個
400
300
160
10
1個
500
300
160
10
1個
600
300
160
10
1個
400
300
200
-
1個
400
400
200
10
1個
500
300
200
10
1個
500
400
200
10
1個
600
400
200
10
1個
700
400
200
10
1個
400
300
250
10
1個
400
400
250
10
1個
500
400
250
10
1個
500
500
250
10
1個
600
400
250
10
1個
600
500
250
10
1個
700
400
250
10
1個
700
500
250
10
1個
400
400
300
10
1個
500
400
300
10
1個
500
500
300
10
1個
600
400
300
10
1個
600
500
300
10
1個
700
400
300
10
1個
700
500
300
10
1個
500
500
350
10
1個
600
500
350
10
1個
700
500
350
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,780
( 37,158 )
3日目
25,340
( 27,874 )
3日目
26,340
( 28,974 )
3日目
30,760
( 33,836 )
3日目
26,340
( 28,974 )
3日目
27,510
( 30,261 )
3日目
28,640
( 31,504 )
3日目
28,570
( 31,427 )
3日目
30,800
( 33,880 )
2日目
32,940
( 36,234 )
2日目
27,450
( 30,195 )
3日目
28,610
( 31,471 )
3日目
30,760
( 33,836 )
3日目
32,950
( 36,245 )
2日目
31,910
( 35,101 )
2日目
33,020
( 36,322 )
2日目
33,030
( 36,333 )
2日目
37,420
( 41,162 )
2日目
29,720
( 32,692 )
3日目
31,860
( 35,046 )
2日目
32,990
( 36,289 )
2日目
33,020
( 36,322 )
2日目
36,270
( 39,897 )
2日目
36,340
( 39,974 )
2日目
39,600
( 43,560 )
2日目
36,250
( 39,875 )
2日目
38,490
( 42,339 )
2日目
41,720
( 45,892 )
3日目

詳細情報

基本情報

操作がしやすいように傾斜を付けた防水/防塵構造のCD型コントロールボックス
【特長】
・機械などへの直付が可能です。
・テーブル面には14°の傾斜がついているので、スイッチ類の操作が容易です。
・テーブルステーの開閉角度が約70°・100°の2段階で片側操作が可能です。
・スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉は操作が容易です。(施錠可能)
・キャビネット工業会規格及び環境指針(CA-G04)に適合
・耐中性塩水噴霧性1,000h:重耐塩仕様
・耐酸性/アルカリ性仕様120h
・環境にやさしく、耐錆性に優れた粉体塗装を採用

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】CD-A CD形コントロールボックス(防水・防塵構造)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【穴加工対応】CD-A CD形コントロールボックス(防水・防塵構造)
【穴加工対応】CR形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)
CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)
CN形ボックス(防水・防塵構造)
【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)
【穴加工対応】CL形ボックス(防水・防塵構造)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格25,340-36,340 -35,240 -7,460 -7,460 -7,460 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目3日目3日目2日目〜
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質
穴加工対応Web設計対応Web設計対応非対応非対応Web設計対応Web設計対応
開閉形状スナップラッチパチン錠パチン錠ネジ止めネジ止めサイドハンドル
基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング