17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm

未確定:候補が20型番あります。
  • ボックス穴加工サービスはこちらの型番ではご利用いただけません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

B_S/盤用キャビネット・露出形フカサ180mmの詳細

盤用キャビネット・露出形の製品代表イメージ

盤用キャビネット・露出形の製品代表イメージ

[B]盤用キャビネット・露出形 フカサ180mmの特長

  • 配線支持レールの取付けが可能(タテ寸法1,000mm以上に取付可能)
  • JIS/JAS規格に規定された最もホルムアルデヒド放散量の少ない木板を使用
  • 設置場所:屋内
  • IP規格:片扉IP2XD
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • 材質:鉄
  • 取付基板:木製基板15mm
  • キャビネット板厚:扉1.6mmまたは2.3mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm
  • ハンドル:平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200/1コ)/平面ハンドル中(H-12AN)(キーNo.N200/1コ)

[S] 盤用キャビネット・露出形 フカサ180mmの特長

  • 設置場所:屋内
  • IP規格:片扉IP2XD
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • 材質:鉄
  • 取付基板:鉄製基板 2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • キャビネット板厚:扉1.6mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm
  • ハンドル:平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200/1コ)/平面ハンドル中(H-12AN)(キーNo.N200/1コ)

分解図(B・S)


 
分解図(B・S)
 

片扉:天マークラベル/接地端子(M8×12)/ボルトホルダー/前面枠/木製基板(B)/鉄製基板(S)/平面ハンドル/扉/蝶番

[B]盤用キャビネット・露出形 フカサ180mmの仕様

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm扉寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテヨコタテ
B18-355片扉35050018027042030445414812.0
B18-355C片扉35050018027042030445414812.0
B18-46片扉40060018032052035455414815.2
B18-46C片扉40060018032052035455414815.2
B18-57片扉50070018042062045465414820.4
B18-57C片扉50070018042062045465414820.4
B18-69片扉60090018052082055485414828.9
B18-69C片扉60090018052082055485414828.9
B18-611片扉6001,1001805201,0205541,05414834.5
B18-611C片扉6001,1001805201,0205541,05414834.5
  • ※ ◆有効フカサはハンドル部/フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

[S] 盤用キャビネット・露出形 フカサ180mmの仕様

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm扉寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテヨコタテ
S18-355片扉35050018027042030445416113.1
S18-355C片扉35050018027042030445416113.1
S18-46片扉40060018032052035455416116.8
S18-46C片扉40060018032052035455416116.8
S18-57片扉50070018042062045465416122.8
S18-57C片扉50070018042062045465416122.8
S18-69片扉60090018052082055485416132.8
S18-69C片扉60090018052082055485416132.8
S18-611片扉6001,1001805201,0205541,05415539.3
S18-611C片扉6001,1001805201,0205541,05415539.3
  • ※ ◆有効フカサはハンドル部/フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

基板・中板

塗装色

板厚(中板)

(mm)

RoHS?最小発注数量
400
600
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
10
1個
400
600
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
10
1個
500
700
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
10
1個
500
700
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
10
1個
600
900
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
10
1個
600
900
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
10
1個
350
500
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
10
1個
350
500
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
10
1個
600
1100
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
10
1個
600
1100
木製
クリーム(2.5Y9/1)
15
10
1個
400
600
鉄製
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
10
1個
400
600
鉄製
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
10
1個
500
700
鉄製
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
10
1個
500
700
鉄製
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
10
1個
600
900
鉄製
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
10
1個
600
900
鉄製
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
10
1個
350
500
鉄製
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
10
1個
350
500
鉄製
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
10
1個
600
1100
鉄製
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
10
1個
600
1100
鉄製
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,600
( 31,460 )
2日目
27,500
( 30,250 )
2日目
33,020
( 36,322 )
2日目
33,020
( 36,322 )
3日目
44,010
( 48,411 )
2日目
42,910
( 47,201 )
2日目
22,020
( 24,222 )
3日目
22,020
( 24,222 )
3日目
52,750
( 58,025 )
2日目
51,650
( 56,815 )
4日目
28,600
( 31,460 )
2日目
28,600
( 31,460 )
2日目
33,020
( 36,322 )
2日目
33,020
( 36,322 )
4日目
44,010
( 48,411 )
4日目
44,010
( 48,411 )
4日目
22,020
( 24,222 )
3日目
22,020
( 24,222 )
3日目
52,750
( 58,025 )
4日目
52,750
( 58,025 )
4日目

詳細情報

基本情報

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネット!
【特長】
・扉の取外しなど施工性が優れています。
・粉体塗装
・ハンドル部の機能・デザインに優れています。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ160mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ120mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ400mm
【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格22,020-12,070 -8,790 -29,690 -40,710 -29,690 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)180160120350400300
穴加工対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応
開閉形状ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング