17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • チューブ長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)【2~7個入り】

通常単価(税別)
2,8683,318
税込単価
3,1553,650
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

内側に粘着材が付いた耐水性、耐腐食性に優れた熱収縮チューブです。【特長】・水分や腐食から製品を保護する...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

粘着材付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプの仕様

HSTTVAタイプの外観

HSTTVAタイプの外観

※外観画像は代表画像です。

  • 電圧定格:600V
  • 使用温度範囲:-55~+110℃
  • 収縮温度:121℃
  • 収縮率:50%

標準タイプ

部品番号呼称サイズ(インチ)最小収縮前内径(φmm)最大収縮後内径(φmm)収縮後肉厚(mm)長さ(mm)
HSTTVA12-48-Q1/83.21.60.51,219
HSTTVA19-48-Q3/164.72.40.6
HSTTVA25-48-Q1/46.43.20.7
HSTTVA38-48-Q3/89.54.7
HSTTVA50-48-51/212.76.40.8
HSTTVA75-48-53/419.19.50.9
HSTTVA100-48-5125.412.71.1
HSTTVA150-48-51 1/238.119.11.2

エコノミーパック

部品番号呼称サイズ(インチ)最小収縮前内径(φmm)最大収縮後内径(φmm)収縮後肉厚(mm)長さ(mm)
HSTTVA12-Y1/83.21.60.5152
HSTTVA19-Y3/164.72.40.6
HSTTVA25-Y1/46.43.20.7
HSTTVA38-Y3/89.54.7
HSTTVA50-Y1/212.76.40.8
HSTTVA75-Y3/419.19.50.9
HSTTVA100-Y125.412.71.1

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

チューブ長さ

(mm)

トラスココード

注文単位数量

パック入り数

RoHS?最小発注数量
3.2
0.5
152
252-2250
-
-
10
1パック

7個入り

4.7
0.6
152
252-2268
-
-
10
1パック

7個入り

6.4
0.7
152
252-2276
-
-
10
1パック

5個入り

9.5
0.7
152
252-2284
-
-
10
1パック

4個入り

12.7
0.8
152
252-2292
-
-
10
1パック

4個入り

19.1
0.9
152
421-6733
-
-
10
1パック

3個入り

25.4
1.1
152
404-5548
-
-
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,154
( 3,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,154
( 3,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,154
( 3,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,154
( 3,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,318
( 3,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,154
( 3,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,868
( 3,155 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

内側に粘着材が付いた耐水性、耐腐食性に優れた熱収縮チューブです。
【特長】
・水分や腐食から製品を保護するための粘着材が、内側に付いた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
・機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。
・UL224VW-1相当品です(粘着材を除く)。
・ヒートガンHSG-115V-650の使用をお勧めます。
【用途】
・耐水性、耐腐食性が必要な箇所での機器内配線の絶縁、保護、端末処理に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
絶縁
5
満足度:5.0
リード線分岐部の絶縁に使いました。 若干の防水もほしかったので 糊付きなのが良い働きをしてくれました。
0人が参考にしています。
機器に使っています
5
満足度:5.0
保護するために購入しました。普通の収縮チューブよりは粘着剤付きであり、耐久性が高いので選定しました。水を取り扱う環境で使...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q熱収縮チューブの収縮には、何を使用すればよいですか?
A
工業用のドライヤーを使えば収縮時間も短く、安定した収縮ができます。 当メーカー製品 HSG-115V-650をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)
粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)
熱収縮チューブ(編組タイプ)
熱収縮チューブ SFLシリーズ(編組タイプ)
アースチューブ 熱収縮チューブ(1m)
HOLチューブ 高電圧用熱収縮チューブ(肉厚タイプ)
メーカーパンドウイットパンドウイットミスミデンカエレクトロンデンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格2,868-3,154 -3,108 -4,000 -1,393 -1,805 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目〜
黄色
材質ポリオレフィンポリオレフィンその他ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
接着剤
収縮率2:13:12:12:1~3:1未満2:1~3:1未満2:1~3:1未満
難燃性
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング