エレクトロニクス部品技術窓口
厚肉/接着剤付きです。【特長】・厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただ...
詳細を確認
熱収縮チューブTREDUX-HA47の外観
| 材質 | 架橋ポリオレフィン(接着剤付き) |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 【基本特性】※保証値ではありません。 | |
| 収縮比 | 3:1~4:1 |
| 収縮温度 | 110℃以上 |
| 連続使用温度 | -55℃~+80℃ |
| 縦方向収縮率 | ±10% |
| グレード | 耐候 |
|---|---|
| 使用環境 | 屋内外使用 |
| 【代表値】※保証値ではありません。 | |
| 引張強度(ASTM D2671) | 14MPa以上 |
| 伸び(ASTM D 2671) | 400% |
| 絶縁耐力 | 20kV/mm以上 |
| 体積抵抗 | 1014Ω・cm以上 |

チューブ表面に型番と製造時の管理番号の表示あり。

保管と持ち運びに便利な化粧箱入り。店頭でのディスプレイにも、そのまま使用可能。
| 型番 | 内径(mm) | 適用電線 サイズ φ(mm) | 厚み(mm) | 長さ (m) | 販売単位 (本) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収縮前 φD | 収縮後 (最大) φd | 収縮後 (最小値) W | ||||
| TREDUX-HA47-13/4 | 13.0 | 4.0 | 5.8~11.2 | 2.40 | 1 | 6 |
| TREDUX-HA47-19/6 | 19.0 | 6.0 | 8.6~16.4 | 2.40 | 1 | 10 |
| TREDUX-HA47-33/8 | 33.0 | 8.0 | 13.0~28.0 | 3.20 | 1 | 5 |
| TREDUX-HA47-45/12 | 45.0 | 12.0 | 18.6~38.4 | 4.10 | 1 | 4 |
| TREDUX-HA47-51/16 | 51.0 | 16.0 | 23.0~44.0 | 4.10 | 1 | 2 |
| TREDUX-HA47-68/22 | 68.0 | 22.0 | 31.2~58.8 | 4.10 | 1 | 1 |
| TREDUX-HA47-85/25 | 85.0 | 25.0 | 37.0~73.0 | 4.10 | 1 | 1 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,275円 ( 12,403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,263円 ( 16,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,939円 ( 28,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,591円 ( 14,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
厚肉/接着剤付きです。
【特長】
・厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。
・高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。
・収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
【用途】
・電気・通信・電子機器・産業機械に最適。
・エネルギープラントに便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
熱収縮チューブ(汎用)
4.6通常価格(税別):950円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブF(Z)
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
4.6通常価格(税別):915円~

ミスミ
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
4.5通常価格(税別):886円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃)
4.5通常価格(税別):1,308円~

ミスミ
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)
4.5通常価格(税別):981円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
4.8通常価格(税別):655円~

デンカエレクトロン
汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)
0通常価格(税別):966円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブA
4.7通常価格(税別):125円~