エレクトロニクス部品技術窓口
20A電源ラインに最適な産業機器向けコネクタ。【特長】・小型大電流コンタクト。シーケンシャルコンタクト...
詳細を確認
製品画像
電気的特性
ハウジングの特徴
使用条件
- 使用温度範囲:-55 〜 +105 ℃ [ -67 〜 +221 ℉ ]動作/用途
業界スタンダード
| 項目 | ピッチ |
|---|---|
| 250ミル 6.35mm | |
| 定格電圧 | 600V AC (rms)/DC |
| 定格電流 | 2極:24A 3極:23A 4極:22A (AWG# 12電線使用時) |
| 接触抵抗 | 10mΩ最大 |
| 耐電圧 | 2,500V AC (1分間) |
| 使用温度 | -55℃~+105℃ |
| 極数 | 電線サイズ (AWG) | ||
|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | |
| 2 | 24 | 21 | 16 |
| 3 | 23 | 20 | 15 |
| 4 | 22 | 19 | 14 |
| 製品規格 | 108-78182 | |
|---|---|---|
| 取付適用規格 | 114-5369 | |
| 取扱説明書 手動工具 | 圧着工具型番:1762130-1(M) | 411-78174 |
| 圧着工具型番:1762671-1(M)* | 411-78229 | |
| 圧着工具型番:1762129-1(L) | 411-78173 | |
| 圧着工具型番:1762670-1(L)* | 411-78195 | |
| 引抜工具 (1762461-1)取扱説明書 | 411-78186 | |
| 種類 | 材質 | 仕上げ |
|---|---|---|
| リセ・コンタクト タブ・コンタクト | 燐青銅系 銅合金 | リセ・金めっき(接点部) ニッケル下地金めっき(0.38μm) |
| 基板側 タブ・ポスト | 燐青銅系 銅合金 | スズめっきおよび(接点部)金めっき、 ニッケル下地金めっき |
| ハウジング | UL94V-0、ガラス入りサーモプラスチックPBT | |
下記の安全規格は、型番毎に承認されています。承認の有無は型番毎に要問合わせ。
なお、当社の性能仕様と異なる場合がありますので、注意すること。
| 規格 | シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| D-4200 | |||
| 定格電圧 | 定格電流 | 定格温度 | |
| 製品規格 108-78182 | 600V AC/DC | 24A AWG#12 2極 装填 | -55℃~+105℃ |
| UL File No.E28476 | 使用機器の要求条件 によって決められる | 使用機器の要求条件 によって決められる | − |
| CSA Report No. LR 7189 | 600V AC/DC | 24A | − |
| TUV License No. R 50084673 | 600V AC/DC | AWG A(2極) 12 24 14 21 16 16 | -55℃~+105℃ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
113円 ( 124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
490円 ( 539円 ) | 5日目 |
158円 ( 174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
302円 ( 332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
262円 ( 288円 ) | 6日目 |
186円 ( 205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
184円 ( 202円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
190円 ( 209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 6日目 |
168円 ( 185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20A電源ラインに最適な産業機器向けコネクタ。
【特長】
・小型大電流コンタクト。シーケンシャルコンタクト。
・高電流用タイン(リード)。ロックフィーリング。キーイング。
【用途】
・産業機器装置用20A電源ライン。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~