17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が303型番あります。

丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ

通常単価(税別)
5399,836特別価格
税込単価
59310,820特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適。 屋外計測器、半導体製造装置、イベント...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が303型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

樹脂製で軽量。ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

屋外計測器、半導体製造装置、イベントの仮設機器に多数の実績がある。
(絶縁抵抗)最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、1,000 MΩ以上である。
(耐電圧)最も近接する導体間に規定の電圧を 1 分間印加しても、短絡等の異常がない。
(接触抵抗)一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、5mΩ以下である。
(耐振性)振動試験を行った時、機能上支障がなく、接触抵抗は 5mΩ以下である。
(衝撃)衝撃試験を行った時、機能上支障がなく、接触抵抗は 5mΩ以下である。
(耐湿性)湿度試験を行った後、機能上支障がなく、絶縁抵抗は 10 MΩ以上である。
(温度サイクル) 温度サイクル試験を行った後、機能上支障がなく、絶縁抵抗は 1,000MΩ以上である。
(塩水噴霧)塩水噴霧試験を行った後、機能上支障がなく、接触抵抗は 5mΩ以下である。
(防水性)通常使用する状態で、水圧 40kPa 下に 24 時間放置した後、浸水の形跡がない。

防水性防水コネクタ【結合時 防水機能 IP-67相当】(IP-68クラスも相談可)
ロック方式ワンタッチロック方式
機構•材質特徴〇シェルには耐候性に優れた高強度プラスチックを採用
〇軽量かつ丈夫
〇 L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
規格について○ UL・CSA 規格認定取得品あり ( UL : UL1977 CSA : C22.2 No.182.3 )
○欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
注 ) 海外規格取得品は、標準品と一部仕様が異なります。定格電圧、電流、電線導体断面積は、当メーカー取得規格一覧 ( カタログP232 ~ P235 ) を参照願います。
結線方式はんだづけ、圧着タイプあり(双方の互換性あり)

はんだづけタイプ コンタクト配列

はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ20
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ24
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ28

海外規格対応品に対する指定について

シェルサイズコンタクト数海 外 規 格 指 定 記 号
20 , 242 , 3 , 4 , 5< UL・CSA , TUV ヒン >
上 記 以 外< UL・CSA ヒン >

圧着タイプ コンタクト配列

圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ24

※圧着タイプの製品には芯数分のコンタクトが付属されています。
※別途ご入用の場合、コンタクトのみの購入も可能です。

[ ! ] 規格取得品は末尾に(□□・□□)型式が付与されます。
UL、CSA規格
   ・ NRW-203-RF
   ・ NRW-203-RF(UL・CSA) :UL、CSA規格取得

別表

防水機能を果たすためにプラグ類・アダプタ類に使用するケーブルは適正な仕様・構造のものをご使用ください。

別表 シェルサイズ20
別表 シェルサイズ24
別表 シェルサイズ28


 

同等品のご紹介

 
「NRW」シリーズコネクタ同等品のご紹介です!是非、ご検討ください。
<スリオ製UTSシリーズ>


商品①「ストレートプラグ」の詳細は、こちら をご確認ください。
商品②「パネル取付レセプタクル」の詳細は、こちら をご確認ください。
商品③「中継アダプタ」の詳細は、こちら をご確認ください。

 
<ご注意!>
ご使用の際には、UTSシリーズ同士の勘合にてご利用いただきます様お願い致します。
(スリオ製品はMIL規格の為、七星製品とは勘合いたしません)
 
▼SOURIAU社(スリオ)
スリオは厳しい環境下でのコネクタ技術の提供に力を注いでおります。
私達は地質調査、ロボット、機械装置の業界にも精通しております。
当社は特殊かつ厳しい環境でのコネクタ専門メーカーで、JUPITER(ジュピター社)、
SOURIAU(スリオ社)、BURNDY(バーンディ社)の統合により設立されました。
   

型番リスト

表示件数

用途

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

代表規格

コネクタ形状の種類

コネクタ形状の特長

シェルサイズ

正芯/逆芯

使用ケーブル外径

(φ)

適合電線導体断面積

(mm2)

使用温度範囲

(℃)

フランジ

ガイド位置変更角度(ピンインサート結合面より見て)

コンタクトめっき処理

仕様

定格電流使用時の周囲温度上限(TUV品のみ)

(℃)

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

嵌合相手6

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-PM8 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
8.6~10.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-PM10 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
10.6~12.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-PM12 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
5.5~6.3
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-PF6 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-PF8 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
8.6~10.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-PF10 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
10.6~12.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-PF12 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
5.5~6.3
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-ADM6 【中継プラグ】
NRW-2010-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-ADM8 【中継プラグ】
NRW-2010-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
8.6~10.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-ADM10 【中継プラグ】
NRW-2010-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
10.6~12.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-ADM12 【中継プラグ】
NRW-2010-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
5.5~6.3
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-ADF6 【中継プラグ】
NRW-2010-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-ADF8 【中継プラグ】
NRW-2010-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
8.6~10.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-ADF10 【中継プラグ】
NRW-2010-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
10.6~12.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2010-ADF12 【中継プラグ】
NRW-2010-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
20
逆芯タイプ
0.5
-25~+85
角形
標準
-
-
NRW-2010-PM6 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
20
逆芯タイプ
0.5
-25~+85
角形
90°
-
-
NRW-2010-PM6
NRW-2010-PM8
NRW-2010-PM10
NRW-2010-PM12
NRW-20-RCA・1
NRW-20-RCA
10
1個
パネルマウント
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
20
正芯タイプ
0.5
-25~+85
角形
標準
-
-
NRW-2010-PF10 【ストレートプラグ】
NRW-2010-PF12 【ストレートプラグ】
NRW-2010-PF6 【ストレートプラグ】
NRW-2010-PF8 【ストレートプラグ】
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-PM8 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
8.6~10.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-PM10 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
10.6~12.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-PM12 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-PF8 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
8.6~10.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-PF10 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-ADM8 【中継プラグ】
NRW-2012-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
8.6~10.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-ADM10 【中継プラグ】
NRW-2012-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
10.6~12.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-ADM12 【中継プラグ】
NRW-2012-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
UL / CSA
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
10.6~12.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-ADM12 【中継プラグ】
NRW-2012-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
5.5~6.3
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-ADF6 【中継プラグ】
NRW-2012-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-ADF8 【中継プラグ】
NRW-2012-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
8.6~10.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-ADF10 【中継プラグ】
NRW-2012-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
10.6~12.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
NRW-2012-ADF12 【中継プラグ】
NRW-2012-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
20
逆芯タイプ
0.5
-25~+85
角形
標準
-
-
NRW-2012-PM6 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
20
正芯タイプ
0.5
-25~+85
角形
標準
-
-
NRW-2012-PF10 【ストレートプラグ】
NRW-2012-PF12 【ストレートプラグ】
NRW-2012-PF6 【ストレートプラグ】
NRW-2012-PF8 【ストレートプラグ】
-
-
-
1個
パネルマウント
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
UL / CSA
レセプタクル
フランジ付
20
正芯タイプ
0.5
-25~+85
角形
標準
-
-
NRW-2012-PF6 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
3
-
14
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
8.6~10.5
0.3
-25~+60
標準
-
-
NRW-2014-ADM10 【中継プラグ】
NRW-2014-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
3
-
14
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.3
-25~+60
標準
-
-
NRW-2014-ADF8 【中継プラグ】
NRW-2014-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
3
-
14
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
8.6~10.5
0.3
-25~+60
標準
-
-
NRW-2014-ADF10 【中継プラグ】
NRW-2014-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
3
-
14
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
10.6~12.5
0.3
-25~+60
標準
-
-
NRW-2014-ADF12 【中継プラグ】
NRW-2014-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
10
1個
パネルマウント
3
-
14
メス(ソケット)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
20
逆芯タイプ
0.3
-25~+60
角形
標準
-
-
NRW-2014-PM6 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
10
1個
パネルマウント
3
-
14
オス(プラグ)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
20
正芯タイプ
0.3
-25~+60
角形
標準
-
-
NRW-2014-PF10 【ストレートプラグ】
NRW-2014-PF12 【ストレートプラグ】
NRW-2014-PF6 【ストレートプラグ】
NRW-2014-PF8 【ストレートプラグ】
-
-
10
1個
ケーブル接続
15
250
2
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
5.5~6.3
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-PM6 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
15
250
2
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
7.0~8.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-PM8 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
8.6~10.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-PM10 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
10.6~12.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-PM12 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
5.5~6.3
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-PF6 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
15
250
2
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
7.0~8.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-PF8 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
8.6~10.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-PF10 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
10.6~12.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-PF12 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
5.5~6.3
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-ADM6 【中継プラグ】
NRW-202-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
7.0~8.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-ADM8 【中継プラグ】
NRW-202-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
8.6~10.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-ADM10 【中継プラグ】
NRW-202-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
10.6~12.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-ADM12 【中継プラグ】
NRW-202-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
5.5~6.3
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-ADF6 【中継プラグ】
NRW-202-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
7.0~8.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-ADF8 【中継プラグ】
NRW-202-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
8.6~10.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-ADF10 【中継プラグ】
NRW-202-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
15
250
2
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
10.6~12.5
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-202-ADF12 【中継プラグ】
NRW-202-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
15
250
2
メス(ソケット)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
20
逆芯タイプ
2
-25~+85
角形
標準
-
-
NRW-202-PM6 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
15
250
2
オス(プラグ)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
20
正芯タイプ
2
-25~+85
角形
標準
-
-
NRW-202-PF10 【ストレートプラグ】
NRW-202-PF12 【ストレートプラグ】
NRW-202-PF6 【ストレートプラグ】
NRW-202-PF8 【ストレートプラグ】
-
-
-
1個
パネルマウント
15
250
2
オス(プラグ)
ハンダ
UL / CSA
レセプタクル
フランジ付
20
正芯タイプ
2
-25~+85
角形
標準
-
-
NRW-202-PF6 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
15
250
3
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
5.5~6.3
2
-25~+85
標準
-
-
NRW-203-PM6 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,964
( 4,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,676
( 2,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,428
( 4,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,594
( 3,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,339
( 2,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,228
( 2,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,475
( 3,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,482
( 2,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,482
( 2,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,142
( 2,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,385
( 2,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,564
( 1,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,608
( 1,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,398
( 1,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,214
( 2,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
973
( 1,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,324
( 3,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,324
( 3,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,208
( 4,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,414
( 4,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,414
( 4,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,028
( 2,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,148
( 2,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,292
( 3,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,743
( 4,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,688
( 1,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,824
( 2,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,633
( 1,796 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,056
( 1,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,715
( 1,887 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4654,372
( 4,809 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,429
( 3,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,9333,539
( 3,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,091
( 3,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,882
( 3,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1781,524
( 1,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,624
( 2,886 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,025
( 4,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,361
( 2,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,892
( 2,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,534
( 2,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,239
( 2,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,986
( 2,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,986
( 2,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,641
( 1,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,119
( 1,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,532
( 1,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,176
( 1,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,078
( 1,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
731
( 804 )
在庫品1日目当日出荷可能
539
( 593 )
在庫品1日目当日出荷可能
784
( 862 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,731
( 3,004 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適。
屋外計測器、半導体製造装置、イベントの仮設機器
【特長】
・シェルには耐候性に優れた高強度プラスチックを採用
・軽量かつ丈夫
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
防水樹脂コネクタ
ワンタッチロック方式
IP67相当

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズのレビュー
4平均満足度:4.013件のレビュー
建設機械の配線
3
満足度:3.0
値段が安くて防水になっているので助かります。 ただ、長く使っていると、はめ込みが甘くなってきます。
1人が参考にしています。
製品に使用
5
満足度:5.0
いつもの業者に注文している所が欠品していて困っていましたが、ミスミさんに在庫があったのですぐに注文出来ました。
0人が参考にしています。
防水性が必要な部分に
4
満足度:4.0
通電容量が大きいので太物には良いのだが、小容量に使うには少し大きいです。 今回はSUSのパイプに電線を通したものを組付け...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品
5
満足度:5.0
安くてすぐに届くので定期的に購入しています。早く販売再開して欲しいです。
0人が参考にしています。
製品に使用しています
3
満足度:3.0
顧客より設計を含めて製作を依頼された製品に使用しています。この商品は、客先の指定で初めて使用しました。使ってみたところ、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシェルサイズとはどこのことを指しているのですか?
A
レセプタクルのパネル挿入部分の外径寸法を表しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
低圧大電流防水・バヨネットロックコネクタ Rシリーズ
丸型コネクタ NETシリーズ
産業設備用非防水・キャップロックコネクタ Tシリーズ
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
ENJW/ENRWシリーズ
メーカー七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所
通常価格539-58,334 -1,319 -4,632 -2,359 -3,789 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
シリーズNRWその他NETその他NWPCその他
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性防水性防水性耐環境性なし耐環境性なし防水性防水性
保護機能(耐環境性)IP67相当IP64相当--IPX6相当IP67相当
管用ねじ--

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング