エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ふっ素樹脂絶縁(層よりタイプ)・耐屈曲性。・耐ノイズ性(シールド付タイプ :KDF-SBL ...
詳細を確認| 品名 項目 | KDF-SBL | |
|---|---|---|
| 0.2mm2 | 0.3mm2〜2mm2 | |
| 導体 | すずめっき軟銅集合線 | すずめっき軟銅複合より線 |
| 絶縁体 | ふっ素樹脂(ETFE) | |
| より合わせ | 線心を円形により合わせ | |
| テープ | テープ重ね巻き | |
| シールド | すずめっき軟銅線編組 | |
| シース | 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) | |
| ケーブルタイプ | UL, CM(UL 444) | cUL CM | UL AWM(UL 758) | cUL AWM | |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | STYLE 2103 | STYLE 2517 | AWM | ||
| 適用サイズ | 0.2〜1.25mm2 | 2〜4 × 0.2〜0.5mm2 | 5〜10 × 0.2〜0.5mm2 2〜10 × 0.75〜2mm2 | 全サイズ | |
| 定格電圧 | - | 300V | |||
| 定格温度 | 105℃ | ||||
| 試験電圧 | AC 2000V・1min | ||||
| 難燃性 | Vertical-Tray Flame Test | FT2 | VW-1 | FT2:2〜4 × 0.2〜0.5mm2 FT1:5〜10 × 0.2〜0.5mm2 2〜10 × 0.75〜2mm2 | |
| 適用規格 | UL 444 CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 | ||
KDF-SBLは電気用品安全法が適用されないので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用下さい。
| 導体 | 絶縁 | 心数 | シールド付き | 電気特性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 外径(約mm) 〈構成〉 | 外径(約mm) | シース外径(約mm) | 概算重量 (kg/ km) | 許容電流 (A) | 導体抵抗 20℃(Ω / ㎞) | 絶縁抵抗 20℃(M Ω㎞) | |
| 0.2mm2 <25AWG> | 0.6 <40/0.08> | 1.0 | 3 | 4.2 | 26 | 5 | 105 以下 | 1500 以上 |
| ※ | 5.4 | 45 | 5 | |||||
| ※ | 5.7 | 50 | 4 | |||||
| ※ | 6.0 | 55 | 4 | |||||
| ※ | 6.3 | 65 | 4 | |||||
| ※ | 6.6 | 70 | 4 | |||||
| ※ | 7.2 | 80 | 4 | |||||
| 0.3mm2 <23AWG> | 0.8 <3/20/0.08> | 1.3 | 3 | 4.8 | 35 | 8 | 71.5 以下 | 1500 以上 |
| ※ | 6.1 | 55 | 7 | |||||
| ※ | 6.5 | 60 | 6 | |||||
| ※ | 6.9 | 75 | 6 | |||||
| ※ | 7.3 | 85 | 5 | |||||
| ※ | 7.7 | 90 | 5 | |||||
| ※ | 8.5 | 110 | 5 | |||||
| 0.5mm2 <21AWG> | 1.1 <3/33/0.08> | 1.6 | 3 | 5.7 | 50 | 9 | 43.4 以下 | 1500 以上 |
| ※ | 6.8 | 65 | 9 | |||||
| ※ | 7.2 | 80 | 8 | |||||
| ※ | 7.7 | 85 | 8 | |||||
| ※ | 8.3 | 110 | 7 | |||||
| ※ | 8.8 | 125 | 7 | |||||
| ※ | 9.8 | 145 | 7 | |||||
| 0.75mm2 <19AWG> | 1.3 <7/22/0.08> | 1.9 | 2 | 6.5 | 60 | 14 | 27.5 以下 | 1500 以上 |
| 3 | 6.9 | 75 | 12 | |||||
| 4 | 7.5 | 85 | 11 | |||||
| ※ | 8.1 | 110 | 11 | |||||
| ※ | 8.7 | 120 | 10 | |||||
| ※ | 9.3 | 150 | 10 | |||||
| ※ | 10.0 | 170 | 9 | |||||
| ※ | 11.0 | 205 | 9 | |||||
| 1.25mm2 <16AWG> | 1.8 <7/43/0.08> | 2.4 | 2 | 7.5 | 85 | 21 | 14.1 以下 | 1500 以上 |
| ※ | 7.9 | 105 | 18 | |||||
| 4 | 8.6 | 135 | 17 | |||||
| ※ | 9.5 | 175 | 16 | |||||
| ※ | 10.5 | 205 | 15 | |||||
| ※ | 11.0 | 235 | 14 | |||||
| ※ | 12.0 | 265 | 14 | |||||
| ※ | 14.0 | 330 | 13 | |||||
| 2mm2 <14AWG> | 2.1 <7/61/0.08> | 2.7 | 2 | 8.3 | 110 | 25 | 9.89 以下 | 1500 以上 |
| 3 | 8.5 | 135 | 22 | |||||
| ※ | 9.3 | 170 | 20 | |||||
| ※ | 10.5 | 220 | 19 | |||||
| 6 | 11.5 | 260 | 18 | |||||
| ※ | 12.5 | 300 | 17 | |||||
| ※ | 13.0 | 340 | 17 | |||||
| ※ | 15.5 | 425 | 16 | |||||
※ミスミ取り扱いない製品

KDF-L
KDF-SBL
固定時/ Fixed:-40〜105℃ ※
可動時/ Flexing:0〜105℃
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨
可動時:ケーブル外径の7.5倍以上推奨
許容電流値は周囲温度30℃、空中1 条敷設時の計算値を示し、保証値ではない。
周囲温度30℃以上の場合は、次の電流減少係数を表の値に乗じて下さい。
許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではない。
JCS0168…日本電線工業会規格"33kV 以下電力ケーブルの許容電流計算"
| 周囲温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.36 | 0.26 |
| 線心数 | 線心識別方式 |
|---|---|
| 2〜10 心 | 絶縁体着色方式 |


A:導体 B:絶縁体 C:テープ D:シールド E:シース

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,642円 ( 1,806円 ) | 4日目 |
3,285円 ( 3,614円 ) | 4日目 |
4,927円 ( 5,420円 ) | 4日目 |
6,569円 ( 7,226円 ) | 4日目 |
8,212円 ( 9,033円 ) | 4日目 |
8,868円 ( 9,755円 ) | 4日目 |
10,346円 ( 11,381円 ) | 4日目 |
11,824円 ( 13,006円 ) | 4日目 |
13,302円 ( 14,632円 ) | 4日目 |
11,370円 ( 12,507円 ) | 4日目 |
12,507円 ( 13,758円 ) | 4日目 |
13,643円 ( 15,007円 ) | 4日目 |
14,780円 ( 16,258円 ) | 4日目 |
15,918円 ( 17,510円 ) | 4日目 |
17,054円 ( 18,759円 ) | 4日目 |
18,191円 ( 20,010円 ) | 4日目 |
19,329円 ( 21,262円 ) | 4日目 |
20,465円 ( 22,512円 ) | 4日目 |
21,602円 ( 23,762円 ) | 4日目 |
21,115円 ( 23,227円 ) | 4日目 |
22,170円 ( 24,387円 ) | 4日目 |
23,226円 ( 25,549円 ) | 4日目 |
24,282円 ( 26,710円 ) | 4日目 |
25,338円 ( 27,872円 ) | 4日目 |
26,393円 ( 29,032円 ) | 4日目 |
27,449円 ( 30,194円 ) | 4日目 |
28,505円 ( 31,356円 ) | 4日目 |
29,560円 ( 32,516円 ) | 4日目 |
30,616円 ( 33,678円 ) | 4日目 |
31,672円 ( 34,839円 ) | 4日目 |
32,728円 ( 36,001円 ) | 4日目 |
33,783円 ( 37,161円 ) | 4日目 |
34,839円 ( 38,323円 ) | 4日目 |
35,895円 ( 39,485円 ) | 4日目 |
36,950円 ( 40,645円 ) | 4日目 |
38,006円 ( 41,807円 ) | 4日目 |
39,062円 ( 42,968円 ) | 4日目 |
40,118円 ( 44,130円 ) | 4日目 |
41,173円 ( 45,290円 ) | 4日目 |
42,229円 ( 46,452円 ) | 4日目 |
43,285円 ( 47,614円 ) | 4日目 |
44,340円 ( 48,774円 ) | 4日目 |
45,396円 ( 49,936円 ) | 4日目 |
46,452円 ( 51,097円 ) | 4日目 |
47,508円 ( 52,259円 ) | 4日目 |
48,563円 ( 53,419円 ) | 4日目 |
49,619円 ( 54,581円 ) | 4日目 |
50,675円 ( 55,743円 ) | 4日目 |
51,730円 ( 56,903円 ) | 4日目 |
48,000円 ( 52,800円 ) | 4日目 |
48,961円 ( 53,857円 ) | 4日目 |
49,921円 ( 54,913円 ) | 4日目 |
50,880円 ( 55,968円 ) | 4日目 |
51,840円 ( 57,024円 ) | 4日目 |
52,801円 ( 58,081円 ) | 4日目 |
53,760円 ( 59,136円 ) | 4日目 |
54,720円 ( 60,192円 ) | 4日目 |
55,681円 ( 61,249円 ) | 4日目 |
56,641円 ( 62,305円 ) | 4日目 |
57,600円 ( 63,360円 ) | 4日目 |
【特長】
・ふっ素樹脂絶縁(層よりタイプ)・耐屈曲性。
・耐ノイズ性(シールド付タイプ :KDF-SBL )。
・耐熱性。
・シースつや消し。
・UL・cUL 規格ケーブル。
・NFPA70, NFPA79 対応(通信用 CM)。
【用途】
・ケーブルキャリアへの配線。
・耐ノイズ性要求箇所への配線(シールド付タイプ :KDF-SBL )。
・シールド無し商品はこちら