17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が260型番あります。

丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ

通常単価(税別)
38311,227特別価格
税込単価
42112,350特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が260型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

同等品のご紹介

   

   

NJCシリーズ コネクタ同等品の(APEX社製品 ※1)のご紹介です!
シェルサイズ、ピン配置が同じタイプのコネクタです。
ミスミが代替品としておすすめ致します。
是非、ご検討してみてください。

製品仕様

下記リンク先をクリックすると、商品の詳細をご覧頂けます。
主要コネクタメーカー相当品の型番も追記しました。ご参考ください!
  
ご注意!
ご利用の際には、同ブランド同士の嵌合にてご利用いただきますようお願い致します。

※1 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
【APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.】は、創業40年の歴史を持つコネクタ専門メーカーです。
同社のラインナップの中で、特にPLTコネクタは定評が有り、世界中のFA生産設備等で使用されています。
ミスミでは、主要国内メーカーの同等品を在庫し、最短当日出荷でご提供します。是非ご検討ください。

 

↓↓下記内容より、七星製品に関する情報となります。

5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ

NJCシリーズの外観

絶縁抵抗 : 最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、1,000MΩ以上
耐電圧 : 最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常がない
接触抵抗 : 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、5mΩ以下
耐振性 : 振動試験を行った時、機能上支障がなく、接触抵抗は5mΩ以下
衝撃 : 衝撃試験を行った時、機能上支障がなく、接触抵抗は 5mΩ以下
耐湿性 : 湿度試験を行った後、機能上支障がなく、絶縁抵抗は 10MΩ以上
温度サイクル : 温度サイクル試験を行った後、機能上支障がなく、絶縁抵抗は 1,000MΩ以上
塩水噴霧 : 塩水噴霧試験を行った後、機能上支障がなく、接触抵抗は 5mΩ以下

結線作業方法(はんだ)

1. 構成図の通りコネクタを分解する。

  • ※ このシリーズの止めねじは、すり割り付き止めねじ、または六角穴付き止めねじのいずれかが使用されています。
  • ※ 六角穴付き止めねじ使用製品の場合、六角レンチのサイズは以下の通りです。

NJC-16 → 1.27mm
NJC-20・24・28・32 → 1.5mm

1. 構成図の通りコネクタを分解する。 ※ このシリーズの止めねじは、すり割り付き止めねじ、または六角穴付き止めねじのいずれかが使用されています。 ※ 六角穴付き止めねじ使用製品の場合、六角レンチのサイズは以下の通りです。   NJC-16 → 1.27mm   NJC-20・24・28・32 → 1.5mm
 

2. 分解した各部品を下図の順でケーブルに通す。
注)各部品の順番、向きを間違えない様にすること。

2. 分解した各部品を下図の順でケーブルに通す。 注)各部品の順番、向きを間違えない様にすること。

3. 使用ケーブルのシース及び電線をメーカー指定寸法で剥く。
4. 線剥きを施した電線の芯線に予備はんだを施す。
注)※予備はんだは、電線の被覆部まで行わないこと。
   仕上がり状態は、コンタクトの孔径より小さく全体にムラのないこと。
  ※予備はんだを施したケーブル導体の仕上がり状態がコンタクトの孔径より大きくなる場合は、ケーブル導体がコンタクトに差し込めなくなるので予備はんだは行わないこと。
5. はんだづけを行う。
注)コンタクトへの過度の加熱はしないこと。
  使用はんだごては下の表を参照。
① コンタクトのソルダーポットに芯線を差し込む。
② 図の様にはんだごてで加熱しながらはんだを流し込み、コンタクトと芯線の隙間を埋める。

3. 使用ケーブルのシース及び電線をメーカー指定寸法で剥く。 4. 線剥きを施した電線の芯線に予備はんだを施す。 5. はんだづけを行う。
使用はんだごて電線導体断面積(mm2こて先温度(℃)
10W0.3 , 0.5 , 0.75280 ~ 300
30W1.25 , 2350 ~ 370
60W3.5 , 5.5 , 6370 ~ 400

こて先温度は共晶はんだでの参考値

6. 下記の要領でコネクタを組み立てる。
注)断線するおそれがあるのでバレルを回転させて締め付けないこと。
  締め付けのトルク値は下の表を参照。
① バレルを固定し、カップリングナットを装着した上でエンドベルを締め付ける。
② 止めねじを締め付ける。
③ クランプねじを締め付けてクランプサドルを固定する。

6. 下記の要領でコネクタを組み立てる。
注) TÜV 認定品は指定箇所へアース処理を行ってください

注) TÜV 認定品は指定箇所へアース処理を行ってください

単位:N・m

締め付け箇所シェルサイズ
1620242832
バレル-エンドベル1.0 ~ 1.51.0 ~ 1.51.0 ~ 1.51.5 ~ 2.01.5 ~ 2.0
クランプねじ0.4 ~ 0.60.4 ~ 0.60.4 ~ 0.60.4 ~ 0.60.6 ~ 0.8
止めねじ0.15 ~ 0.20.2 ~ 0.250.2 ~ 0.250.2 ~ 0.30.3 ~ 0.4

[ ! ] 規格取得品は末尾に(□□・□□)型式が付与されます。
UL、CSA規格
   ・ NJC-163-RF:規格未取得
   ・ NJC-163-RF(UL・CSA) :UL、CSA規格取得
TÜV規格
   ・ NJC-202-PM:規格未取得
   ・ NJC-202-PM(TUV) :TUV規格取得

型番リスト

表示件数

用途

許容電流(A)

許容電圧(V)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

代表規格

コネクタ形状の種類

コネクタ形状の特長

シェルサイズ

正芯/逆芯

使用ケーブル外径

(φ)

適合電線導体断面積

(mm2)

使用温度範囲

(℃)

フランジ

管用ねじ

ガイド位置変更角度(ピンインサート結合面より見て)

コンタクトめっき処理

トラスココード

仕様

定格電流使用時の周囲温度上限(TUV品のみ)

(℃)

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

嵌合相手6

嵌合相手7

嵌合相手8

嵌合相手9

嵌合相手10

嵌合相手11

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
10
125
3
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
フランジ付
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
1.25
-25~+85
角形
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-163-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
10
125
3
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
フランジ付
16
正芯タイプ
7.0~8.5
1.25
-25~+85
角形
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-163-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
10
125
3
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
1.25
-25~+85
標準
806-8929
JIS C 5432適合
-
NJC-163-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
10
125
3
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
16
正芯タイプ
7.0~8.5
1.25
-25~+85
標準
806-8930
JIS C 5432適合
-
NJC-163-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
10
125
3
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
16
正芯タイプ
7.0~8.5
1.25
-25~+85
60°
-
JIS C 5432適合
-
NJC-163-ADMY
NJC-163-PFY 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
10
125
3
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
16
正芯タイプ
7.0~8.5
1.25
-25~+85
標準
806-8931
JIS C 5432適合
-
NJC-163-AD(F)M 【中継プラグ】
NJC-163-ADM 【中継プラグ】
NJC-163-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
10
125
3
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
16
正芯タイプ
7.0~8.5
1.25
-25~+85
30°
-
JIS C 5432適合
-
NJC-163-PFX
NJC-163-ADMX 【中継プラグ】
NJC-163-AD(F)MX 【中継プラグ】
NJC-163-RMX 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
10
125
3
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
1.25
-25~+85
標準
806-8932
JIS C 5432適合
-
NJC-163-AD(F)F 【中継プラグ】
NJC-163-ADF 【中継プラグ】
NJC-163-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
10
125
3
オス(プラグ)
ハンダ
UL / CSA
プラグ
一般形
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
1.25
-25~+85
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-163-ADF 【中継プラグ】
NJC-163-AD(F)F 【中継プラグ】
NJC-163-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
パネルマウント
10
125
3
メス(ソケット)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
16
逆芯タイプ
1.25
-25~+85
角形
標準
806-8933
JIS C 5432適合
-
NJC-163-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
10
125
3
メス(ソケット)
ハンダ
UL / CSA
レセプタクル
フランジ付
16
逆芯タイプ
1.25
-25~+85
角形
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-163-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
パネルマウント
10
125
3
オス(プラグ)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
16
正芯タイプ
1.25
-25~+85
角形
標準
806-8934
JIS C 5432適合
-
NJC-163-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
10
125
3
オス(プラグ)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
16
正芯タイプ
1.25
-25~+85
角形
30°
-
JIS C 5432適合
-
NJC-163-RMX
NJC-163-PFX 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
125
5
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
フランジ付
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
角形
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-165-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
125
5
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
806-8935
JIS C 5432適合
-
NJC-165-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
125
5
メス(ソケット)
ハンダ
UL / CSA
アダプタ
一般形
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-165-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
125
5
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
16
正芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
806-8936
JIS C 5432適合
-
NJC-165-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
125
5
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
16
正芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
45°
-
JIS C 5432適合
-
NJC-165-ADMX
NJC-165-PFX 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
125
5
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
16
正芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
806-8937
JIS C 5432適合
-
NJC-165-AD(F)M 【中継プラグ】
NJC-165-ADM 【中継プラグ】
NJC-165-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
125
5
メス(ソケット)
ハンダ
UL / CSA
プラグ
一般形
16
正芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-165-ADM 【中継プラグ】
NJC-165-AD(F)M 【中継プラグ】
NJC-165-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
125
5
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
16
正芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
45°
-
JIS C 5432適合
-
NJC-165-PFX
NJC-165-ADMX 【中継プラグ】
NJC-165-AD(F)MX 【中継プラグ】
NJC-165-RMX 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
125
5
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
806-8938
JIS C 5432適合
-
NJC-165-AD(F)F 【中継プラグ】
NJC-165-ADF 【中継プラグ】
NJC-165-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
125
5
オス(プラグ)
ハンダ
UL / CSA
プラグ
一般形
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-165-ADF 【中継プラグ】
NJC-165-AD(F)F 【中継プラグ】
NJC-165-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
125
5
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.5
-25~+85
45°
-
JIS C 5432適合
-
NJC-165-PMX
NJC-165-ADFX 【中継プラグ】
NJC-165-AD(F)FX 【中継プラグ】
NJC-165-RFX 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
5
125
5
メス(ソケット)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
16
逆芯タイプ
0.5
-25~+85
角形
標準
806-8939
JIS C 5432適合
-
NJC-165-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
5
125
5
オス(プラグ)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
16
正芯タイプ
0.5
-25~+85
角形
標準
806-8940
JIS C 5432適合
-
NJC-165-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
125
5
オス(プラグ)
圧着
-
プラグ
圧着(オープンバレル)タイプ
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.5/0.3
-25~+85
標準
-
JIS C 5432適合/適合電線導体断面積被覆外径φ1.95mm以下
-
NJC-165-ADF
NJC-165-AD(F)F
NJC-165-RF
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
パネルマウント
5
125
5
メス(ソケット)
圧着
-
レセプタクル
フランジ付/圧着(オープンバレル)タイプ
16
逆芯タイプ
0.5/0.3
-25~+85
角形
標準
-
JIS C 5432適合/適合電線導体断面積被覆外径φ1.95mm以下
-
NJC-165-PM
NJC-16-RCA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
5
125
5
オス(プラグ)
圧着
-
レセプタクル
フランジ付/圧着(オープンバレル)タイプ
16
正芯タイプ
0.5/0.3
-25~+85
角形
標準
-
JIS C 5432適合/適合電線導体断面積被覆外径φ1.95mm以下
-
NJC-165-PF
NJC-16-RCA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
3
-
8
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
フランジ付
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.3
-25~+60
角形
標準
-
-
-
NJC-168-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
3
-
8
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
フランジ付
16
正芯タイプ
7.0~8.5
0.3
-25~+60
角形
標準
-
-
-
NJC-168-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
3
-
8
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.3
-25~+60
標準
806-8941
-
-
NJC-168-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
3
-
8
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
16
正芯タイプ
7.0~8.5
0.3
-25~+60
標準
806-8942
-
-
NJC-168-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
3
-
8
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
16
正芯タイプ
7.0~8.5
0.3
-25~+60
標準
806-8943
-
-
NJC-168-AD(F)M 【中継プラグ】
NJC-168-ADM 【中継プラグ】
NJC-168-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
3
-
8
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
16
逆芯タイプ
7.0~8.5
0.3
-25~+60
標準
806-8944
-
-
NJC-168-AD(F)F 【中継プラグ】
NJC-168-ADF 【中継プラグ】
NJC-168-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
パネルマウント
3
-
8
メス(ソケット)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
16
逆芯タイプ
0.3
-25~+60
角形
標準
806-8945
-
-
NJC-168-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2個
パネルマウント
3
-
8
オス(プラグ)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
16
正芯タイプ
0.3
-25~+60
角形
標準
806-8946
-
-
NJC-168-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
フランジ付
20
逆芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
角形
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
UL / CSA
アダプタ
フランジ付
20
逆芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
角形
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
フランジ付
20
正芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
角形
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
標準
806-8176
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-GPM1/2 【ストレートプラグ】
NJC-2010-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
標準
806-8177
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-GPF1/2 【ストレートプラグ】
NJC-2010-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
標準
433-6194
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-AD(F)M 【中継プラグ】
NJC-2010-ADM 【中継プラグ】
NJC-2010-GAD(F)M1/2 【中継プラグ】
NJC-2010-GADM1/2 【中継プラグ】
NJC-2010-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
45°
-
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-PFX
NJC-2010-ADMX 【中継プラグ】
NJC-2010-AD(F)MX 【中継プラグ】
NJC-2010-GADM1/2X 【中継プラグ】
NJC-2010-GAD(F)M1/2X 【中継プラグ】
NJC-2010-RMX 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
標準
433-6208
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-AD(F)F 【中継プラグ】
NJC-2010-ADF 【中継プラグ】
NJC-2010-GAD(F)F1/2 【中継プラグ】
NJC-2010-GADF1/2 【中継プラグ】
NJC-2010-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
45°
-
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-PMX
NJC-2010-ADFX 【中継プラグ】
NJC-2010-AD(F)FX 【中継プラグ】
NJC-2010-GADF1/2X 【中継プラグ】
NJC-2010-GAD(F)F1/2X 【中継プラグ】
NJC-2010-RFX 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
10
1個
パネルマウント
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
20
逆芯タイプ
0.5
-25~+85
角形
標準
433-6216
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-GPM1/2 【ストレートプラグ】
NJC-2010-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2個
パネルマウント
5
250
10
メス(ソケット)
ハンダ
UL / CSA
レセプタクル
フランジ付
20
逆芯タイプ
0.5
-25~+85
角形
標準
-
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
パネルマウント
5
250
10
オス(プラグ)
ハンダ
-
レセプタクル
フランジ付
20
正芯タイプ
0.5
-25~+85
角形
標準
433-6224
JIS C 5432適合
-
NJC-2010-GPF1/2 【ストレートプラグ】
NJC-2010-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2個
ケーブル接続
5
250
10
メス(ソケット)
圧着
-
プラグ
圧着(オープンバレル)タイプ
20
正芯タイプ
10.0~12.5
0.5/0.3
-25~+85
標準
-
JIS C 5432適合/適合電線導体断面積被覆外径φ1.95mm以下
-
NJC-2010-ADM
NJC-2010-AD(F)M
NJC-2010-GADM1/2
NJC-2010-GAD(F)M1/2
NJC-2010-RM
NJC-20-PCA
-
-
-
-
-
10
1個
パネルマウント
5
250
10
オス(プラグ)
圧着
-
レセプタクル
フランジ付/圧着(オープンバレル)タイプ
20
正芯タイプ
0.5/0.3
-25~+85
角形
標準
-
JIS C 5432適合/適合電線導体断面積被覆外径φ1.95mm以下
-
NJC-2010-PF
NJC-2010-GPF1/2
NJC-20-RCA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
フランジ付
20
逆芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
角形
標準
-
-
-
NJC-2012-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
フランジ付
20
正芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
角形
標準
-
-
-
NJC-2012-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
逆芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
標準
806-8178
-
-
NJC-2012-GPM1/2 【ストレートプラグ】
NJC-2012-PM 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
-
アダプタ
一般形
20
正芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
標準
806-8179
-
-
NJC-2012-GPF1/2 【ストレートプラグ】
NJC-2012-PF 【ストレートプラグ】
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
標準
806-8180
-
-
NJC-2012-AD(F)M 【中継プラグ】
NJC-2012-ADM 【中継プラグ】
NJC-2012-GAD(F)M1/2 【中継プラグ】
NJC-2012-GADM1/2 【中継プラグ】
NJC-2012-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
UL / CSA
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
-
NJC-2012-ADM 【中継プラグ】
NJC-2012-AD(F)M 【中継プラグ】
NJC-2012-GADM1/2 【中継プラグ】
NJC-2012-GAD(F)M1/2 【中継プラグ】
NJC-2012-RM 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
10
1個
ケーブル接続
5
250
12
メス(ソケット)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
正芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
45°
-
-
-
NJC-2012-PFX
NJC-2012-ADMX 【中継プラグ】
NJC-2012-AD(F)MX 【中継プラグ】
NJC-2012-GADM1/2X 【中継プラグ】
NJC-2012-GAD(F)M1/2X 【中継プラグ】
NJC-2012-RMX 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
-
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
標準
806-8181
-
-
NJC-2012-AD(F)F 【中継プラグ】
NJC-2012-ADF 【中継プラグ】
NJC-2012-GAD(F)F1/2 【中継プラグ】
NJC-2012-GADF1/2 【中継プラグ】
NJC-2012-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
-
1個
ケーブル接続
5
250
12
オス(プラグ)
ハンダ
UL / CSA
プラグ
一般形
20
逆芯タイプ
10.0~12.5
0.5
-25~+85
標準
-
-
-
NJC-2012-ADF 【中継プラグ】
NJC-2012-AD(F)F 【中継プラグ】
NJC-2012-GADF1/2 【中継プラグ】
NJC-2012-GAD(F)F1/2 【中継プラグ】
NJC-2012-RF 【パネルレセプタクル】
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,984
( 2,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,921
( 2,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,319
( 1,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,208
( 1,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,445
( 1,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,179
( 1,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
747
( 822 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,594
( 1,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能
736
( 810 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能
722
( 794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,182
( 2,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,815
( 1,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,319
( 1,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,545
( 1,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,744
( 1,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,276
( 1,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
833
( 916 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,573
( 1,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,975
( 3,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,440
( 1,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,151
( 1,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,964
( 3,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,273
( 3,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,864
( 3,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,244
( 2,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,2671,473
( 1,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,178
( 1,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,590
( 1,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,079
( 1,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,8451,014
( 1,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,072
( 1,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
563
( 619 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,676
( 1,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,091
( 1,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,273
( 3,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,155
( 3,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,096
( 2,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,206
( 2,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,593
( 1,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,136
( 2,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,552
( 2,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,272
( 1,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,011
( 2,212 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.529件のレビュー
自社製品のパネルに取り付け
4
満足度:4.0
以前は違うメーカーのコネクタを使用していました。 そちらが製造中止となるため、互換のあるものを探していてこれにたどり着き...もっと読む
3人が参考にしています。
機械間の信号接続
5
満足度:5.0
結合がとてもスムースです。 ケース廻り止めの小さいネジが、 結構緩みます。定期的にチェックが必要。
1人が参考にしています。
配線BOXの接続用コネクタ
3
満足度:3.0
配線BOXの接続用コネクタとして選定しました。 金属製コネクタの中では軽量なので使用しやすいです。
0人が参考にしています。
機械の電線に
4
満足度:4.0
電線制作し機械の配線に使用しています。以前からこのシリーズを使っていますので共通仕様にしています。
0人が参考にしています。
ユニットBOXの出力用コネクターで使っています。
4
満足度:4.0
制御BOXからのパトライト出力用コネクターで使用しています。 小型で使い易いと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのコネクタを組み合わせればよいのでしょうか。
A
こちらのメーカーサイトをご確認頂けますでしょうか。http://www.nanabosi.co.jp/dcms_media/other/keijou_kumiawase.pdf

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
丸型コネクタ NETシリーズ
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
低圧大電流防水・バヨネットロックコネクタ Rシリーズ
産業設備用非防水・キャップロックコネクタ Tシリーズ
メーカー七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所
通常価格383-539 -1,319 -2,359 -58,334 -4,632 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
シリーズNJCNRWNETNWPCその他その他
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性耐環境性なし防水性耐環境性なし防水性防水性耐環境性なし
シェルめっき処理梨地クロム未処理梨地クロムクロム未処理梨地クロム

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング