エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL、cUL AWM規格ケーブル・耐熱(105℃)、耐...
詳細を確認| 項目 | 構成 |
|---|---|
| 導体 | 軟銅複合より線(中心補強紐入り) |
| 絶縁体 | 耐熱性ビニル混合物 |
| より合わせ | 線心を円形により合わせ |
| テープ | テープを重ね巻き |
| シールド | - |
| シース | 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) |
| ケーブルタイプ | 国内 | UL・cUL |
|---|---|---|
| 適用サイズ | 0.75 〜2mm2※ | 全サイズ |
| 適用サイズ | 0.75 〜2mm2※ | 全サイズ |
| 定格電圧 | 300V | |
| 定格温度 | 75℃ | 105℃ |
| 試験電圧 | AC 2000V・1min | |
| 難燃性 | 60°傾斜 | VW-1, FT1 |
| 適用規格 | 電気用品安全法 | UL AWM STYLE 2517 CSA C22.2 No.210 |
※ 0.5mm2は電気用品安全法が適用されないので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用下さい。
| 導体 | 絶縁 | 心数 | シールドなし | 電気特性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 外径(約mm) 〈構成〉 | 外径(約mm) | シース外径(約mm) | 概算重量 (kg/km) | 許容電流 (A) | 導体抵抗 20℃(Ω/km) | 絶縁抵抗 20℃(M Ωkm) | |
| 0.5mm2 〈20AWG〉 | 1.1 〈6/18/0.08〉 | 2.35 | 2 | 7.2 | 55 | 6 | 37.8 以下 | 5 以上 |
| 3 | 7.3 | 65 | 6 | |||||
| 4 | 8.2 | 80 | 6 | |||||
| ※ | 9.0 | 95 | 5 | |||||
| 6 | 9.5 | 110 | 5 | |||||
| ※ | 10.5 | 125 | 5 | |||||
| 8 | 11.5 | 150 | 4 | |||||
| 10 | 12.0 | 165 | 4 | |||||
| ※ | 12.0 | 190 | 4 | |||||
| ※ | 13.0 | 205 | 4 | |||||
| ※ | 14.0 | 245 | 3 | |||||
| ※ | 16.0 | 320 | 3 | |||||
| ※ | 17.5 | 370 | 3 | |||||
| ※ | 18.5 | 425 | 3 | |||||
| 0.75mm2 〈18AWG〉 | 1.5 〈6/28/0.08〉 | 2.7 | 2 | 7.8 | 70 | 8 | 25.1 以下 | 5 以上 |
| 3 | 8.1 | 85 | 8 | |||||
| 4 | 9.0 | 100 | 8 | |||||
| ※ | 10.0 | 120 | 7 | |||||
| 6 | 10.5 | 145 | 7 | |||||
| ※ | 11.5 | 165 | 6 | |||||
| 8 | 12.0 | 185 | 6 | |||||
| 10 | 13.0 | 215 | 6 | |||||
| ※ | 14.0 | 250 | 5 | |||||
| ※ | 14.5 | 285 | 5 | |||||
| ※ | 16.0 | 345 | 5 | |||||
| ※ | 17.5 | 420 | 4 | |||||
| ※ | 19.5 | 500 | 4 | |||||
| ※ | 21.0 | 575 | 4 | |||||
| 1.25mm2 〈16AWG〉 | 1.9 〈6/47/0.08〉 | 3.1 | 2 | 8.5 | 90 | 14 | 15.1 以下 | 5 以上 |
| 3 | 9.0 | 110 | 14 | |||||
| 4 | 9.8 | 135 | 14 | |||||
| ※ | 11.0 | 165 | 11 | |||||
| 6 | 12.0 | 195 | 10 | |||||
| ※ | 13.0 | 225 | 9 | |||||
| 8 | 14.0 | 255 | 9 | |||||
| 10 | 15.0 | 305 | 8 | |||||
| ※ | 16.5 | 380 | 8 | |||||
| ※ | 17.0 | 425 | 7 | |||||
| ※ | 18.0 | 475 | 7 | |||||
| ※ | 20.0 | 585 | 6 | |||||
| ※ | 23.5 | 775 | 6 | |||||
| ※ | 25.0 | 900 | 5 | |||||
| 2mm2 〈14AWG〉 | 2.2 〈6/71/0.08〉 | 3.4 | 2 | 9.1 | 110 | 20 | 9.79 以下 | 5 以上 |
| 3 | 9.6 | 140 | 20 | |||||
| 4 | 10.5 | 175 | 20 | |||||
| ※ | 12.0 | 210 | 14 | |||||
| 6 | 12.5 | 250 | 13 | |||||
| ※ | 14.0 | 295 | 12 | |||||
| 8 | 15.0 | 335 | 11 | |||||
| 10 | 17.0 | 420 | 11 | |||||
| ※ | 17.5 | 480 | 10 | |||||
| ※ | 18.5 | 550 | 9 | |||||
| ※ | 19.5 | 620 | 9 | |||||
| ※ | 23.5 | 845 | 8 | |||||
| ※ | 25.5 | 1000 | 7 | |||||
| ※ | 27.0 | 1170 | 7 | |||||
※ミスミ取り扱いない製品

VCTF-43Z
VCTF-43ZSB
固定時:-20〜105℃ ※
可動時:0 〜105℃
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨
可動時:ケーブル外径の7.5 倍以上推奨
許容電流値は、周囲温度30℃、空中1 条敷設時の計算値を示し、保証値ではない。
周囲温度30℃以上の場合には、下表の電流減少係数を許容電流値に乗じて下さい。
許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではない。
JCS0168…日本電線工業会規格“ 33kV 以下電力ケーブルの許容電流計算”
| 周囲温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 | 0.33 |
| 線心数 | 線心識別方式 | |
|---|---|---|
| 2心 | 絶縁体着色方式 | 黒、白 |
| 3心 | 黒、白、赤 | |
| 4心 | 黒、白、赤、緑/ 黄 | |
| 5心以上 | ナンバリングNo. 方式 | 白絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示 |
緑/黄:緑色と黄色のストライプ(色配分 緑60:黄40)


A:導体 B:補強紐 C:絶縁体 D:テープ E:シース

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,082円 ( 1,190円 ) | 4日目 |
2,164円 ( 2,380円 ) | 4日目 |
3,245円 ( 3,570円 ) | 4日目 |
4,327円 ( 4,760円 ) | 4日目 |
5,409円 ( 5,950円 ) | 4日目 |
6,490円 ( 7,139円 ) | 4日目 |
7,572円 ( 8,329円 ) | 4日目 |
8,654円 ( 9,519円 ) | 4日目 |
9,735円 ( 10,709円 ) | 4日目 |
9,985円 ( 10,984円 ) | 4日目 |
10,983円 ( 12,081円 ) | 4日目 |
11,983円 ( 13,181円 ) | 4日目 |
12,980円 ( 14,278円 ) | 4日目 |
13,978円 ( 15,376円 ) | 4日目 |
14,978円 ( 16,476円 ) | 4日目 |
15,976円 ( 17,574円 ) | 4日目 |
16,975円 ( 18,673円 ) | 4日目 |
17,973円 ( 19,770円 ) | 4日目 |
18,972円 ( 20,869円 ) | 4日目 |
18,029円 ( 19,832円 ) | 4日目 |
18,929円 ( 20,822円 ) | 4日目 |
19,831円 ( 21,814円 ) | 4日目 |
20,733円 ( 22,806円 ) | 4日目 |
21,634円 ( 23,797円 ) | 4日目 |
22,535円 ( 24,789円 ) | 4日目 |
23,436円 ( 25,780円 ) | 4日目 |
24,338円 ( 26,772円 ) | 4日目 |
25,240円 ( 27,764円 ) | 4日目 |
26,141円 ( 28,755円 ) | 4日目 |
27,042円 ( 29,746円 ) | 4日目 |
27,943円 ( 30,737円 ) | 4日目 |
28,846円 ( 31,731円 ) | 4日目 |
29,747円 ( 32,722円 ) | 4日目 |
30,647円 ( 33,712円 ) | 4日目 |
31,549円 ( 34,704円 ) | 4日目 |
32,450円 ( 35,695円 ) | 4日目 |
33,352円 ( 36,687円 ) | 4日目 |
34,254円 ( 37,679円 ) | 4日目 |
35,154円 ( 38,669円 ) | 4日目 |
36,056円 ( 39,662円 ) | 4日目 |
36,958円 ( 40,654円 ) | 4日目 |
37,859円 ( 41,645円 ) | 4日目 |
38,760円 ( 42,636円 ) | 4日目 |
39,661円 ( 43,627円 ) | 4日目 |
40,563円 ( 44,619円 ) | 4日目 |
41,465円 ( 45,612円 ) | 4日目 |
42,366円 ( 46,603円 ) | 4日目 |
43,267円 ( 47,594円 ) | 4日目 |
44,168円 ( 48,585円 ) | 4日目 |
45,385円 ( 49,924円 ) | 4日目 |
46,293円 ( 50,922円 ) | 4日目 |
47,200円 ( 51,920円 ) | 4日目 |
48,108円 ( 52,919円 ) | 4日目 |
49,016円 ( 53,918円 ) | 4日目 |
49,924円 ( 54,916円 ) | 4日目 |
50,831円 ( 55,914円 ) | 4日目 |
51,739円 ( 56,913円 ) | 4日目 |
52,647円 ( 57,912円 ) | 4日目 |
53,554円 ( 58,909円 ) | 4日目 |
54,463円 ( 59,909円 ) | 4日目 |
【特長】
・電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL、cUL AWM規格ケーブル
・耐熱(105℃)、耐油、耐屈曲性可動用
・素線径0.08mm可とうより線(中心補強紐入り)
・シースつや消し
【用途】
・ケーブルキャリア、ロボットへの配線
・油環境下での配線



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~

ミスミ
ST300R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
3通常価格(税別):680円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)
4.9通常価格(税別):690円~

ミスミ
SS300RSB UL規格シールド付小径
4.5通常価格(税別):722円~

ミスミ
NA20276R 30V UL規格
4.5通常価格(税別):657円~

ミスミ
ST30R 【大電×ミスミ】極細高耐久ロボットケーブル(シールド無・有)
5通常価格(税別):786円~

ミスミ
NA3MFSB UL規格シールド付
4.7通常価格(税別):982円~

ミスミ
NA3UCR 高屈曲 UL2517対応
4通常価格(税別):1,402円~

ミスミ
NA3MF UL2517
3.7通常価格(税別):757円~