エレクトロニクス部品技術窓口
NJCシリーズを独自のワンタッチロック方式に進化させたコネクタ。ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱...
詳細を確認
ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱いに威力を発揮します。
(絶縁抵抗) 最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、1,000 MΩ以上である。
(耐電圧) 最も近接する導体間に規定の電圧を 1 分間印加しても、短絡等の異常がない。
(接触抵抗) 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、5mΩ以下である。
(耐振性) 振動試験を行った時、機能上支障がなく、接触抵抗は 5mΩ以下である。
(衝撃) 衝撃試験を行った時、機能上支障がなく、接触抵抗は 5mΩ以下である。
(耐湿性) 湿度試験を行った後、機能上支障がなく、絶縁抵抗は 10MΩ以上である。
(温度サイクル) 温度サイクル試験を行った後、機能上支障がなく、絶縁抵抗は 1,000MΩ以上である。
(塩水噴霧) 塩水噴霧試験を行った後、機能上支障がなく、接触抵抗は 5mΩ以下である。
| 防水性 | なし |
|---|---|
| ロック方式 | ワンタッチロック方式 |
| 機構・材質特徴 | ・ シェルは亜鉛合金によるダイカスト製 ・ 5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ ・ L 座の使用により狭い箇所での取り付けも可能 |
| 規格について | ・ UL・CSA 規格認定取得品あり ( UL : UL1977 CSA : C22.2 No.182.3 ) ・ 欧州安全規格対応品あり ( EN61984 適合 TUV 認定 ) 注 ) 海外規格取得品は、標準品と一部仕様が異なります。定格電圧、電流、電線導体断面積は、当メーカー取得規格一覧(カタログP232~P235)を参照願います。 |
| 結線方式 | はんだづけ、圧着タイプあり ( 双方の互換性あり ) |
| 止めねじ | すり割り付止めねじ、または六角穴付き止めねじの何れかが付属します。 六角レンチサイズ:1.5mm (NR-20,-24) |



※圧着タイプの製品には芯数分のコンタクトが付属されています。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,882円 ( 4,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,745円 ( 4,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,465円 ( 2,712円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,873円 ( 3,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,055円 ( 7,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,982円 ( 6,580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,871円 ( 2,058円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,376円 ( 1,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
989円 ( 1,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
949円 ( 1,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,446円 ( 2,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,773円 ( 1,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,448円 ( 1,593円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,329円 ( 1,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,459円 ( 4,905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,344円 ( 4,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,204円 ( 3,524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,650円 ( 2,915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,245円 ( 6,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,128円 ( 2,341円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,914円 ( 2,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,466円 ( 2,713円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,153円 ( 1,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,529円 ( 1,682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,138円 ( 5,652円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,764円 ( 4,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,019円 ( 3,321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,289円 ( 2,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,044円 ( 2,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,727円 ( 1,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,624円 ( 3,986円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,673円 ( 2,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,985円 ( 2,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,096円 ( 2,306円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,182円 ( 4,600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
712円 ( 783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
747円 ( 822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,033円 ( 1,136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,936円 ( 3,230円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,836円 ( 3,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,184円 ( 2,402円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,096円 ( 2,306円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,396円 ( 2,636円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
791円 ( 870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,559円 ( 1,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,804円 ( 4,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,973円 ( 3,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,096円 ( 2,306円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,074円 ( 2,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,655円 ( 5,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,017円 ( 2,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,165円 ( 1,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,880円1,222円 ( 1,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
NJCシリーズを独自のワンタッチロック方式に進化させたコネクタ。ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱いに威力を発揮。
検査機器、照明機器、医療機器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・ワンタッチロック方式により、着脱がスピーディーで容易
・シェルは亜鉛合金によるダイカスト製
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ワンタッチロック方式



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~