17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • 設置

  • 基板・中板

    ~mm
  • 代表規格

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SS型プラスチックケース

通常単価(税別)
6161,022特別価格
税込単価
6781,124特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。【特長】・上下カバーの嵌合...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2016年8月メーカー出荷分から、色仕様の変更がございます。
    【対象】
    色記号Aタイプのアイボリー色は廃番となりますので、色記号Wタイプのホワイトを後継品としてご利用ください。
    弊社在庫品は旧仕様商品が無くなり次第の変更となります。ご了承ください。
    詳細は、商品情報 「SS_SX【WEB掲載】仕様変更案内」をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

SSの外形図と寸法について

SS-90の上面図

SS・SS-N90上面図

構成部品

照番名称個数材質色/表面処理
1上カバー1ABS樹脂(SSシリーズ)ホワイト・ブラック/シボ
2下カバー1ABS樹脂(SSシリーズ)ホワイト・ブラック/シボ
3取付ビス4鉄M3(タッピング)三価クロメート

SS-125・160の上面図

SS・SS-N125・160上面図

使用ナベタッピングビス

型番ビスサイズ
SS-90M3×18
SS-125M3×20
SS-160M3×25

製品仕様

色記号上カバー下カバー
Gタイプライトグレーライトグレー
Wタイプホワイトホワイト
Bタイプブラックブラック

SS型標準タイプの機種内容

型番WHDabcdefgh自重(g)
SS-90A502690.33474305013402150
SS-90B502690.33474305013402150
SS-125A803212564109608560167027100
SS-125B803212564109608560167027100
SS-160A10038160841448012080199033165
SS-160B10038160841448012080199033165

ABS樹脂UL94HB

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

設置

基板・中板

塗装色

代表規格

RoHS?最小発注数量
50
26
90.3
屋内
ブラック
なし
10
1個
50
26
90.3
屋内
ホワイト
なし
10
1個
80
32
125
屋内
ブラック
なし
10
1個
80
32
125
屋内
ホワイト
なし
10
1個
100
38
160
屋内
ブラック
なし
10
1個
100
38
160
屋内
ホワイト
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
631
( 694 )
在庫品1日目当日出荷可能
616431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
914
( 1,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
885
( 974 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,022
( 1,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,009
( 1,110 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
【特長】
・上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
・ライトグレーの色で難燃タイプ(UL94V-0)を揃えましたのでご利用下さい。
・ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております(オプションは別売になります)。
【用途】
・計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器に使用可能。
※2016年8月出荷分から、色仕様の変更がございます。
・室内使用にマッチしたホワイト色を追加し、アイボリー色を廃番としました。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2016年8月メーカー出荷分から、色仕様の変更がございます。
    【対象】
    色記号Aタイプのアイボリー色は廃番となりますので、色記号Wタイプのホワイトを後継品としてご利用ください。
    弊社在庫品は旧仕様商品が無くなり次第の変更となります。ご了承ください。
    詳細は、商品情報 「SS_SX【WEB掲載】仕様変更案内」をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SS型プラスチックケースのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
ロボットのインジケータボックス
3
満足度:3.0
加工性もよく、価格も安いので使いやすいです。色が黒色か白色で、白色がもう少しベージュっぽいと良いのですが。
0人が参考にしています。
配線接続部隠し
5
満足度:5.0
ステンレスフレームに光学センサをいくつか付けて、それをまとめてケーブルで出すのですが、その接続部を隠すのに使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。
電子基板収納
4
満足度:4.0
電子基板の収納に使用しました。 加工が容易に出来るので重宝しております。
0人が参考にしています。
基板防水用ケースとして使用
4
満足度:4.0
基板の水除けに本ケースを使ってみました。 とてもしっくりきて丈夫なつくりであり問題なくケースとして使用できました。 WO...もっと読む
0人が参考にしています。
一品物の試作品の外装ケース
5
満足度:5.0
このシリーズはサイズも豊富で加工もしやすいので、使い勝手が良くていつも利用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SS型プラスチックケース
難燃型プラスチックケース SS-Nシリーズ
KW型プラスチックケース
PB型透明プラスチックケース
TW汎用型プラスチックケース
CSS型シリコンカバー付プラスチックケース
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格616-704 -13984 -190 -410 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目〜2日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応
形状コの字型コの字型指定なし指定なし指定なし指定なし

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング