17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

SSM型開閉式防水・防塵ステンレスボックス

通常単価(税別)
22,56855,900
税込単価
24,82561,490
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

ラッチ付きの開閉式防水・防塵構造ボックスです。【特長】・耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス(SUS3...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • SSMシリーズのヒンジ金具が変更になります。
    在庫が無くなり次第順次切り替えとなります。
    詳細については商品情報からご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

 
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

開閉式防水・防塵ステンレスボックスの構成内容

照番名称個数材質色/表面処理
1カバー1SUS304 t1.2磨き処理#400
2ボディー1SUS304 t1.2磨き処理#400
3ヒンジ2SUS304 t1.2バレル研磨
4ガスケット1EPDM
5ラッチ(鍵付)2SUS304 t1.2バレル研磨
6Z金具2SUS304 t1.5無処理
72SPCCガラニッケル

製品仕様

SSM型開閉式防水・防塵ステンレスボックス:関連画像

SSMシリーズの外形図と寸法について

SSM型開閉式防水・防塵ステンレスボックス:関連画像

機種内容

型番WDHwdhaa1bcelmno自重(kg)
SSM12150812015080.584130.568.16633116610303040301
SSM15150815015080.5114130.568.196241161010303040301.2
SSM15220615022060.5114200.551.69624186106.5353520351.4
SSM152210150220100.5114200.588.196241861010353550351.7
SSM202010200200100.5164180.588.114636.51661010353550351.9
SSM20280620028060.5164260.551.614636.5246106.5353520402
SSM202812200280120.5164260.5108.114636.52461010353560402.6
SSM223312220330120.5184310.5108.116641.52961010353560403
SSM304015300400150.5264380.5138.124661.53661010404075454.8

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

RoHS?最小発注数量
120
150
80.5
10
1個
150
150
80.5
10
1個
150
220
60.5
-
1個
150
220
100.5
10
1個
200
200
100.5
10
1個
200
280
60.5
10
1個
200
280
120.5
-
1個
220
330
120.5
10
1個
300
400
150.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,726
( 27,199 )
2日目
25,831
( 28,414 )
2日目
26,975
( 29,673 )
2日目
22,568
( 24,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,623
( 27,085 )
2日目
26,660
( 29,326 )
2日目
34,398
( 37,838 )
2日目
38,740
( 42,614 )
2日目
55,900
( 61,490 )
2日目

詳細情報

基本情報

ラッチ付きの開閉式防水・防塵構造ボックスです。
【特長】
・耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス(SUS304)ボックスです。
・内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。
・表面処理に磨き処理#400を採用しています。
・鍵付でいたずら防止に効果的です。
【用途】
・FA制御用、化学プラント、屋外設置など、より過酷な環境での利用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • SSMシリーズのヒンジ金具が変更になります。
    在庫が無くなり次第順次切り替えとなります。
    詳細については商品情報からご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSM型開閉式防水・防塵ステンレスボックスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
モーターのスイッチに
5
満足度:5.0
屋外で使用するため、防水性、耐候性、耐食性を考慮して選定をしました。性能は期待通りでした。大きさが少し大きいと感じました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSM型開閉式防水・防塵ステンレスボックス
外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ
【穴加工対応】SSB型防水・防塵ステンレスボックス
KSB型小型防水・防塵ステンレスボックス
防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ
S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業日東工業
通常価格22,568-22,324 -18,730 -14,481 -22,225 -22,570 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目3日目
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
穴加工対応特注のみ対応特注のみ対応-特注のみ対応特注のみ対応非対応
開閉形状パチン錠パチン錠ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止め
基板・中板
よく一緒に購入される商品

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング