17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

難燃型プラスチックケース SS-Nシリーズ

通常単価(税別)
7041,364
税込単価
7741,500
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

難燃型ABS樹脂ケース。【特長】・上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

  
特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp
 

難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズの特長

寸法図

寸法図

No.名称個数材質色/表面処理
1上カバー1難燃性ABS樹脂(Nタイプ)ライトグレー/シボ
2下カバー1難燃性ABS樹脂(Nタイプ)ライトグレー/シボ
3取付ビス4鉄(タッピングM3)三価クロメート

SS-Nシリーズ(難燃型ABS樹脂・UL94V-0)の寸法

型番WHDabcdefgh自重(g)
SS-N90G502690.33474305013402155
SS-N125G803212564109608560167027115
SS-N160G10038160841448012080199033185

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

外形寸法H 縦(高さ)

外形寸法D 奥行(厚み)

RoHS?最小発注数量
50
26
90.3
10
1個
80
32
125
10
1個
100
38
160
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,038
( 1,142 )
2日目
1,364
( 1,500 )
2日目

詳細情報

基本情報

難燃型ABS樹脂ケース。
【特長】
・上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
・上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
・ライトグレーの色で難燃タイプ(UL94V-0)を揃えましたのでご利用下さい。
・ケースにぴったりのプリント基板や基板取付け用部品等、オプション部品も充実した品揃えになっております(オプションは別売になります)。
・室内使用にマッチしたホワイト色を追加し、アイボリー色を廃番としました。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃型プラスチックケース SS-Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃型プラスチックケース SS-Nシリーズ
SW-N難燃型プラスチックケース
プラスチックケース HMKシリーズ
TWF型フランジ足付難燃性プラスチックケース
KW型プラスチックケース
防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ
メーカータカチ電機工業タカチ電機工業摂津金属工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業
通常価格704-269 -1,403287 -1392,088 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目2日目
端子台有無端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
穴加工対応特注のみ対応特注のみ対応非対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応
形状コの字型指定なしパネル型指定なし指定なしサッシ型
よく一緒に購入される商品

プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング