17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SB型アルミパネルプラスチックケース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SB型アルミパネルプラスチックケース

販売終了

型番

SB95-34A

2018年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はPF10-4-15Wです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・外観がスッキリとしたアクセントのあるケースです
・カバー取付部のビスは、インサートナットで固定するので繰り返し取付可能です
・温度範囲:-10℃~+60℃
【用途】
・計測器・検査器・通信機・医療器など様々な機器に利用可能

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
95
外形寸法H 縦(高さ)
34
外形寸法D 奥行(厚み)
155
穴加工対応
特注のみ対応
形状
パネル型
設置
指定なし
基板・中板
無
保護機能(耐環境性)
無
塗装色
指定なし

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト